RTU FÜR DIE FERNWIRKTECHNIK

Die WAGO RTU-Lösungen nutzen als Plattform das seit Jahren am Markt erfolgreich eingeführte, modulare WAGO I/O System. Die in der Leistung skalierbaren Controller wurden dafür um spezielle Fernwirkprotokolle (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®) erweitert. In Kombination mit der IEC-61131-3-Programmierbarkeit lassen sich alle Aufgaben sowohl der Fernwirkkommunikation als auch der Stationsautomation flexibel und vor allem einfach realisieren.
Internationale Approbationen garantieren den Dauerbetrieb auch unter den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen. Das Linux®-Betriebssystem gewährt höchste Flexibilität bei gleichzeitiger Langzeitverfügbarkeit der Automatisierungslösung. Die schärfsten Sicherheitsanforderungen für Anwendungen der kritischen Infrastruktur (KRITIS) werden dabei berücksichtigt.
Die flexiblen Kommunikations- und Programmiereigenschaften des Systems, in Kombination mit einem umfangreichen Portfolio an I/O-Interfaces und Programmbibliotheken, resultieren in beispielloser Offenheit bei der Automatisierung branchenübergreifender Lösungen – insbesondere für elektrische Verteilnetze, Wasserwirtschaft, Oil & Gas, Infrastrukturprojekte.
Ihre Vorteile:
- Vielseitige Kommunikationsschnittstellen
- Einfache Handhabung und geringe Lebenszykluskosten
- Zulassungen selbst für raue Unterstationsumgebungen
- Absolut sicher und zuverlässig dank Erfüllung hoher Cybersecuritystandards