Gestion des données énergétiques

Paramétrer au lieu de programmer

MM-14150_graphic energy data management_1_2000x1125
  • 11/3/2023
  • Notre système modulaire - votre base pour des économies

    Le système de gestion des données énergétiques WAGO, composé d'un logiciel associé à un système de commande modulaire, collecte les données de mesure de divers médias et facteurs d'influence pour le contrôle de l'énergie et les traite pour analyse, archivage et les rapports. Les différents signaux provenant des compteurs et capteurs connectés sont automatiquement reconnus par le logiciel et peuvent facilement être fournis pour d'autres outils d'analyse d'énergie par simple paramétrage.

    Tutoriels

    Gestionnaire de licence

    Dans cette vidéo, nous montrons comment enregistrer des licences avec le logiciel WAGOupload et comment les charger sur un ou plusieurs appareils de type Controller PFC200 G2 ou Touch Panel 600.

    1. 00:02

      Gestionnaire de licence

    2. 00:01

      Transfert d'application

    3. 00:02

      L'efficacité est aussi simple que cela !

    Gestion des données énergétiques avec WAGO

    MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

    Votre façon d'épargner

    1. la sélection des composants du matériel

    2. Téléchargement du logiciel « Gestion des données énergétiques WAGO » et transfert dans le contrôleur d'application

    3. Installation du matériel

    4. Paramétrage de la gestion des données énergétiques

    5. Connexion directe via Modbus TPC/UDP, envoi de fichiers CSV via FTP ou FTPS, envoi de données vers le cloud

    Composants pour mesurer l'énergie électrique

    • Transformateurs de courant pour la connexion d'installations électriques avec différents courants de référence

    • Composants également pour une adaptation aisée des installations existantes

    • Bornes de prélèvement de potentiel pour la mesure de tension

    • Prises de courant et de tension combinées pour le bloc de jonction à 2 fils

    Dataplotter2DE.jpg

    Application logicielle conviviale

    • Affectation simple de données de compteur spécifiques et de technologie de capteur

    • Enregistrement de données confortable selon vos besoins

    • Vérification transparente de la fonctionnalité par visualisation des données de mesure

    • Reconnaissance automatique d'une extension matérielle

    MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

    Configuration et mise en service faciles

    • Reconnaissance automatique des modules d'E/S connectés

    • Pages de configuration transparentes et clairement structurées

    • Pas de connaissances en programmation nécessaires

    Calculer les indicateurs énergétiques

    Calcul flexible des chiffres clés de l'énergie en utilisant : Opérations arithmétiques de base, max/min, arrondissement, calcul de la moyenne, fonctions trigonométriques et fonctions exponentielles.

    • Évaluation possible de l'efficacité énergétique selon la norme ISO 50001

    • Alerte en cas de dépassement des valeurs limites définies

    • Présentation claire des valeurs calculées, y compris le déroulement du temps sous forme de tableaux de bord.

    Enregistrement de données et visualisation

    • Enregistrement cyclique de données jusqu'à 80 canaux

    • Sélection de point de données pratique via le « sélecteur de données »

    • Exportation simple de la vue d'ensemble des canaux enregistrés en tant que fichiers CSV pour la documentation des points de mesure

    • Réglage flexible du temps de cycle de la mémoire possible

    • Visualisation de points de données configurés via le traceur de données sous la forme de diagrammes en lignes ou colonnes

    pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

    PFC200

    Le PFC200 est le matériel de base pour l'application "Gestion des données énergétiques".

    Votre contact au sein de WAGO

    Autres demandes: