MM-388108_02_05_Energiemesstechnik_02_2000x1125

Technique de mesure d'énergie

Partout où des courants élevés doivent être saisis et traités, les transformateurs de courant de WAGO sont le premier choix. En outre, les bornes de prélèvement de potentiel permettent un accès sûr et confortable à la tension de mesure dans les installations existantes.

Vos avantages :

  • Connexion rapide et sûre grâce à la technique de raccordement CAGE CLAMP®.

  • Gamme complète pour les nouvelles installations et les rééquipements pour les installations existantes.

  • Des composants coordonnés pour la gestion de vos données énergétiques

Aperçu des produits

Nos produits dans le domaine de la technique de mesure d'énergie

Compteur d'énergie (MID)

Pour optimiser avec précision la consommation d'énergie, WAGO propose une gamme étendue de compteurs d'énergie. Nouveaux dans notre gamme, nos compteurs certifiés MID possèdent également une certification METAS, garantissant ainsi la plus haute précision et conformité selon les normes suisses.

Modules de mesure de puissance à 3 phases

Les modules de mesure de puissance en boîtier de montage sur rail offrent la possibilité de mesurer des courants et des tensions dans un réseau d'alimentation triphasé à distance du niveau de commande.

Vos avantages :

  • Différentes versions d'appareils pour la connexion au choix de transformateurs d'intensité ou de boucles de mesure Rogowski

  • Embase pour cartes microSD pour mémoriser les données de mesure

  • Boîtier de montage compact pour montage sur rail

  • Communication via Modbus RTU et sortie d'impulsion

Convertisseurs de courant, de tension et de puissance

En plus des transformateurs de courant et de tension qui détectent les courants et les tensions continues et alternatives, la gamme de produits impressionne également avec son convertisseur de puissance, qui mesure le courant et la tension en parallèle, les convertit en puissance et les délivre en signal analogique standard.

Vos avantages :

  • Acquisition de tensions continues ou alternatives jusqu'à 300 V sur une largeur de seulement 6 mm

  • Pontage de la tension d'alimentation sur toute la largeur

  • Diverses options de configuration

Transformateurs d’intensité enfichables avec technique de raccordement CAGE CLAMP®

Les transformateurs de courant encliquetables WAGO conviennent aussi bien pour conducteurs ronds que pour rails conducteurs. Ils sont disponibles pour des courants primaires de 50 à 2500 A.

Vos avantages :

  • Câblage sans vis avec technologie de connexion CAGE CLAMP®

  • Fixation simple et économique grâce à un adaptateur de fixation rapide

  • Flexibilité élevée grâce à de nombreuses possibilités de montage

  • Court-circuitage facile du convertisseur via des connexions secondaires redondantes S1 et S2

  • Approbation UL

Transformateurs d’intensité enfichables avec technique de raccordement picoMAX®

Les transformateurs de courant encliquetables WAGO sont disponibles en 2 tailles jusqu'à 64 A de courant de référence primaire et la technologie de raccordement picoMAX® qui a fait ses preuves.


Vos avantages :

  • Installation facile des câbles secondaires grâce à la technologie de connexion enfichable picoMAX®

  • Utilisation peu encombrante directement au-dessus du disjoncteur

  • Approbation UL

  • Conversion de 64 A ou 35 A à 1 A

  • Possibilités de montage flexibles avec adaptateur de fixation disponible séparément

Transformateur d'intensité ouvrant

Les transformateurs de courant de type câble de WAGO sont particulièrement adaptés pour l'équipement ultérieur d'installations existantes et présentent le grand avantage d'être installés sans interruption de la ligne de mesure.

Vos avantages :

  • Le noyau de mesure divisible permet le montage sans interruption du conducteur primaire.

  • Câble secondaire préconfectionné

  • Fixation simple et économique grâce au serre-câbles inclus

Boucles de mesure Rogowski

Les boucles de mesure Rogowski sont des bobines dont les spires sont enroulées autour d'un noyau creux non magnétique qui convertissent de manière fiable les courants alternatifs.

Vos avantages :

  • Gain de place, en particulier lors de la mesure de courants élevés grâce aux armatures de bobine séparables

  • Manipulation facile avec fermeture à baïonnette et pattes de fixation pour serre-câbles

  • Plus de sécurité grâce à la fermeture à baïonnette plombable

  • Utilisation possible dans de nombreuses applications dans le monde entier grâce à l'approbation UL

  • Pas de limitation du courant primaire car les effets de saturation ne se produisent pas

Transformateur d'intensité avec prélèvement de tension

La borne de prélèvement de courant et de tension est une combinaison entre transformateur de courant et prélèvement de tension. Il peut être monté simplement et rapidement dans le logement de pontage des bornes de puissance sur rail.


Vos avantages :

  • Prélèvement des données énergétiques directement au point de l'alimentation.

  • Résultats de mesure exacts par respect de la classe de précision 0,5

  • Protection des instruments de mesure montés en aval par circuit de courant sécurisé

  • Possibilité de court-circuit intégrée

Bornes de prélèvement de potentiel pour conducteurs isolés et rails conducteurs

Les bornes de prélèvement de potentiel permettent un accès sûr et confortable à la tension de mesure dans les installations existantes. Le contact est effectué via une connexion par perçage d‘isolant, ce qui permet d'assurer une prise sûre de la tension.

Vos avantages :

  • Fusible intégré pour la protection des appareils de mesure montés en aval

  • Pour conducteurs isolés jusqu'à une section de 16 mm²

  • Montage simple et rapide sur rails conducteurs par fixation par serrage ou avec fixation M6/M8

Cela pourrait aussi vous intéresser

MM-306724_reference_report_5000a_ideas_IMG_7711_2000x1125.jpg

Contact facile en cas de courant élevé

Pour la conception, l'installation et la mise en place du nouveau terrain de test pour les essais haute tension et haute intensité du centre technologique mondial d'Hitachi Energy, la société d'ingénierie IDEAS mise sur les prises de courant et de tension, ainsi que sur les bornes de puissance sur rail de WAGO.

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

Tous les produits

Découvrez la diversité des produits de WAGO dans le domaine des transformateurs de courant et des prises de tension.

Des thèmes et des produits appropriés

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg

Blocs de bornes pour circuits de transformateurs

La solution simple pour court-circuiter en toute sécurité les transformateurs de courant qui ne sont pas directement connectés à un récepteur ; également disponible pour les circuits triphasés

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: