Plus de sécurité et d'espace dans l'armoire de commande
WAGO complète sa gamme de disjoncteurs électroniques à 1 canal.
Avec l'utilisation de nos disjoncteurs électroniques à un canal (en anglais Electronic Circuit Breaker ou ECB), l'utilisateur obtient une flexibilité maximale aussi bien en ce qui concerne le nombre de canaux requis que par le choix des caractéristiques fonctionnelles individuelles de l'ECB. Ainsi, on peut choisir parmi huit ECB à un canal différents. Avec une largeur de canal de seulement 6 mm, l'encombrement est réduit au minimum. En plus des avantages techniques bien connus des fusibles électroniques de WAGO, les 1 canal sont très convaincants avec un très bon rapport qualité/prix. De plus, l'utilisation de la version réglable (référence 0787-3861/0004-0020) a été optimisée. Avec le nouveau produit, le courant de déclenchement peut être réglé à l'aide d'une molette intuitive. Cela peut même se faire sans courant et simplifie considérablement la manipulation.