Alimentation électrique WAGO Base

Grâce à son design compact, la nouvelle alimentation électrique WAGO Base permet d'économiser de la place dans l'armoire électrique et, grâce à la technique de connexion éprouvée Push-in CAGE CLAMP®, elle permet un câblage frontal simple et sans outil. Elle se caractérise par des coûts d'acquisition réduits et une fonctionnalité opérationnelle de base - et ce, avec la qualité et la fiabilité habituelles de WAGO.

Aperçu des produits

Caractéristiques produit de l'alimentation Base WAGO

  • Connexions à ressort fiables : grâce à la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, les connexions d'entrée/sortie restent stables même en cas de vibrations. L'installation et la maintenance sans outils facilitent le fonctionnement.

  • Rendement élevée : avec un rendement allant jusqu'à 94% (à 20A), la série Base réduit les coûts d'exploitation à long terme.

  • Robuste et durable : développé pour un fonctionnement continu dans des conditions extrêmes dans l'armoire de commande. Plage de température : -30 à +70 degrés.

  • Fonctionnement fiable : la durée moyenne de fonctionnement entre les pannes (MTBF) s'élève à plus de 1 000 000 heures, ce qui permet une durée de vie plus longue et une réduction considérable des coûts d'exploitation. De plus, la LED DC-OK permet la surveillance simple de l'état de fonctionnement.

  • Design compact : avec une largeur de seulement 56 mm pour le modèle 20 A, elle économise un espace précieux dans l'armoire de commande.

Les produits en détail

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 5 A; LED DC OK
Réf. 2587-2144

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 5 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 10 A; LED DC OK
Réf. 2587-2146

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 10 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 20 A; LED DC OK
Réf. 2587-2147

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 20 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; LED DC OK
Réf. 2587-2148

Alimentation à découpage primaire; Base; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; LED DC OK

Additional service offerings: