Nouveautés

Sécurité de nouvelle génération avec un gain de place de 66% : disjoncteur EPSITRON®

Avec ses fonctions, le nouveau disjoncteur EPSITRON® réglable (787-2861/0108-0020) est parfaitement adapté à la protection côté secondaire. Il se déclenche même à faible surintensité et permet ainsi l'utilisation d'une alimentation de base à bas coût - en cas de court-circuit, par exemple, le déclenchement ne dure que 4 ms. De plus, la capacité de commutation élevée assure le démarrage sans failles de grandes charges capacitives.

Vos avantages :

  • Sortie de signalisation numérique réglable avec 7 réglages différents

  • Largeur de seulement 6 mm

  • DC 24 V/Courant nominal paramétrable 1 … 8 A par pas de 1A

  • Capacité de mise sous tension : > 50.000 µF

  • Large plage de température ambiante : -25 … 70 °C

Aperçu des produits

Grâce à l'entrée numérique, le disjoncteur convient également comme relais électronique. Cela donne aux utilisateurs la possibilité de réinitialiser, allumer et éteindre directement sur l'appareil, ou à distance via un signal d'entrée numérique. La sortie de signal réglable, cependant, peut par ex. être configurée comme contrôle de continuité de courant. Le disjoncteur économise ainsi l'utilisation d'un module de surveillance de courant supplémentaire. En outre, il peut s'éteindre également avec séparation galvanique au moyen de relais externes, contrôlés par la sortie du signal. Grâce à ces options de configuration de la sortie du signal et au réglage du courant nominal des appareils de 1 à 8 A par incrément de 1A, le nouveau disjoncteur électronique peut être utilisé universellement. Des domaines d'utilisation sont par ex. la construction de machines et installations, où les disjoncteurs électroniques sont souvent utilisés pour couper de façon fiable dans un délai défini un défaut à la terre dans le circuit de commande conformément à la norme EN 60204. Pour la protection d'appareils, les disjoncteurs électroniques ont aussi l'avantage sur les fusibles classiques en raison de leur précision élevée. L'utilisation fiable des disjoncteurs électroniques de WAGO avec une plage de température ambiante de -25 ° C à 70 ° C est garantie même dans des conditions extrêmes.

Plus de place dans l'armoire de commande

Avec une largeur de seulement 6 mm, le nouveau disjoncteur monocanal de WAGO est environ 66% plus petit que les disjoncteurs conventionnels et économise ainsi un espace considérable dans l'armoire de commande. Il peut également être utilisé de manière modulaire et permet un pontage direct de la tension d'entrée avec un faible effort de câblage. De cette manière, il assure également une connexion facile de la tension de sortie aux appareils des séries 857 et 2857 de WAGO. Les entrées et sorties de signaux peuvent également être associés aux signaux de somme via contact de pontage.

Votre interlocuteur chez WAGO

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.