Nouveautés

Configuration conviviale : convertisseur de la famille JUMPFLEX®

Le concept de boîtier homogène de la série JUMPFLEX® 857 a établi de nouvelles normes pour les convertisseurs avec une largeur de seulement 6 mm, des possibilités de pontage en continu et de nombreux points forts techniques. Avec les nouveaux convertisseurs JUMPFLEX®, WAGO complète le portefeuille existant de JUMPFLEX®, offrant à ses clients des solutions optimales à partir d'une source unique.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Possibilités de configuration conviviales

  • Large plage de température ambiante de -40 à +70 °C

  • Triple isolation et tension d'isolation de 3 kV selon EN 61010-1

  • Largeur de seulement 6 mm

  • Marquage avec bandes de marquage WMB + TOPJOB®S

Aperçu des produits

Les nouveaux convertisseurs compacts de la série 857 ne sont pas seulement conviviaux à configurer à l'aide de commutateurs DIP ou d'un logiciel de configuration d'interface. Ils impressionnent également par leur isolation 3 voies sécurisée avec une tension d'essai de 3 kV et une large plage de température ambiante de -40 à + +70 ° C. En outre, ils peuvent être facilement marqués avec les bandes de marquage WMB et TOPJOB®S - vous avez toujours la vue d'ensemble

Les nouveaux convertisseurs WAGO en un coup d'oeil

Doubleur de signal, 857-424

  • Doublement du signal variable grâce à deux sorties courant/tension configurables

  • Filtrage optimal des perturbations grâce à la fréquence limite commutable

  • Fournit le plus haut niveau de sécurité

  • Moins d'effort de câblage dû au pontage de la tension d'alimentation

Convertisseur de tension, 857-560

  • Acquisition de tension continue et alternative jusqu'à AC/DC 300 V

  • La commutation de la méthode de mesure entre la valeur efficace (RMS) ou la moyenne arithmétique est possible

  • Sortie de signalisation numérique (DO), qui répond aux limites de plage de mesure librement configurables

  • Tension d’alimentation pontable

Convertisseur de puissance, 857-569

  • Mesure parallèle du courant et de la tension, conversion en puissance et sortie en signal analogique standard

  • Possibilité d'analyse de puissance à une phase

  • Traitement de valeur de mesure commutable entre la valeur efficace (RMS) ou la valeur moyenne arithmétique ainsi qu'entre la puissance active, la puissance apparente, la puissance réactive, le déphasage

  • Sortie de signalisation numérique (DO)

Convertisseur de mesure de température pour sonde RTD par la boucle de sortie, 857-815

  • Enregistrement de capteurs Pt et de résistances jusqu'à 4,5 kOhm

  • Conversion du signal de température en un signal standard analogique

  • Signalisation d'erreur par détection de rupture de fil/court-circuit du capteur

  • Pas de tension d'alimentation supplémentaire nécessaire grâce à l'alimentation par boucle de sortie

  • Technique de raccordement à 2, 3 et 4 conducteurs.

Votre interlocuteur chez WAGO

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.