Nouveautés

Gain maximal de place et résolution plus élevée : boucles de mesure Rogowski

En plus de leurs dimensions, les nouvelles boucles de mesure Rogowski peu encombrantes de la série 855 sont convaincantes surtout grâce à leur précision de la mesure élevée de la classe de précision 1 conformément à EN 61869.

Le procédé de mesure d'intensité optimal pour équipement ultérieur permettant une acquisition des données énergétiques avec économie de place : les boucles de mesure Rogowski de la série 855 peuvent être intégrées simplement dans des installations existantes après-coup et surtout sans interruption des processus en cours. Avec cette technologie, il n'y a aucun effet de saturation puisque les boucles de mesure Rogowski peuvent faire l'acquisition d'une large plage de courant primaire sans perte de précision. Des méthodes de fabrication modernes permettent une classe de précision 1 conformément à EN 61869 et rendent superflu l'équilibrage entre bobine et appareil de mesure.

Les tensions d'isolement de référence de 1000 V cat. III/600 V cat. IV et les diamètres de bobine disponibles de 70, 125 et 175 mm permettent de nouvelles possibilités d'installation. Des lignes de signaux de 1,5 et 4,5 m empêchent un prolongement coûteux et altérant les signaux. D'autres intérêts techniques comme des pattes de fixation pour la fixation avec serre-câbles, la fermeture à baïonnette plombable et la large plage de températures de -40 °C à +80 °C garantissent une manipulation simple et sûre

Mode de fonctionnement des boucles de mesure Rogowski

La boucle de mesure Rogowski est placée autour d'un conducteur ou d'une barre de cuivre. En raison du courant alternatif présent dans le conducteur à mesurer, une tension proportionnelle au courant du conducteur est induite dans la bobine Rogowski.

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: