La borne de prélèvement de courant et de tension (855-951 / 250-000) complète désormais la gamme de technologie de mesure de courant et d'énergie avec une nouvelle solution innovante. La combinaison d'une borne de passage pour 2 conducteurs et de la nouvelle borne de prélèvement de courant et de tension constitue la base optimale pour une gestion efficace de l'énergie, car partout où la puissance électrique doit être mesurée, le courant et la tension sont nécessaires.
Vos avantages :
Prélèvement des données énergétiques directement au point de l'alimentation.
Même largeur que la borne de passage pour 2 conducteurs (95 mm⊃2;)
Montage simple par enfichage dans le guide de pontage de la borne de passage pour 2 conducteurs
Transformateur d'intensité intégré 250 A / 1 A
Résultats de mesure exacts par respect de la classe de précision 0,5
Protection des instruments de mesure montés en aval par circuit de courant sécurisé
Court-circuit du convertisseur et raccordement du neutre
Possibilités claires de repérage