Les modules d'alimentation EPSITRON® COMPACT Power peuvent être utilisés maintenant d'une manière encore plus flexible. Le dispositif montable sur rail et économique peut aussi bien être placé sur rail DIN 35 que sur une plaque de montage ; parfait pour des domaines d'utilisation les plus divers comme par ex. dans des appareils et machines pour une utilisation en environnement domestique selon EN 60335.
Vos avantages :
Large domaine d'application grâce au montage sur rail profilé symétrique et par vis
Plus de puissance de sortie dans des positions de montage alternatives grâce à un meilleur refroidissement.
Utilisable dans des appareils pour une utilisation en environnement domestique selon EN 60335.
Maintenance facile grâce à la technique de raccordement par enfichage.
Forme compacte permettant une économie de place dans l'armoire de commande