Absolute Voltage Guarantee

Four New Products for Uninterruptible Power Supply

  • 5/9/2020
  • Dropouts in the control voltage may cause failures and data loss. This drove WAGO to develop its UPS charger/controller, capacitive buffer module and pure lead battery module as four powerful products that reliably stabilize control voltages up to a maximum 40 A.

    WAGO's UPS charger and controller uses a battery-based buffer solution, requiring only one charger/controller for large load currents up to 40 A. This solution enables faster battery charging via high charging currents that can be set in 1 to 4 A steps to properly suit battery capacity.

    The new pure lead battery modules for the UPS are characterized by their wide operating temperature range of −40 to 60°C (−40 … 140°F) as well as their high current resistance: High charging currents of up to 4 A expedite charging. This means that the battery modules provide maximum reliability – and will do so for up to ten years.

    WAGO's capacitive buffer modules prevent short power failures. They also buffer 40 A load currents over 300 ms and 5 A currents up to 6.6 s. In addition, the modules prevent undefined states for PLC, HMI and IPC via hard shutdown when the buffer voltage drops below 20 VDC.

    Module de secours capacitif; Tension d'entrée 24 V DC; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; Durée tampon 0,3 … 6,6 s
    Réf. 787-916

    Module de secours capacitif; Tension d'entrée 24 V DC; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; Durée tampon 0,3 … 6,6 s

    Module de secours capacitif; Tension d'entrée 24 V DC; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 20 A; Durée tampon 0,17 … 16,5 s; capable de communiquer; 10,00 mm²
    Réf. 787-881

    Module de secours capacitif; Tension d'entrée 24 V DC; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 20 A; Durée tampon 0,17 … 16,5 s; capable de communiquer; 10,00 mm²

    Module de secours capacitif; Tension d'entrée 24 V DC; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 10 A; Durée tampon 0,06 … 7,2 s; capable de communiquer; 2,50 mm²
    Réf. 787-880

    Module de secours capacitif; Tension d'entrée 24 V DC; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 10 A; Durée tampon 0,06 … 7,2 s; capable de communiquer; 2,50 mm²

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 20 A; Capacité 3,2 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge
    Réf. 787-871

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 20 A; Capacité 3,2 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 40 A; Capacité 12 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge
    Réf. 787-873

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 40 A; Capacité 12 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 7,5 A; Capacité 1,2 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge
    Réf. 787-876

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 7,5 A; Capacité 1,2 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 40 A; Capacité 7 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge
    Réf. 787-872

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 40 A; Capacité 7 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 5 A; Capacité 0,8 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge
    Réf. 787-1671

    Modules accumulateurs au plomb; Tension d'entrée 24 V DC; Courant de sortie 5 A; Capacité 0,8 Ah; avec batterie avec contrôleur de charge

    Votre contact chez WAGO

    Envoyez-nous votre demande par voie numérique

    Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.