1378268_PLC-Visualization-bildschirm_2000x2000_1.jpg

Visualisation sans limites

Avec WAGO PLC Visualization, l'automatisation devient encore plus transparente et efficace : la solution de visualisation au niveau du contrôleur ou de l'IHM s'exécute directement sur votre API et offre une interface utilisateur basée sur un navigateur particulièrement conviviale et fiable. Que ce soit sur des contrôleurs ou dans le cloud, WAGO PLC Visualization s'adapte parfaitement à votre infrastructure et est immédiatement prêt à l'emploi - pour une visualisation sans détours, restrictions ou installations compliquées.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Simplicité : les visualisations peuvent être créées rapidement et intuitivement par glisser-déposer. 

  • Sécurité : les certificats SSL et la gestion des certificats garantissent un fonctionnement fiable dans un environnement industriel. 

  • Flexibilité : qu'il s'agisse d'une application locale embarquée ou d'une intégration cloud, WAGO PLC Visualization est prêt pour n'importe quel environnement.

Vos avantages

Fonctionnement simple

Avec WAGO PLC Visualization, vous concevez des interfaces rapidement et intuitivement. Grâce à l'éditeur WYSIWYG, vous pouvez créer des visualisations par glisser-déposer - sans connaissances approfondies en programmation. Sélectionner des points de contrôle, placer des éléments de commande, enregistrer - c'est fait. 

Indépendance

La visualisation PLC de WAGO est parfaitement adaptée à la gamme WAGO. Que ce soit sur des contrôleurs tels que le WAGO PFC200, PFC300 ou le Compact Controller 100 - votre visualisation peut être exécutée directement sur le contrôleur.

Sécurité et stabilité

En milieu industriel, la fiabilité et la protection sont primordiales. La visualisation PLC est sécurisée par des certificats SSL et garantit une sécurité opérationnelle maximale. La stabilité d'exécution est notre standard.

Large intégration de données

WAGO PLC Visualization prend en charge les standard tels que CODESYS. Cela vous permet d'intégrer des données provenant de diverses sources - des applications industrielles à la distribution d'énergie. 

Fonctions standard et supplémentaires

En plus des fonctionnalités IHM classiques telles que l'alarme, la tendance, les requêtes et l'enregistrement, des fonctions avancées sont également disponibles. Des contrôles personnalisés peuvent être implémentés à l'aide de fichiers SVG ou de JavaScript et l'accès à la base de données est possible directement depuis CODESYS.

Des surfaces personnalisées pour votre application

Notre solution est bien plus qu'une simple visualisation : elle allie facilité d'utilisation et haut niveau de technicité, et vous permet d'accéder directement aux données, aux processus et aux commandes – à tout moment, de n'importe où et quel que soit l'appareil utilisé. Avec WAGO PLC Visualization, vous concevez des interfaces sur mesure pour vos applications et profitez d'une plateforme qui fonctionne simplement.

La plate-forme combine une utilisation intuitive par glisser-déposer avec un large éventail de fonctions - des fonctions standard telles que l'alarme et l'analyse de tendances aux fonctionnalités avancées telles que les rôles d'utilisateur, les contrôles personnalisés ou l'intégration de bases de données. Avec son ouverture et son indépendance, la solution fonctionne de manière optimale non seulement sur les contrôleurs WAGO, mais aussi dans le cloud et sur les IHM d'autres fabricants.

Visualisation en quatre étapes

La force de WAGO PLC Visualization est évidente au quotidien : avec l'éditeur intégré, vous créez des visualisations en seulement quatre étapes - sélectionnez une page, placez un élément de commande par glisser-déposer, attribuez le point de données et enregistrez. Vous passez ainsi de l'idée à une interface fonctionnelle en un rien de temps.

La solution est aussi flexible que vos exigences : que ce soit directement sur un contrôleur WAGO, un panneau HMI, dans un environnement Docker® ou dans le cloud - WAGO PLC Visualization fonctionne exactement là où elle est nécessaire - flexible, conviviale et évolutive.

Même en déplacement, vous gardez tout sous contrôle : grâce à la conception responsive, votre visualisation s'adapte automatiquement à chaque appareil - du PC du poste de commande aux tablettes en passant par les smartphones. Vous avez ainsi à tout moment le contrôle de vos installations, processus et systèmes.

WAGO PLC Visualization est pour nous plus qu'une solution HMI. Il s'agit d'une plateforme qui s'intègre parfaitement dans notre infrastructure et nous permet de faire preuve de flexibilité et de transparence - sans compromis.

Nico Osthoff
Product Management Energy

Matériel compatible

Untitled Post (GWA Formats) (2000x2000).png

Le concentré de perfomance et de connectivité : Compact Controller 100

Flexibilité maximale en matière d'ingénierie : le nouveau contrôleur WAGO Compact 100 avec système d'exploitation temps réel Linux® offre aux utilisateurs une totale liberté.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Contrôleur PFC200

Programmez, contrôlez et visualisez vos projets encore plus facilement avec le PFC200 pour des applications plus complexes.

Contrôleur PFC 300 de WAGO

Le contrôleur PFC 300 de WAGO offre un traitement de données rapide, 2 Go de RAM et un processeur double cœur 64 bits - idéal pour les tâches exigeantes !

Autres sujets intéressants

WAGO Visualization And Control Hub

Le WAGO Visualization And Control Hub, est une plateforme conviviale pour la visualisation de données en temps réel, la surveillance proactive, le contrôle intuitif et l'intégration complète du système. Avec des tableaux de bord interactifs et des visualisations personnalisables, le hub permet une analyse claire des processus complexes et assure une transparence totale sur les données de production, la consommation d'énergie et l'état du système.

MM-521097_website_update_codesys_02_2000x2000.jpg

Ingénierie flexible avec CODESYS V3.5

WAGO intègre le logiciel d'automatisation indépendant du fabricant CODESYS V3 dans l'ingénierie

Additional service offerings: