Référence

Polyvalent et flexible

  • 5/6/2025
  • Rentabilité maximale pour un espace limité ! Avec ces caractéristiques, le Compact Controller 100 de WAGO s’adresse à une large gamme d’applications. Celles-ci peuvent aller bien au-delà des tâches d’automatisation classiques. La société Digital Logic SA à Sion le démontre de manière impressionnante.

    Flexibilité ! Lorsque Romain Crettenand trouve cette exigence dans un cahier des charges, il sait déjà quel automate sera utilisé. « Nous avons besoin d’un noyau Linux ouvert sur lequel intégrer directement nos programmes », explique l’ingénieur de développement, avant d’ajouter : « Le Compact Controller 100 répond parfaitement à nos besoins. Son système d’exploitation Linux en temps réel nous permet de concevoir des solutions sur mesure en respectant les contraintes économiques. »

    L’élément décisif pour lui est surtout la possibilité de mixer l’utilisation de Codesys 3.5 avec des programmes en Node-RED, Python ou C++. Cela permet d’adresser n’importe quelle demande avec une robustesse et une polyvalence incroyable.

    Le Compact Controller 100 répond parfaitement à nos besoins. Son système d’exploitation Linux en temps réel nous permet de concevoir des solutions sur mesure en respectant les contraintes économiques.

    Romain Crettenand
    Entwicklungsingenieur bei Digital Logic SA

    Le fait que la flexibilité de ce contrôleur compact aille bien au-delà des tâches classiques d’automatisation est démontré par le tout dernier projet de Digital Logic. En l’espace de deux mois, l’entreprise a développé, sur la base d’un CC100, un système de sûreté qui s’adresse notamment aux exploitants de grandes installations. Grâce à des signaux radio, il détecte la présence de tous les collaborateurs et garantit, en cas d’évacuation, que personne ne soit oublié.

    Pour cela, Digital Logic a développé un émetteur qui transmet des ondes sur une fréquence de 2,4 GHz. Un algorithme analyse les signaux reçus par les antennes et permet ainsi au responsable de production ou au chef de site d’avoir une vue d’ensemble en temps réel des personnes présentes et de leur localisation sur le site. Des filtres avancés se chargent de neutraliser les réflexions, permettant également de garantir la sûreté des collaborateurs dans des tunnels ou d’autres sites à topologie complexe.

    Digital Logic est en mesure de reprendre n'importe quelle idée technique et d'en faire un produit complet - en particulier les produits où quelque chose est installé sur place et où les informations collectées doivent finalement être disponibles dans le cloud ou sur une application mobile.

    Regardez également la vidéo pour en savoir plus sur ce sujet.

    Personne de contact

    Ignazio Savarino

    Area Sales Manager Industry
    Région Romandie / Valais
    +41 (0)26 676 74 19

    Adresse Mail: ignazio.savarino@wago.com

    Sources d'images: WAGO