TR-MM-370198-GWA-Steuerungen-16-2000x2000

Contrôleurs

Performances et disponibilité optimales : grâce à des performances optimales, une faible consommation d'énergie, de nombreuses interfaces, des encombrements réduits et une haute sécurité, nos contrôleurs conviviaux (API) sont des solutions d'automatisation économiques.

Vos avantages avec les contrôleurs WAGO :

  • Programmable avec e!COCKPIT (CoDeSys 3) et CoDeSys 2

  • Indépendant du bus de terrain – support de tous les bus de terrain & protocoles ETHERNET standards

  • Puissance de calcul échelonnable des contrôleurs de bus de terrain jusqu'aux contrôleurs PFC100 et PFC200

  • Idéal pour combiner avec le WAGO-I/O-SYSTEM 750 : plus de 500 modules d'E/S différents pour une flexibilité maximale et une diversité fonctionnelle

  • Également pour une utilisation dans des environnements sévères

Aperçu des produits

Contrôleurs - tout en un coup d'œil

En savoir plus sur les caractéristiques et les conditions techniques de nos contrôleurs. En un clic, vous pouvez en savoir plus sur la sécurité, l'IoT, les systèmes d'exploitation et bien d'autres encore.

Aperçu des produits

Complexe, compact, flexible ou encore extrême : WAGO offre le contrôleur adapté à votre environnement ! Obtenez un aperçu de nos différents contrôleurs et de leurs avantages pour votre application.

Performance élevée pour exigences d'automatisation complexes : Edge Controller

L'Edge Controller est équipé d'un processeur quadri-cœur ARM-Cortex-A9 et d'interfaces étendues. Avec ses nombreuses fonctionnalités, il est parfaitement équipé pour une utilisation individuelle, indépendamment de l'industrie.

  • Intégration simple dans les systèmes existants

  • Programmables avec CODESYS, selon la norme CEI 61131-1

  • Système d'exploitation Linux® préinstallé

  • Installation nécessitant peu de place

Puissant et flexible pour des applications moyennes à grandes : PFC300

Le PFC300 est équipé d'une mémoire RAM de 2 Go et d'un processeur 64 bits, ce qui est optimal pour des applications plus importantes dans les machines, les processus et le bâtiment.

  • Programmable avec CODESYS selon CEI 61131-1 sur un système d'exploitation Linux®

  • Nombreuses fonctionnalités de sécurité

  • Deux cœurs de processus : DUAL Core

  • Interface de service USB-C



controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Contrôleur puissant pour les applications de taille moyenne : PFC200

Nos contrôleurs de la série PFC200 disposent d'une grande variété de fonctions et sont donc bien équipés pour une utilisation dans l'automatisation industrielle, de process et de bâtiment.

  • Indépendant des bus de terrain

  • Programmable avec CODESYS selon CEI 61131-1 sur un système d'exploitation Linux

  • Nombreuses fonctionnalités de sécurité

  • Version XTR pour une utilisation dans des conditions extrêmes

Pour conditions d’environnement extrêmes : contrôleurs XTR

Nos contrôleurs pour des domaines d'application extrêmes : projection, contrôle et visualisation. Automatisez dans des conditions environnementales où d'autres contrôleurs s'avouent vaincus.

  • Utilisable dans des plages de température extrêmes de -40 à +70 °C.

  • Surtension jusqu'à 5 kV de tension de choc

  • Protection contre les chocs et les vibrations, résistant aux vibrations jusqu'à 5 g d'accélération

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Contrôle flexible pour les petites applications : PFC100

Le petit contrôleur PFC100 dispose d'une mémoire de 512 Mo et est ainsi parfaitement équipé pour une utilisation dans l'industrie du bâtiment et dans la construction de machines et d'installations.

  • Programmables avec CODESYS, selon la norme CEI 61131-1

  • Plate-forme ouverte Linux®

  • Nombreuses fonctionnalités de sécurité

Un maximum de performances dans un minimum d'espace : Compact Controller 100

Le Compact Controller est le nouveau contrôleur compact avec I/O intégrées pour les petites solutions d'automatisation.

Avantages : 

  • Contrôleur avec système d'exploitation Linux® en temps réel

  • Contrôleur compact avec I/Os dans un boîtier de type REG

  • Environnement d'ingénierie indépendant du fabricant CODESYS V3

Petit contrôleur pour projets en temps réel :
Contrôleur Basic 100

Le contrôleur Basic 100 est notre plus petit contrôleur avec un système d'exploitation en temps réel (RTOS) qui permet de répondre aux exigences en temps réel dans de petites automatisations.

  • Realtime Operating System (RTOS)

  • Programmable avec CoDeSys

Diversité des protocoles de communication ; de l'ingénierie et des technologies

Indépendance maximale et flexibilité pour votre automatisation

Avec nos contrôleurs, vous êtes totalement indépendant dans votre automatisation car ils supportent tous les protocoles de bus de terrain courants, Linux embarqué comme système d'exploitation et les environnements de développement CODESYS selon CEI6113-3.

Ainsi, vous pouvez utiliser vos protocoles existants, mais également basculer facilement vers de nouveaux protocoles et votre ingénierie est aussi flexible que votre cas d'utilisation. Des normes technologiques telles que Docker, 5G ou TSN sont intégrées dans notre développement afin de générer une valeur ajoutée optimale pour vous.

MM-521097_website_update_codesys_02_2000x2000.jpg

Ingénierie flexible avec CODESYS V3.5

Linux embarqué

zertifikat_i_profinet_2000x1125.jpg

PROFINET

Docker

WAGO Device Sphere

La solution de gestion des appareils de WAGO permet une gestion centralisée, une configuration précise et une mise en service simple de plusieurs contrôleurs à partir d'un emplacement central - le tout dans le respect des normes de sécurité les plus élevées.

Faire l’expérience de l’ingénierie ouverte – avec WAGO OS

Nous combinons ce qui va de pair : matériel WAGO performant et système d'exploitation évolutif Linux®. Nos contrôleurs avec « Linux embarqué » sont convaincants par leur flexibilité : ils peuvent étendre l'image de base à l'aide de packs open source ou intégrer des bibliothèques externes CODESYS.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Vivre un écosystème complet avec ctrlX OS

Flexibilité et ouverture sont les maîtres mots de l'automatisation : WAGO mise donc sur des partenariats solides - car ce n'est qu'ensemble que l'on réussit à développer des solutions qualifiées dans l'industrie 4.0.

Votre interlocuteur chez WAGO

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.