Automatisation ouverte

Faire l’expérience de l’ingénierie ouverte – avec WAGO OS

Nous combinons ce qui va de pair : matériel WAGO performant et système d'exploitation évolutif Linux®. Nos contrôleurs avec « Linux embarqué » sont convaincants par leur flexibilité : ils peuvent étendre l'image de base à l'aide de packs open source ou intégrer des bibliothèques externes CODESYS.

Possibilités illimitées avec le système d'exploitation basé sur Linux® WAGO OS

Profitez de l'ouverture et de la flexibilité avec WAGO OS

Avec la fusion de l'OT et de l'IT, le système d'exploitation temps réel WAGO OS basé sur Linux® supprime toutes les limites actuelles et crée de nouvelles possibilités d'action pour les utilisateurs. Dans ce contexte, la plate-forme ouverte comprend à la fois des solutions dans le domaine du logiciel et du matériel et constitue la base idéale pour mettre en œuvre avec succès des projets d'automatisation.

Découvrez les puissants contrôleurs WAGO avec un système d'exploitation « open source ». Ceux-ci vous offrent non seulement une grande flexibilité grâce au soutien de la communauté open source, mais aussi un développement et une maintenance continus par WAGO, ce qui garantit une base de code pérenne.

En tant que système d'exploitation pour les contrôleurs de la famille PFC tels que le WAGO PFC300 et le WAGO Compact Controller 100, WAGO OS vous offre la possibilité de programmer en C ou C++. Cela vous permet de créer des programmes dans n'importe quel langage de programmation supporté par Linux® et de les exécuter directement sur le contrôleur.

Vivre l'ingénierie en temps réel avec WAGO OS

WAGO OS s'intègre idéalement dans le concept ouvert de la gamme de produits et remplit toutes les exigences des projets d'automatisation modernes.

Concept open source

WAGO OS se base sur le système d'exploitation Linux® temps réel classique et accède ainsi à sa communauté open source. De nouvelles fonctionnalités sont ainsi ajoutées ou étendues en permanence. L'utilisateur en bénéficie par exemple lorsque des exigences de sécurité particulières doivent être remplies ou pour accéder à des bases de données spécifiques.

Linux® préinstallé

Nos contrôleurs sont équipés de Linux embarqué (WAGO OS) et permettent une intégration simple et rapide dans votre application.

Personnaliser de manière flexible

Grâce à l'open source, vous pouvez intégrer vos propres projets ou de nombreux outils du « Software Development Kit » (SDK) - tels que des bibliothèques CODESYS préfabriquées et des conteneurs Docker®. Pour encore plus de flexibilité, plus de 500 modules d'E/S peuvent être sélectionnés et intégrés à partir du WAGO I/O System 750.

Cybersécurité globale

WAGO a fait certifier les processus de développement selon la norme CEI 62443-1 et intégrera progressivement les normes de cybersécurité également dans le WAGO OS : la plate-forme prend ainsi en charge la protection des systèmes industriels au-delà des frontières.

MM-506672_website-update_WAGO-OS_2000x1125_icon_saving.jpg

Solutions rentables

WAGO OS ouvre de nouveaux degrés de liberté - tant sur le plan technique qu'économique : les contrôleurs avec Linux® marquent des points par un rapport qualité/prix convaincant. Vous pouvez en juger par vous-même !

Notre monde de produits avec WAGO OS

Diversité de contrôleurs WAGO

Complexe, compact, flexible ou encore extrême : WAGO offre le contrôleur adapté à chaque environnement ! L'un des avantages des contrôleurs basés Linux® est l'intégration simple d'applications open source - comme des bibliothèques préfabriquées CODESYS, des conteneurs Docker® et vos propres projets. Vous pouvez ainsi étendre des fonctions API rapidement et facilement.

WAGO Edge Computer (IPC)

Pour les exigences élevées en matière de puissance de calcul et d'espace de stockage, WAGO propose une solution adaptée avec le Edge Computer. Celui-ci fonctionne avec un processeur Atom à quatre cœurs de 1,91 GHz et est équipé d'un Debian Linux standard. Ici, les utilisateurs peuvent exploiter tout le potentiel et mapper l'ensemble des processus d'automatisation.

Écrans tactiles WAGO (HMI)

Les écrans tactiles WAGO (HMI – Human Machine Interface) améliorent la facilité d'utilisation des machines et des installations et impressionnent par leur design et leur technologie.

Autres sujets intéressants pour vous

WAGO vous propose tout ce qui concerne l'automatisation, l'IoT industriel et également la cybersécurité. Apprenez-en davantage sur l’offre ici.

WAGO I/O System 750

Pour la meilleure automatisation dans l'armoire de commande et en dehors : les systèmes d'E/S déportés flexibles en IP20 et IP67 pour toutes les applications et conditions environnementales

MM-521115_website-update_containervisualisierung_graphic-article-undapplikation_03_2000x2000 (1).jpg

Virtualisation de conteneur avec Docker®

Avec Docker®, vos applications fonctionnent dans des conteneurs isolés qui s'adaptent de manière flexible, sont faciles à entretenir et peuvent être déployés en quelques secondes.

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

IoT industriel : automatisation évolutive avec WAGO

La numérisation et l'automatisation réussie reposent sur une infrastructure en réseau intégrant toutes les données dans l'informatique.

Cybersécurité : sécuriser les appareils connectés.

Grâce à nos processus de développement certifiés selon la norme CEI 62443-4-1, nous veillons à ce que les exigences de sécurité soient satisfaites de manière optimale tout au long du cycle de vie du produit.

WAGO OS pour votre application

Pour chaque application, nous soutenons nos clients avec le matériel et les logiciels appropriés. Qu'il s'agisse d'ingénierie de processus, de construction navale, d'économie d'énergie ou de construction mécanique classique : nous avons pour vous le contrôleur optimal en lien avec le WAGO OS basé sur Linux®.

Construction de machines

Maîtriser les exigences de l'Industrie 4.0 et produire de manière plus flexible : les fabricants de machines et d'installations sont confrontés à de nombreux défis dans l'industrie manufacturière et l'ingénierie des procédés. En cette période de changement, WAGO vous propose des solutions innovantes, les meilleures technologies et des produits fiables. Découvrez à partir de projets clients réussis comment vous aussi pouvez vous préparer pour votre avenir avec WAGO !

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Contrôler automatiquement les réseaux d'énergie

Avec la décentralisation croissante et la fluctuation de la production d'énergie, les différents acteurs du système énergétique doivent être intelligemment mis en réseau les uns avec les autres. Pour chaque défi, WAGO vous offre de nombreuses solutions.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Marine et offshore

Les domaines de la marine et de l’industrie on-/offshore ont des exigences spécifiques en termes de performance et de disponibilité des modules. Nos composants pour applications marine résistent à ces conditions d'environnement sévères. Vous pouvez en juger par vous-même !

MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x2000.jpg

Automatisation du bâtiment sûre et efficace avec WAGO

Confort, efficacité et sécurité des usagers, tels sont les aspects auxquels un bâtiment doit répondre aujourd'hui. Cela nécessite une technologie d'automatisation intelligente qui contrôle, régule et surveille toutes les fonctions du bâtiment. WAGO vous soutient avec des solutions adaptées à chaque étape du cycle de vie du bâtiment.

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.