MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x1500

L'automatisation des bâtiments, clé du Green Building



Confort, efficacité et sécurité des usagers, tels sont les aspects auxquels un bâtiment doit répondre aujourd'hui. Cela nécessite une technologie d'automatisation intelligente qui contrôle, régule et surveille toutes les fonctions du bâtiment. L'automatisation des bâtiments est donc indispensable dans les bâtiments non résidentiels - et constitue en même temps la base des bâtiments verts.


Avec une vaste gamme de solutions et de services, WAGO est votre partenaire fiable pour la planification, la mise en service et l'exploitation continue des bâtiments.

Automatisation du bâtiment de WAGO

Découvrez nos solutions pour votre projet immobilier

L'automatisation des bâtiments gagne en importance depuis des années. Notamment parce que, grâce aux progrès constants dans le domaine de la numérisation et à la vitesse croissante de l'innovation, des gains toujours plus importants en termes de confort et d'efficacité peuvent être obtenus. Dans le secteur du bâtiment en particulier, les directives politiques – comme le MoPEC – sont également le moteur de solutions intelligentes. Fidèle au principe : les bâtiments verts sont des bâtiments intelligents.

La condition préalable la plus importante pour un bâtiment durable et donc intelligent est que tous les composants soient mis en réseau et capables de communiquer entre eux. Une technologie d'automatisation standardisée et sûre est un point crucial.

Afin de répondre à ces évolutions et exigences d'une manière évolutive, des solutions globales et flexibles sont nécessaires pour assurer la planification, la mise en service et l'exploitation efficace des bâtiments, ainsi que des partenaires qui fournissent un soutien avec une expérience de projet et un savoir-faire technologique, à chaque phase du cycle de vie du bâtiment.

Chez WAGO, vous obtenez tout cela d'une seule source : du matériel et des logiciels aux conseils et aux services.

BACnet® pour un contrôle du bâtiment indépendant du constructeur

BACnet est un protocole de communication normalisé selon la norme DIN EN ISO 16484-5 pour l'automatisation des bâtiments. BACnet permet de standardiser la communication entre les produits de différents fabricants. À cette fin, la norme définit également des profils de types d'appareils, de services, d'objets de communication, de propriétés d'objets et de supports de transmission. Les contrôleurs BACnet les plus récents de WAGO correspondent au profil d'un BACnet-BuildingController (B-BC) et supportent la communication via le protocole BACnet/IP.

Notre gamme pour votre bâtiment durable

Les bâtiments verts sont des bâtiments intelligents et se caractérisent par la mise en réseau optimale des différents métiers dans un écosystème du bâtiment numérique et durable. Avec nos technologies, solutions et services, vous êtes dès aujourd'hui préparé pour l'avenir - pour des bâtiments qui répondent aux exigences des investisseurs, des exploitants, des gestionnaires d'installations et des utilisateurs d'aujourd'hui et de demain.

Nous développons pour vous :

  • Bibliothèques GA, macros système et solutions d'application standardisées prêtes à l'emploi pour une mise en service simple et efficace des systèmes techniques du bâtiment

  • Solutions individuelles d'automatisation de bâtiments et d'installations pour une exploitation durable, confortable et économe en énergie des bâtiments

  • Solutions d'intégration spécifiques au projet pour tous les protocoles courants dans l'automatisation des bâtiments pour une connexion confortable de tous les métiers et leur interaction optimale

Nous vous proposons :

Nos solutions système standardisées pour votre application

Adaptable au projet sur demande

MM-23917_website-page_building-and-distributed-properties-management_kv-building_2000x2000.jpg

Gestion des bâtiments basée sur le cloud

Le WAGO Cloud Building Operation and Control offre une entrée optimale dans la gestion des bâtiments basée sur le Cloud.

WAGO Application Building Control

L'automatisation des bâtiments implique toujours des tâches très similaires. Les différents systèmes, tels que l'éclairage, l'ombrage, le chauffage, la climatisation et la ventilation, doivent être contrôlés et régulés. Pour cette application, WAGO lance maintenant Application Building Control, un logiciel d'application qui peut être mis en service complètement sans effort de programmation.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Automatisation des locaux intégrale

flexROOM®, la solution d'automatisation de locaux évolutive de WAGO, assure l'éclairage, la protection solaire et la régulation de la température sans aucun effort de programmation.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Gestion d'éclairage

La gestion d'éclairage WAGO est une solution intelligente pour la commande d'éclairage dans des locaux spacieux, par ex. dans des halls de production ou des entrepôts. En combinant un matériel prédéfini et un logiciel convivial, WAGO propose un système de gestion de l'éclairage qui facilite la planification et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage et offre également de nombreux avantages opérationnels.

Gestion des données énergétiques

Paramétrer au lieu de programmer

Le système de gestion des données énergétiques WAGO, composé d'un logiciel associé à un système de commande modulaire, collecte les données de mesure de divers médias et facteurs d'influence pour le contrôle de l'énergie et les traite pour analyse, archivage et les rapports.

Sachez ce qui se passe :
Solutions d'automatisation des bâtiments WAGO en cours d'utilisation

MM-16236_GWA_KV_2000x1125.jpg

Projets référence

Découvrez certains de nos projets clients mis en œuvre - du projet de rénovation classique au nouveau Smart Building, en passant par les projets d'efficacité.

kundenservice_solution-provider_wir-bieten_2000x1125.jpg

WAGO Solution-Provider

Dans notre solide réseau de fournisseurs de solutions, vous trouverez des partenaires WAGO compétents et des experts système qui vous soutiendront dans la mise en œuvre de vos tâches.

FAQ automatisation du bâtiment

Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: