Description
Dans le processus de planification, il n'est souvent pas clair si l'installation est enfichable ou conventionnelle. Pour cette raison, les luminaires sont souvent conçus avec l'interface universelle Linect®. L'interface Linect® du luminaire peut être réalisée avec un câblage conventionnel ou enfichable. Ici, la version avec le connecteur en T Linect® enfichable est représentée.
L'alimentation de la tension secteur et du bus DALI s'effectue de manière classique au moyen de câbles d'installation posés sur site (1 + 2). Ceci peut être fait séparément sur deux lignes séparées ou combiné dans un câble d'installation à 5 pôles. La connexion du connecteurs femelle WINSTA® à 5 pôles et du boîtier de décharge de traction (3) est réalisée sur site. Les connecteurs en T Linect® (4) et les câbles de connexion préassemblés (5) sont utilisés pour acheminer la tension secteur et DALI. Les luminaires DALI (8) sont conçus avec des interfaces DALI-Linect® à 5 pôles. Les connecteurs en T Linect® (4) sont encliquetés sur les luminaires DALI (8). Les capteurs DALI (9) établissent la tension d'alimentation dans cet exemple via le câblage DALI. Le câble de raccordement du capteur à 2 fils (7) est équipé à une extrémité d'un connecteur mâle à 5 pôles, qui est enfiché dans le connecteur en T (6). Le capteur (9) est installé avec l'extrémité ouverte de la ligne de connexion (7) sur site.