Les connexions ETHERNET standardisent de plus en plus la communication au niveau du terrain dans le bâtiment et dans l'industrie. Avec le connecteur WAGO WINSTA® MINI de la série 890, les lignes Single Pair Ethernet (SPE) peuvent désormais être connectées facilement et sans outil avec le système de connecteurs WINSTA®. Qu'il s'agisse de la numérisation de systèmes de commande de bâtiments ou de la connexion de capteurs dans l'automatisation industrielle, la connexion est garantie, sans outil, rapide et sûre.

Réf. 890-283
Connecteur femelle; 3 pôles; Cod. B; 1,50 mm²; rose