WAGO Wiring Bot

Stations robotiques modulaires pour la construction d'armoires de commande

CH_2528838_website update_Robotic Landingpage_Combo_2026-10_2000x1125

Efficacité 60 % plus élevée pour le câblage des armoires de commande

Efficacité 60 % plus élevée pour le câblage des armoires de commande

Le câblage des armoires de commande reste encore une étape manuelle du processus. C'est pourquoi on recherche actuellement plus que jamais des solutions pour rendre le câblage plus efficace - ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent et de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

WAGO traite de manière intensive ces exigences client - et offre maintenant avec le WAGO Wiring Bot modulaire une solution d'automatisation pour le câblage efficace des armoires de commande. En combinaison avec la station de préparation des conducteurs, qui peut également être utilisée de manière autonome, le robot permet d'économiser 60% de la charge de travail manuel lors du câblage unilatéral des cadres et des plaques de montage.

Exemples d'application

Construction de bâtiments et de distributeurs d'énergie

Le WAGO Wiring Robot montre ses points forts dans la construction de bâtiments et de distributeurs d'énergie. Il offre un support efficace, en particulier pour les structures mécaniques qui sont souvent conçues de manière similaire, comme les cadres de montage dans des champs de 250 mm de large chacun.

Le WAGO Wiring Robot est la solution idéale pour les applications avec une faible individualité entre les commandes et une gamme limitée de composants électriques installés tels que :

  • Disjoncteurs,

  • disjoncteurs de protection contre les erreurs,

  • bornes sur rail pour l’automatisation du bâtiment

  • et produits pour l'automatisation (du bâtiment).

Construction de tableaux électriques

Le WAGO Wiring Bot est également idéal pour la construction de tableaux électriques. Avant tout, il optimise la production en série d'armoires de commande toujours identiques, en prenant en charge le précâblage dans le cadre de la préparation des commandes et en fournissant des rails semi-finis précâblés d'un côté. Cela permet la production de grandes quantités d'armoires de commande toujours identiques, sous réserve d'une analyse de faisabilité positive.

De plus, le robot convient également aux armoires de commande de différentes tailles, où la structure mécanique est souvent réalisée sur des plaques de montage avec des canaux de câbles. Une large gamme de composants électriques installés est possible :

  • bornes sur rail,

  • contrôleurs,

  • autres produits d'automatisation ainsi que

  • des produits d'interface.

Rapport d'application WAGO Wiring Bot

Dans ce rapport d'application, vous apprendrez comment les solutions d'automatisation dans la construction d'armoires de commande peuvent augmenter votre compétitivité et soulager les spécialistes.

Website Update WAGO Wiring Bot-Auszeichnung (2000x1125).png

WAGO Wiring Bot remporte le Best of Industry Award 2025 !

Notre Wiring Bot a été récompensé dans la catégorie "Best of Fabrication – Robots" - et cela nous rend particulièrement fiers. Car ce ne sont pas les jurys qui décident du Best of Industry Award, mais les lecteurs des médias spécialisés de la maison d'édition Vogel. Vos voix le montrent : le WAGO Wiring Bot révolutionne la construction des armoires de commande !

Depuis dix ans, le prix récompense les innovations qui font vraiment avancer l'industrie. C'est exactement pour cela que notre robot de câblage a été développé :augmenter l'efficacité, automatiser le câblage et façonner l'avenir de la construction d'armoires de commande.

Ensemble, continuons à révolutionner la construction d'armoires de commande.

Aperçu des stations WAGO Wiring Bot

Website Update_Verdrahtungsroboter_Leitervorbereitungseinheit (2000x1125).png

Station de préparation de conducteur entièrement automatique

La station de préparation des conducteurs peut contenir jusqu'à 16 conducteurs afin de les envoyer au traitement final des conducteurs selon les besoins. Avec la sélection, la mesure, le découpage et le sertissage des embouts d'extrémité sur les deux côtés, l'opérateur supprime une étape de processus qui prend du temps.

  • Accès simultané jusqu'à 16 conducteurs

  • Conducteurs avec section de 0,5 à 2,5 mm²

  • Longueurs de conducteurs de 300 à 2500 mm

  • Sélection, mesure, coupe, dénudage et sertissage entièrement automatiques des embouts d'extrémité sur les deux côtés

  • Marquage de conducteur en option

Après le traitement de l'extrémité du fil, celui-ci est testé à l'aide d'un test d'arrachement du conducteur. Si le contrôle de qualité est positif, le transfert du conducteur pré-assemblé au spécialiste ou au robot de câblage a lieu.

Les stations WAGO Wiring Bot utilisées

Curieux ? Contacter maintenant !

Autres demandes: