MM-408888_GWA_WSP-iMac-02_2000x1125.jpg

Grid Monitoring

WAGO Grid Monitoring : paramètres de réseau importants et optimisation de la stratégie d'expansion en un coup d'œil.

Le nombre de consommateurs et de producteurs décentralisés va se multiplier dans un avenir prévisible. La stabilisation des réseaux devient une tâche de plus en plus exigeante. La transparence et la surveillance du réseau basse tension, ainsi que la détermination de l'état du réseau, deviennent de plus en plus importantes - et pour cela, une surveillance de base est nécessaire.

Visualisation et contrôle du réseau basse tension

La solution WAGO Grid Monitoring garde toujours un œil sur les processus dans les stations de réseau local existantes ou nouvellement installées - et cela sans effort de programmation supplémentaire grâce à un simple paramétrage. Le fonctionnement dans un réseau fermé est possible en option et garantit une sécurité élevée dans l'application. La visualisation est intuitive. Elle fournit des aperçus détaillés et en temps réel des courants, de l'utilisation du transformateur et des données de sortie. Pour encore plus de transparence, l'analyse de flux de charge peut être achetée en option pour le calcul des tensions et courants dans tout le réseau de distribution.

Les avantages en un coup d’œil

Mise en service par code QR

Mise en service simple d'applications de contrôleur par scan de QR-Code : par exemple, si un projet avec plusieurs commandes distribuées est planifié, la WAGO Solutions Platform montre tous ses avantages. Avec l'application WAGO, le contrôleur est mis en service en un rien de temps grâce à un simple scan du code de l'appareil et du QR-Code via une tablette ou un smartphone.

Transparence du réseau

Détermination de l'état du réseau en considérant tous les paramètres de réseau pertinents dans le réseau basse tension :

  • Charge du transformateur

  • Courant, tension, puissance

  • Facteur de puissance

  • Oscillations harmoniques

Détermination de l'état du réseau

  • Calcul de la tension sur tous les nœuds du réseau basé sur les données météo et les profils de charge

  • Calcul de la charge de toutes les lignes du réseau en fonction des données météo et des profils de charge

Réseau fermé

  • Sécurité : fonctionnement possible dans un réseau fermé

  • Profitez des avantages d'une solution cloud dans votre propre réseau fermé.

Aperçu de la solution

Grid Monitoring - surveillance du réseau basse tension

Packages

Package S

  • Vue en direct des transformateurs

  • Données historiques des transformateurs et des sorties

  • Min./Max.

Package M

  • Vue en direct des transformateurs

  • Données historiques des transformateurs et des sorties

  • Min./Max.

  • Export de données

Détermination de l'état du réseau :

  • Estimation des tensions à chaque nœud

  • Estimation des charges de câble

Package L

  • Vue en direct des transformateurs

  • Données historiques des transformateurs et des sorties

  • Min./Max.

  • Export de données

Détermination de l'état du réseau :

  • Estimation des tensions à chaque nœud

  • Estimation des charges de câble

Notifications d'alarme spécifiques au client :

  • Seuils configurables

  • Détection rapide des états critiques

Préparé pour toutes les exigences

WAGO Application Grid Gateway et WAGO Grid Monitoring

L'application Grid Gateway de WAGO est la plaque tournante efficace pour les données dans les stations de réseau local. Elle collecte des données de différentes sources et les transmet sans interruption à d'autres systèmes. L'application de contrôleur joue un rôle décisif dans l'intégration d'informations dans des systèmes supérieurs. Dans le même temps, l'application WAGO Grid Monitoring App permet le traitement complet des données collectées - une détermination de l'état du réseau à partir de stations de réseau local et du réseau basse tension.

Une plateforme, toutes les solutions

MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

WAGO Solutions Platform

La WAGO Solutions Platform offre un nombre croissant d'applications pour la surveillance, la visualisation et le contrôle de nombreuses installations dans les domaines du bâtiment, de l'industrie et de l'énergie. Chaque application individuelle est conviviale et intuitive à 100%.

Mise en service en trois étapes

Scanner le code QR

Scannez d'abord le code QR généré dans WAGO Solutions Platform pour la solution d'application avec l'application WAGO.

Scanner le code de l'appareil

Scannez ensuite le code de l'appareil sur le contrôleur à mettre en service avec l'application WAGO.

Installer l'appareil

La solution d'application est automatiquement chargée sur le contrôleur.

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.