Référence

Focus sur le concept énergétique : le nouveau centre logistique de WAGO est si intelligent.

CH-1348261_GWA Sondershausen_Logistikzentrum_2000x1125

WAGO construit une logistique et des bureaux neufs sans fossiles
Dans le nouveau centre logistique de Sondershausen, WAGO montre comment un approvisionnement énergétique durable sans combustibles fossiles devient une réalité - et le confort de l'utilisateur n'est pas négligé. Dès le début, le bâtiment a été conçu avec un concept économe en énergie qui combine de manière optimale la production d'électricité, la technologie du bâtiment, le stockage de chaleur, l'hydraulique et la technologie de contrôle intelligente. L'automatisation intelligente des bâtiments assure un contrôle précis des flux d'énergie et permet une utilisation durable, économique et écologique.

CH-1348261_GWA Sondershausen_Christian-Zortea_2000x2000.jpg

La conception hydraulique optimale nous permet d'économiser 15 à 25% d'énergie primaire.



Christian Zortea, directeur général de Zortea Gebäudetechnik GmbH

L'innovation par la coopération

Expertise combinée pour la technique de bâtiment durable - avec EE.Concept, l'école supérieure de Nordhausen, Lübbing Elektrotechnik et Zortea

Collaboration interdisciplinaire pour des concepts énergétiques intelligents

Le développement et la mise en œuvre du concept énergétique ont été réalisés en étroite coopération entre WAGO, EE.Concept, l'école supérieure de Nordhausen, Lübbing Elektrotechnik et Zortea. Ensemble, différentes sources d'énergie renouvelable ont été analysées et simulées - du photovoltaïque à l'énergie géothermique en passant par le stockage par batteries. Les résultats montrent que renoncer aux combustibles fossiles n'est pas seulement possible, mais aussi économiquement judicieux.

L'hydraulique et la surveillance comme clés de l'efficacité et de la sécurité opérationnelle

Un élément central du concept énergétique est le système hydraulique Zortström , qui permet une alimentation stable et efficace de toutes les zones du bâtiment grâce à sa stratification de température. Le contrôle précis des flux d'énergie est pris en charge par l'architecture d'interface ouverte des contrôleurs WAGO, qui permet une mise en réseau intelligente de tous les composants. Cela est complété par un contrôle technique complet qui garantit une optimisation continue des flux d'énergie. Cela crée un système qui non seulement fonctionne efficacement, mais contribue également à la réduction des émissions de CO₂ et à la sécurité opérationnelle à long terme.

La technologie WAGO comme épine dorsale de l'intelligence du bâtiment

Au cœur de la mise en œuvre technique se trouve une technologie d’automatisation puissante et flexible. Elle permet le contrôle intelligent de tous les flux d'énergie - de la régulation de local individuel avec WAGO flexROOM®, en passant par la gestion de la charge pour l'électromobilité, jusqu'à l'acquisition des données énergétiques et la commande d'éclairage. Grâce à l'architecture d'interface ouverte, des composants externes peuvent également être intégrés sans problème. Les contrôleurs WAGO prennent en charge non seulement la commande, mais aussi l'analyse et l'optimisation continues des processus. Il en résulte un système global qui combine efficacité, transparence et durabilité.

Composants de WAGO

Les produits WAGO installés dans le projet en détail

Contrôleurs

Configurez, contrôlez et visualisez vos projets plus facilement avec le contrôleur PFC200 de WAGO. Les applications typiques incluent l'industrie des process et l'automatisation des bâtiments dans le domaine de la construction mécanique et d'installations classiques. Les applications plus complexes en bénéficient particulièrement.

Vos avantages :

  • Système d'exploitation Linux®-Betriebssystem et programmation CODESYS (CODESYS V3)

  • Normes de cybersécurité élevées

  • Accès à distance via mobile avec visualisation web intégrée

MM-536880_GWA_IoTBox_Update_WAGO1846_2000x1125.jpg

La numérisation prête à l'emploi : les boîtiers WAGO IoT

L’entreprise du futur est entièrement connectée. Tout ce qui n’est pas encore connecté à l’informatique doit l’être, en particulier la production. De nombreuses entreprises n'y sont pas préparées. Vos machines et installations ne sont pas en mesure d'envoyer des données. WAGO propose des solutions avec l'IoT-Box.

Vos avantages :

  • Solution complète pour la numérisation de machines et d'installations

  • Solutions individuelles d'armoires de commande possibles

  • Avantages de l'industrie 4.0.

Autres demandes: