Référence

Faites le plein en toute sécurité en zone Ex

MM-386849_GWA_Reference-TTS-ATL-Station_1S7A4337_2000x1125

Les solutions doivent remplir des exigences particulières
TTS Automation développe des solutions spéciales pour les caméras antidéflagrantes dans la surveillance des processus et des installations. Un système spécial surveille les processus de ravitaillement et détecte les anomalies à un stade précoce. En tant qu'interface intelligente pour l'analyse d'images, TTS Automation s'appuie sur le boîtier IoT de WAGO.

MM-386849_GWA_Reference-TTS-ATL-Station_1S7A4103_2000x1125

The solution, which combines optical process monitoring with the system integrator from TTS Automation, which itself is linked into the WAGO system control, overcame every obstacle in the path toward technical implementation.

Julian Lösch
Senior Project Manager, Pitzek GMP Consulting

L'innovation par la coopération

Une collaboration entre TTS Automation et WAGO

MM-386849_GWA_Reference-TTS-ATL-Station_1S7A4278_2000x1125.jpg

En cas de danger, chaque seconde compte

Les secteurs dans lesquels des atmosphères dangereuses et potentiellement explosives sous forme de mélanges d'air et de gaz, vapeurs ou brouillards combustibles se produisent sont soumis à une protection contre les explosions. C'est pourquoi les opérations de chargement de réservoir sont particulièrement complexes dans ce secteur. Votre observation va bien au-delà de l’observation pure des processus et des installations.

Les évaluations de situations critiques ont montré que les dangers imminents dus aux fuites ont souvent été précédés par des événements tels que des secousses de la canalisation ou l'affaissement du véhicule-citerne. Cela entraîne des exigences élevées en matière de surveillance sécurisée du chargement des réservoirs : le développement d'un système de caméra « intelligent » qui détecte les dangers avant qu'ils ne surviennent.

Un œil vigilant sur les situations explosives

Où qu'il y ait des applications de processus critiques ou dangereuses - la surveillance et le contrôle par des caméras industrielles intelligentes apportent une contribution décisive à la sécurité. Les situations potentiellement dangereuses sont identifiées au fur et à mesure qu’elles surviennent, évaluées simultanément et les réactions nécessaires sont initiées.

Le cœur de tout cela est un système OT/IT central et intelligent. En tant que passerelle, il assure la communication entre les systèmes. Certains modules font l'acquisition de signaux d'entrée, les modules de sortie activent par ex. des signaux d'avertissement. Le contrôle de la caméra est assuré par un système de contrôle uniforme. De nouveaux domaines de surveillance sont également envisageables, comme la surveillance thermique des réacteurs.

Souhaitez-vous en savoir plus ? Vous pouvez obtenir toute l’histoire en téléchargement gratuit !

MM-542835_GWA_Reference-TTS_Sicher-tanken-im-Ex-Bereich_DE_2000x1125.jpg

Vous souhaitez en savoir plus ?

Téléchargez la référence complète ici – et découvrez les multiples possibilités de nos solutions.

Composants de WAGO

Les produits WAGO installés dans le projet en détail

Contrôleurs

Configurez, contrôlez et visualisez vos projets plus facilement avec le contrôleur PFC200. Les applications typiques incluent l'industrie des process et l'automatisation des bâtiments dans le domaine de la construction mécanique et d'installations classiques. Les applications plus complexes en bénéficient particulièrement.

Vos avantages :

  • Système d'exploitation Linux et programmation CODESYS (CODESYS V3)

  • Normes de cybersécurité élevées

  • Accès à distance via mobile avec visualisation web intégrée

MM-536880_GWA_IoTBox_Update_WAGO1846_2000x1125.jpg

La numérisation prête à l'emploi : les boîtiers WAGO IoT

L’entreprise du futur est entièrement connectée. Tout ce qui n’est pas encore connecté à l’informatique doit l’être, en particulier la production. De nombreuses entreprises n'y sont pas préparées. Vos machines et installations ne sont pas en mesure d'envoyer des données. WAGO propose des solutions avec l'IoT-Box.

Vos avantages :

  • Solution complète pour la numérisation de machines et d'installations

  • Solutions individuelles d'armoires de commande possibles

  • Avantages de l'industrie 4.0

Contacter maintenant !

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.