energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Du courant 24h/24

Les batteries, les installations Power-to-Gas (électricité en gaz) et Power-to-Heat (électricité en chaleur) renforcent l'indépendance énergétique, soulagent le réseau électrique et intègrent les secteurs de la mobilité et de la chaleur dans la protection du climat - les contrôleurs WAGO sont au cœur de tout.


Les réservoirs de stockage absorbent l'énergie excédentaire et la libèrent au besoin. En conséquence, ils peuvent augmenter la consommation solaire propre des ménages et des entreprises, couper les courants de crête de charge du réseau et fournir une énergie d'équilibrage pour compenser les fluctuations à court terme du réseau. La technologie WAGO permet le contrôle et la commande de la réserve d'énergie.

WAGO sur le marché du stockage d'énergie

Ce sont nos solutions

energy_energiespeicher_batterien_forschung_gettyimages-599833889_2000x1125.jpg

Stockage à domicile : connectez rapidement les batteries et économisez de l'espace

Le marché du stockage à domicile n'est pas seulement stimulé par les propriétaires, qui veulent réduire l'approvisionnement en électricité du réseau en combinant le stockage photovoltaïque et la batterie. Les fournisseurs pilotent également les ventes des appareils car ils peuvent développer de nouveaux modèles commerciaux sur leur base. Si, par exemple, les batteries sont vendues avec des modules solaires et que les batteries sont interconnectées en tant qu'essaim, la charge sur les réseaux peut être réduite. WAGO offre la solution pour l'installation de stockage à domicile. Avec les bornes sur rail WAGO-TOPJOB®S, les systèmes peuvent être connectés rapidement, en toute sécurité et de manière compacte à la distribution d'énergie dans la maison.

energy_referenz_fehringer_stromtankstelle_2000x1125.jpg

Batteries Are in Demand; Researchers Optimize Them

Stockage local, grand stockage et stockage industriel : réduction spécifique des charges de pointe

Les stockages de réseau local régulent la tension dans le réseau basse tension à une valeur prédéfinie. Surtout à l'heure du déjeuner, lorsque le photovoltaïque fonctionne à pleine vitesse, une augmentation significative de la tension menace ici. Une alternative au retour à la moyenne tension et à l'extension du réseau local est l'utilisation d'un stockage de réseau local, qui reçoit l'électricité en excès. Dans la soirée ou lorsque le ciel est couvert, l'énergie stockée peut ensuite être réinjectée dans le réseau. En conséquence, les pics de charge dans le réseau peuvent être réduits. En outre, l'opérateur de réseau peut fournir des services système tels que l'énergie de contrôle à travers le stockage et ainsi générer des revenus supplémentaires.

D'un autre côté, les grands systèmes de stockage grands systèmes de stockage sont principalement utilisés avec le contrôle de fréquence. Les opérateurs de réseau de transport peuvent ainsi fournir une énergie de régulation. Si la fréquence du réseau dans le réseau interconnecté européen augmente en raison des excédents d'énergie, ces systèmes de stockage absorbent de l'énergie. Si la fréquence chute parce que trop peu d'énergie est générée, ils restituent de l'énergie.

Le stockage industriel couvre des capacités allant de quelques kilowattheures à plusieurs mégawattheures. Le stockage industriel est principalement utilisé pour la stabilité du réseau et est utilisé, entre autres, pour le plafonnement des pointes de charge, le« Peak Shaving », la gestion des charges et pour les générateurs volatils tels que les éoliennes et les consommateurs contrôlables dans les centrales électriques virtuelles. Mais ils servent également de sources pour les stations de recharge, où l'énergie solaire peut être utilisée 24 heures sur 24.

La technologie WAGO est utilisée pour une connexion sûre et peu encombrante du système de stockage. Nos contrôleurs de télécontrôle sont utilisés comme passerelle pour accéder au réseau électrique. Différents capteurs au niveau du terrain peuvent être connectés à Internet via cette passerelle et leurs données sont accessibles dans le Cloud. Ce sont les avantages des contrôleurs WAGO en tant qu'élément central de la technologie de mesure et de régulation :

  • Le système WAGO-I/O-SYSTEM 750 est idéal pour une utilisation dans le réseau de distribution grâce à de nombreux modules d'E/S, tels que la communication série avec des onduleurs ou la mesure de puissance triphasée.

  • Détermination et surveillance confortables des valeurs de générateur et de consommation telles que la tension, la puissance réactive, la puissance active, le courant, le cos φ, la fréquence et la direction du flux d'énergie

  • Gestion de la production et de la charge

  • Intégration du système de gestion de batterie (BMS) via CAN ou MODBUS dans la technologie de contrôle

  • Technologie de contrôle programmable conforme à la norme IEC 61131 ou à la plate-forme Linux®

  • Regroupement de la capacité de stockage grâce à l'adaptation à la technologie de contrôle centrale.

  • Connexion aux participants externes du marché, tels que les fournisseurs/services publics, les spécialistes du marketing direct, les centrales virtuelles via les protocoles de télécontrôle selon les normes IEC 60870-5-101 / -103 / -104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready

  • Cyber sécurité : les contrôleurs PFC100/PFC200 répondent aux exigences actuelles des opérateurs de réseau de transport en matière de sécurité informatique et peuvent être endurcis selon les exigences actuelles du BDEW-White Paper.

  • Connectivité cloud : connectivité au cloud grâce à l'extension logicielle MQTT

energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_elektrolyse_2000x1250.jpg

Researchers at ZAE Bayern test the electrolysis.

Power-to-X : convertir en toute sécurité l'électricité en chaleur et en gaz

Si l'on veut stocker de l'électricité non seulement pendant une courte période de temps, mais sur une plus longue période de temps, il est possible d'utiliser des installations Power-to-Heat ou Power-to-Gas (électricité en chaleur/gaz) Ils convertissent l'excès d'électricité en chaleur ainsi qu'en gaz stockables hydrogène et méthane. Ceux-ci peuvent être stockés dans le réseau de gaz naturel existant, qui alimente les appareils de chauffage, les centrales électriques et les stations-service. Power-to-Heat est particulièrement adapté aux applications où des niveaux élevés de chaleur sont constamment utilisés, par exemple dans les réseaux de chauffage urbain. Les installations Power-to-Gas et les électrolyseurs, à leur tour, conviennent parfaitement si dans une région un réseau dense de stations-service d'hydrogène est prévu ou si un bon accès au réseau de gaz naturel est disponible. Voici les avantages de la solution de télécontrôle WAGO en un coup d'œil :

  • Connexion du générateur et du stockage de chaleur via un contrôleur ; intégration sur réseau d'électrolyseurs pour le stockage de grandes quantités d'électricité

  • Variété d'interface : PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC 60870/61400/61850, MODBUS etc.

  • Identification et surveillance aisées des valeurs de générateur et de stockage telles que la puissance active, la température et le volume de stockage ; régulation des valeurs de process telles que les régulateurs de pression et les séparateurs de gaz avec des modules antidéflagrants

  • Intégration des prévisions de consommation et des données météorologiques

  • Programmation selon IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3

  • Paramétrage simple via un configurateur

  • Évolutif via plus de 500 modules d'E/S différents pour de nombreuses applications telles que la mesure de puissance triphasée pour l'analyse de réseau

  • Cyber sécurité : les contrôleurs PFC100/PFC200 répondent aux exigences actuelles des opérateurs de réseau de transport en matière de sécurité informatique et peuvent être endurcis selon les exigences actuelles du BDEW-White Paper.

  • Connectivité cloud : connectivité au cloud grâce à l'extension logicielle MQTT

  • Modules d'E/S standard et modules Ex à sécurité intrinsèque dans un seul contrôleur (en fonction de l'emplacement d'installation dans un boîtier Ex correspondant)

Produits WAGO pour le stockage de l'énergie

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Pousser la puissance avec TOPJOB® S

Il suffit d'enficher et tout va bien : avec les bornes sur rail TOPJOB®S, vous pouvez câbler rapidement, directement et en toute sécurité partout dans le monde et dans toutes les applications.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

Bornes de puissance pour l'électronique de puissance

Plus compact dans les dimensions mais avec la même fiabilité : les exigences en électronique de puissance sont élevées. Vous pouvez également maîtriser cela avec des bornes pour circuits imprimés WAGO.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg

Bornes traversantes, série 828

Les bornes de passage avec connexion CAGE CLAMP® sur deux côtés et manipulation par tournevis permettent une installation facile et sans outil.

energy_Steckverbinder_831_2000x1500.jpg

Connecteurs, série 831

Sur le circuit imprimé, dans l'armoire de commande ou pour la connexion du luminaires : avec les connecteurs WAGO, vous pouvez mettre en œuvre vos solutions de manière rapide, sûre et durable.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg

Énergie solaire - la nuit aussi

Le bureau d'ingénierie Fehringer a développé une station de recharge avec la technologie WAGO. Une unité de stockage de batterie fournit l'énergie solaire 24h/24 à la station de charge.

energy_energienetze_gasnetz_gettyimages-524720752_2000x1500.jpg

Power-to-gas : une lueur d'espoir pour le réseau intelligent

De nombreux projets testent la production de méthane avec de l'électricité - car elle peut être stockée dans le réseau de gaz naturel et, si nécessaire, utilisée dans des centrales de cogénération.

Votre contact au sein de WAGO

Additional service offerings: