Création rapide de nouveaux points de données
Pour Michael Ineichen, il est essentiel, lors de l'optimisation des paramètres de fonctionnement, de le faire via un protocole standardisé tel que BACnet. « Précisément pour de nombreux points de données, cela nous permet de travailler efficacement grâce aux nombreuses possibilités de réglage. » Ce bénéfice, dit-il, valait la peine de se familiariser avec le monde de BACnet. Désormais, on profite par exemple du fait que l'on peut créer plus rapidement de nouveaux points de données pour de nouveaux projets à partir des modèles existants.
L'utilisation d'Avelon, explique Michael Ineichen, permet en outre une régulation des bâtiments adaptée aux besoins. Il illustre son propos par l'exemple du chauffage et de la ventilation, qui ne fonctionnent plus 24 heures sur 24, mais qui s'adaptent aux besoins. L'adaptation continue de ces systèmes se fait alors sur la base de différents paramètres, comme les valeurs de CO2 enregistrées. « Cela nous permet de faire face à la hausse des prix de l'énergie avec une utilisation encore plus efficace de l'énergie », conclut-il.