Practical tips

Connecting Aluminum and Copper Conductors

  • 5/14/2020

  • Copper (Cu) or aluminum (Al): it's not a matter of having faith in electrical cables – in most, it comes down to questioning price. Both have their advantages and disadvantages. But when they meet, things get dicey. However, electricians don't always need a specialty Al/Cu connector for building installations. With WAGO Alu-Plus Contact Paste, they can connect aluminum and copper conductors using WAGO's connectors – quickly, easily and reliably.

    Product Recommendations

    Seringue de remplissage; Contenu : pâte de contact alu, 20ml
    Réf. 249-130

    Seringue de remplissage; Contenu : pâte de contact alu, 20ml

    Connecteur de passage à enficher; pour conducteurs rigides; max. 2,5 mm²; 3 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle orange; Température ambiante max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent
    Réf. 2273-203

    Connecteur de passage à enficher; pour conducteurs rigides; max. 2,5 mm²; 3 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle orange; Température ambiante max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent

    Connecteur de passage à enficher; pour conducteurs rigides; max. 2,5 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle blanc; Température ambiante max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent
    Réf. 2273-202

    Connecteur de passage à enficher; pour conducteurs rigides; max. 2,5 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle blanc; Température ambiante max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent

    Connecteur de passage à enficher; pour conducteurs rigides; max. 2,5 mm²; 4 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle rouge; Température ambiante max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent
    Réf. 2273-204

    Connecteur de passage à enficher; pour conducteurs rigides; max. 2,5 mm²; 4 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle rouge; Température ambiante max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent

    Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 3 conducteurs; Boîtier gris; Température ambiante max. 40 °C; 2,50 mm²; gris
    Réf. 222-413

    Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 3 conducteurs; Boîtier gris; Température ambiante max. 40 °C; 2,50 mm²; gris

    Borne pour luminaires pour 2 conducteurs; Bouton-poussoir côté luminaire; côté luminaire : pour tous conducteurs; côté inst. : pour conduct. rigides; Série 224; max. 2,5 mm²; Température ambiante max. 75 °C; 2,50 mm²; noir
    Réf. 224-114

    Borne pour luminaires pour 2 conducteurs; Bouton-poussoir côté luminaire; côté luminaire : pour tous conducteurs; côté inst. : pour conduct. rigides; Série 224; max. 2,5 mm²; Température ambiante max. 75 °C; 2,50 mm²; noir

    Borne de passage pour 2 conducteurs; 1,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gris
    Réf. 279-901

    Borne de passage pour 2 conducteurs; 1,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gris

    Borne de passage pour 3 conducteurs; 4 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; noir
    Réf. 281-685

    Borne de passage pour 3 conducteurs; 4 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; noir

    News

    Votre interlocuteur chez WAGO

    Additional service offerings: