building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

La technologie CVC pour les installations du futur

Plus de 55% de la consommation totale d'énergie dans les bâtiments est due aux applications de chauffage et de refroidissement. Seule une automatisation des bâtiments intelligente et interfonctionnelle peut permettre d'utiliser efficacement l'énergie utilisée dans les bâtiments fonctionnels. Grâce à un système d'automatisation intelligent, les données de mesure dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation peuvent être évaluées via des canaux de communication rapides et sécurisés, permettant de gérer le climat ambiant de manière respectueuse des ressources et économique.

Vos avantages :

  • Double réduction des coûts : rapport qualité/prix dans l'acquisition, coûts d'exploitation réduits

  • Approbations mondiales

  • Logiciel pour une utilisation facile

  • Programmes pré-établis (macros)

  • Extensions et réglages du système à tout moment possibles

Chauffage, ventilation et climatisation

Installations primaires utilisées économiquement

En période de diminution des ressources, la transition énergétique passe directement par le sous-sol. Avec les produits de WAGO, les conditions préalables pour un composant CVC économiquement contrôlé peuvent être créées

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Classes d'efficacité énergétique selon DIN EN 15232

La norme internationale ISO 52120 (« Energy performance of buildings - Contribution of building automation, controls and building management ») répartit les dispositifs d'automatisation et de contrôle des bâtiments ainsi que la gestion technique des bâtiments en quatre classes d'efficacité énergétique de A à D. Avec les contrôleurs de WAGO, vous remplissez des exigences importantes pour le respect de la classe d'efficacité énergétique A.

Produits pour la régulation, le contrôle, la surveillance et l'exploitation

  • WAGO I/OSystem : régule, contrôle et surveille parfaitement tous les composants CVC de tous les métiers

  • Intégration de la technologie de contrôle de WAGO à travers des standards de communication ouverts

  • Exploitation, surveillance, diagnostic avec le WAGO Touch Panel 600

Produits pour alimenter, commuter, protéger et convertir

Produits pour la configuration et le paramétrage

Logiciel pour applications CVC :

  • Intuitif et convivial

  • Y compris les configurations, telles que par exemple le configurateur BACnet®

  • Bibliothèques avec blocs fonctionnels spécialement adaptés à l'automatisation des bâtiments

Macros pour le logiciel MSR TRIC

Si une installation CVC typique n'a pas à être mise en place à plusieurs reprises, mais que vous devez compter sur des solutions toutes faites, cela augmente considérablement la fiabilité : tous les composants individuels sont compatibles entre eux et leurs fonctions mutuelles sont largement testées par le fabricant. À la fin, des cahiers des charges finis ainsi que des listes de pièces, de câbles et de points de données sont créés, qui peuvent être utilisés entre autres pour les devis. Enfin, TRIC fournit également des textes GAEB pour l'adjudication des travaux de construction.

La technologie CVC dans la mise en oeuvre

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: