energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Réseaux intelligents pour le marché de l'énergie

Au lieu de simplement distribuer l'énergie, l'interaction entre les producteurs décentralisés et les consommateurs
doit être contrôlée intelligemment. Cela nécessite des stratégies de numérisation sophistiquées et des modèles de gestion.


Les contrôleurs de haute technologie et l'informatique forment la base de la numérisation du système énergétique : les contrôleurs coordonnent les installations décentralisées, assurent une communication simple et sécurisée dans le réseau intelligent et affectent des données de mesure, protégées contre les cyberattaques, pour l'analyse dans le cloud.
WAGO propose déjà des solutions et des concepts adaptés à toutes ces étapes.

WAGO dans le marché de l'énergie numérique

Ce sont nos solutions

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Réseaux intelligents : plus de communication dans les réseaux d'énergie

La transition énergétique nécessite une communication, non seulement entre les acteurs individuels et les groupes d'intérêts, mais aussi d'un point de vue technique : pour maîtriser la décentralisation et la fluctuation croissantes de la production d'électricité, les différents composants du système énergétique doivent être interconnectés entre les secteurs. Dans le secteur de l'électricité, le point de départ a été franchi : la technologie d'automatisation moderne, intégrée dans les producteurs décentralisés, les stations de réseau local intelligentes et les centrales électriques virtuelles permettent de mieux contrôler le réseau de distribution. La modernisation du réseau de gaz et de chauffage est la prochaine étape. WAGO fournit les contrôleurs nécessaires pour cela. Voici les avantages de la solution WAGO en un coup d'œil :

  • Mesure, contrôle et régulation fiables des réseaux

  • Automatisation des processus, gestion de la charge

  • Accès sécurisé et économique même aux installations éloignées

  • Large gamme de produits

  • Des produits éprouvés et robustes

  • Toutes les approbations mondiales importantes

  • Grande flexibilité dans le niveau de signal et dans les protocoles de bus

  • Simple à configurer

  • Cyber sécurité : les contrôleurs PFC100/PFC200 répondent aux exigences actuelles des opérateurs de réseau de transport en matière de sécurité informatique et peuvent être endurcis selon les exigences actuelles du BDEW-White Papers.

  • Connectivité cloud : connectivité au cloud grâce à l'extension logicielle MQTT

energy_blockchain_frau_telefon_gettyimages-522543583_2000x2000.jpg

Échange numérique d'énergie

Le « Blockchain », le livre de comptes numérique, permet des transactions directes entre les producteurs et les consommateurs. Comment cela fonctionne-t-il exactement et ce que cela peut signifier pour l'avenir, c'est ce que montre WAGO.

energy_digitalisierung_sektorenkopplung_gettyimages-184605755_2000x1125.jpg

Couplage sectoriel : l'électricité, la chaleur et le transport se développent ensemble

Avec la décentralisation et la numérisation du secteur de l'électricité, les services publics se concentrent également sur la chaleur et la mobilité. La transition énergétique n'est possible qu'avec des centres de stockage. Les réseaux de chaleur et de gaz, contrairement au réseau électrique, offrent toujours de grandes capacités. C'est la raison pour laquelle les installations « Power-to-Heat » et « Power-to-Gas » (électricité en chaleur/en gaz) deviennent de plus en plus importantes. Elles peuvent utiliser l'excès d'électricité verte pour produire de la chaleur et des gaz stockables comme l'hydrogène et le méthane. WAGO fournit déjà des fabricants de tels systèmes. Dans le même temps, nous soutenons les services de production dans la modernisation de leurs réseaux de chauffage et de gaz, ce qui est nécessaire en raison du couplage des secteurs de l'énergie et des flux énergétiques de plus en plus complexes. Le WAGO-I/O-SYSTEM offre la base qui a fait ses preuves pour l'automatisation. Voici les avantages de la solution WAGO en un coup d'œil :

  • Solutions d'automatisation

  • Flexibilité maximale

  • Possibilité d'utilisation directe dans la zone Ex 2

  • Câblage direct des signaux à sécurité intrinsèque des zones Ex vers les modules à sécurité intrinsèque Ex i

  • Protocoles de télécontrôle intégrés IEC 60870, IEC 61850 et DNP 3.0

  • Fonctionnalité d'API

  • Serveur Web

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_cloud7_2000x1125.jpg

SWO Netz GmbH: Date Management with the WAGO Cloud

Cloud Connectivity : analyse de données dans l'informatique en cloud

Le cloud peut apporter de grands avantages à l'industrie de l'énergie avec sa capacité de calcul. Par exemple, les exploitants de parcs éoliens peuvent augmenter la production d'énergie de leurs installations ou optimiser leur maintenance en analysant les données de turbines à l'aide du Cloud ; ou bien les opérateurs de réseau peuvent mieux prédire l'état du réseau en utilisant les données de l'installation et les prévisions météorologiques. La connexion au cloud s'effectue via les contrôleurs WAGO PFC100 et PFC200 grâce à une extension de firmware et à la bibliothèque correspondante dans le programme CEI. Les contrôleurs peuvent ensuite transférer automatiquement les valeurs sélectionnées du niveau de terrain vers le cloud à des intervalles définis. La communication via le protocole MQTT est sécurisée par une connexion TLS cryptée. Avantages de WAGO Cloud Data Control pour votre propre application cloud :

  • Acquisition de données décentralisée et visualisation indépendante du lieu.

  • Connexion avec WAGO Cloud Data Control, Microsoft Azure, Amazon Web Services ou IBM Bluemix par protocole MQTT standardisé.

  • Sécurité élevée grâce au cryptage TLS

  • Raccordement directe du niveau de terrain au Cloud

  • Extension d'installations existantes avec PFC comme passerelle IoT

  • Possible avec tous les PFC100 et PFC200

energy_s_3d_controller_000_xx_2000x2000.jpg

Votre fil vers le nuage

Saisir, numériser et relier les données énergétiques - telle est l'idée maîtresse du marché décentralisé de l'énergie. Avec une simple mise à niveau, les contrôleurs PFC100 et PFC200 de WAGO deviennent maintenant des contrôleurs IoT qui envoient dans le Cloud des données à partir des niveaux de terrain. On peut y agréger les informations et elles peuvent être utilisées pour des analyses.

digitalisierung_correct-power_rz1_2000x1125.jpg

Cybersécurité : empêcher les pirates d'accéder

Si les producteurs d'électricité sont négligemment connectés à Internet, cela peut avoir des conséquences désastreuses. Car les cybercriminels piratent les centres de contrôle en contrôlant les installations et en les éteignant, l'approvisionnement en énergie est en jeu et dans le pire des cas, il y a même des coupures d'électricité généralisées. Des nouvelles rassurantes : les opérateurs connaissent désormais les dangers et la cybersécurité gagne en importance. Les contrôleurs WAGO jouent un rôle décisif dans le concept de sécurité des entreprises. Parce que pendant que les systèmes d'exploitation basés PC reçoivent des mises à jour de sécurité hebdomadaires, parce qu'ils n'offrent pas une cybersécurité suffisante, un firmware renforcé d'un contrôleur WAGO répond également aux exigences de sécurité correspondantes. Voici les avantages de la solution WAGO en un coup d'œil :

  • Les contrôleurs PFC100 et PFC200 sont caractérisés par un Linux® multiplateforme en temps réel..

  • Les contrôleurs PFC utilisent un système d'exploitation open-source qui est disponible à long terme, évolutif et qui peut être mis à jour et prend en charge des outils tels que Rsync.

  • La base Linux® prend en charge les protocoles de sécurité essentiels et évolue constamment.

  • Prise en charge de CoDeSys-SPS-Runtime

  • Diversité d'interfaces et de bus de terrain : CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, CEI 60870, CEI 61850 et DNP 3 ainsi que MODBUS-TCP

  • Répond aux exigences de sécurité les plus élevées selon la série ISO 27000

  • Fonctionnalité VPN embarquée : tunnel VPN directement via IPsec ou OpenVPN possible

  • Codage des données déjà dans le contrôleur en utilisant le cryptage SSL/TLS 1.2

  • Extraction parallèle de données ; transmission de données vers le cloud via MQTT ou OPC UA, également sans fil

  • WAGO respecte toutes les directives pertinentes dans le domaine de la sécurité informatique et même un grand nombre de spécifications du BDEW-White Paper pour les applications dans le domaine de l'approvisionnement en énergie et en eau, qui font partie de l' « infrastructure critique » (KRITIS).

  • Le PFC200 peut être utilisé comme un point nodal évolutif

Nos solutions en application

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg

Réseau de distribution en temps réel

SWO Netz GmbH a mis en place un projet de cloud pour la distribution d'énergie du futur. La technologie WAGO est également à l'œuvre, rendant le réseau plus intelligent.

energy_referenz_interview_tobias-kurth_heiko-tautor_2000x1500.jpg

« L'âge de pierre prévaut encore sur le marché de l'énergie »

Heiko Tautor, expert de WAGO, en entretien avec Tobias Kurth du cabinet de conseil Energy Brainpool (à gauche) sur la transformation dans le secteur de l'énergie.

Votre contact au sein de WAGO

Additional service offerings: