Investir dans la durabilité
Un objectif majeur de WAGO pour l’avenir est la flexibilité énergétique. Étant donné que la part de l'énergie électrique dans la consommation tend à augmenter, WAGO investit autant que possible dans sa propre production d'électricité : les toits des différents sites témoignent clairement de la stratégie sous-jacente : « Nous disposons actuellement de plusieurs installations photovoltaïques dans des projets nationaux et internationaux. Et nous avons d'autres projets en cours en Allemagne et à l'étranger pour prendre en main la production d'électricité renouvelable », explique Zerbst.
Comme l'explique Zerbst, un levier majeur pour une exploitation durable réside dans les propres projets de construction. Il faut ici tenir compte de l'exploitation durable lors de la planification. En outre, la direction de WAGO a approuvé des investissements plus élevés dans la technologie appropriée afin de garantir la mise en œuvre de concepts énergétiques durables mais coûteux dans les bâtiments existants. « Ce n'est pas seulement dans les nouveaux bâtiments que nous utilisons de plus en plus la technologie des pompes à chaleur, de manière centralisée et décentralisée, pour réduire notre consommation de gaz et électrifier davantage notre production de chaleur », explique Zerbst, ajoutant : « Du côté du système, cela représente un un défi majeur. Dans ce contexte, de grandes étapes et de nombreuses mesures sont nécessaires ». Dans des installations et des bâtiments existants, par exemple, les températures du système sont réduites progressivement et l'alimentation en eau chaude est modifiée étape par étape.
Afin d'atteindre ses objectifs en matière de développement durable en tant que gestionnaire d'installations, Achim Zerbst apprécie le mélange de savoir-faire et de technologie en interne et aime l'utiliser : « Je cherche toujours à discuter avec mes collègues de nouveaux potentiels d'optimisation. Dans une entreprise comme celle-là, je prends volontiers le rôle de client interne », dit-il en riant.