IoT Box _v2 (2000 x 1125)

WAGO IoT Box : la numérisation prête à l'emploi

Les entreprises qui veulent être prêtes pour l’avenir ont avant tout besoin d’une chose : une connectivité numérique et une mise en réseau complète.Retrofit rend cela possible - en équipant ultérieurement les machines et installations avec des capteurs et une technologie de communication modernes.La tâche parfaite pour la WAGO IoT Box : elle rend les équipements existants pérennes en un tour de main.

Retrofit ? Qu'est-ce que c'est ?

Modernisation efficace d'installations avec la WAGO IoT Box

Retrofit signifie : les machines et installations existantes sont modernisées avec une nouvelle technologie. Cela permet d’augmenter les performances et l’efficacité – sans remplacer l’ensemble de l’infrastructure.

La WAGO IoT Box est la solution parfaite pour cela : elle peut être rapidement intégrée, indépendamment de l'armoire de commande et convient à presque toutes les installations.

Grâce à une collecte de données précise, les processus peuvent être optimisés, la maintenance peut être planifiée de manière proactive et la consommation d'énergie peut être gérée de manière transparente.

Des applications supplémentaires permettent le contrôle centralisé des appareils ou la mise en œuvre de mesures de sécurité - de manière flexible, évolutive et personnalisable.

La WAGO IoT Box ? Très brièvement expliqué !

La solution IoT pour l'ancrage

La WAGO IoT Box est une solution entièrement préfabriquée pouvant être installée ultérieurement sur des machines et des équipements existants avec un minimum d'effort, sans interruption du processus de production. Un grand avantage : elle n'a pas besoin d'être intégrée dans une armoire de commande existante - il s'agit d'une unité autonome qui peut être montée directement sur la machine ou de manière flexible à un autre endroit. Grâce à la technologie d'automatisation ouverte, la WAGO IoT Box est universellement utilisable et parfaitement adaptée pour faire l'acquisition, entre autres, des courants, des tensions, des cycles de production et des états d'installation.Pour la connexion à l'infrastructure informatique de l'entreprise, différentes possibilités s'offrent à vous : via ETHERNET et WLAN ou de manière totalement indépendante de la localisation via le réseau de téléphonie mobile. La séparation des réseaux informatique et OT offre non seulement la sécurité nécessaire, mais également d'autres mesures standard intégrées aux contrôleurs PFC, telles que le cryptage TLS ou les tunnels VPN.

Avantages des WAGO IoT Boxs

Modulaire

Le matériel et les logiciels peuvent être adaptés à vos projets clients et restent évolutifs.

Connectivité OT IT

Votre passerelle entre OT et IT ; les interfaces et protocoles tiers peuvent être facilement intégrés via des applications (images Docker®).

Une utilisation flexible

De la preuve de concept à la mise en service de masse, à la fois comme solution de rétrofit ou pour de nouveaux concepts.

Principe « plug and play »

Utilisation possible dans le monde entier : solution d'armoire de commande précâblée avec application logicielle préinstallée en option.

Numérisation en réseau

Une modernisation prépare les systèmes existants à la numérisation sans interruption majeure de la production – avec une intégration rapide et simple.

Gestion ciblée de l'énergie

Les boîtiers IoT Energy, Flex et Energy MID permettent le suivi énergétique et l'analyse des données. Cela permet d’identifier le potentiel d’optimisation et la maintenance prédictive dans les installations industrielles et les bâtiments.

MM-561875_Graphic_IoT-Box_US_2000x1500

WAGO IoT Box Energy : pour la mesure d'énergie

  • Compact Controller 100 WAGO avec E/S intégrées

  • Mise en œuvre rapide et simple du projet

  • Prêt à l'emploi (boîte finie, aucun réglage matériel nécessaire)

  • Librement programmable via CoDeSys

  • Mesure d'énergie triphasée

  • Boîtier en acier

WAGO IoT Box Energy Data : mesure d'énergie et gestion des données énergétiques

  • DI/DO, AI, mesure d'énergie triphasée, Modbus®

  • WAGO Application Energy Data et visualisation paramétrables préinstallées

  • Boîtier plastique

WAGO IoT Box Energy MID : à partir de l'IoT

  • Passerelle vers le système de contrôle de production pour une intégration rapide de machines et d'installations

  • Prêt à l'emploi (boîte finie)

  • Paramétrage simple

  • Nombreuses interfaces de communication et protocoles

  • DI/DO, AI, mesure d'énergie triphasée

Boîtiers WAGO IoT flex : pour des projets partenaires individuels

  • Boîtiers de démarrage – configuration libre

  • Nombreuses interfaces de communication et protocoles

  • Librement programmable en option (passerelle intelligente)

  • Boîtier partenaire MPDV (8007-0100/1000-0503) disponible uniquement sur demande par e-mail

MM-408894_Maurice Moszczynski_2000x1125.jpg

Avec la WAGO IoT Box, la mise en route de la gestion de l'énergie est rapide, facile et ne nécessite aucune installation complexe, ce qui la rend idéale pour toutes les solutions de modernisation.

Maurice Moszczynski
Project Manager

Cela pourrait aussi vous intéresser !

Demander une solution d'armoire de commande individuelle

L'armoire de commande est au cœur de chaque solution. Avec notre service de solutions individuelles d'armoires de commande, nous vous proposons des configurations sur mesure parfaitement adaptées à votre application. De la planification à la mise en œuvre, nous vous livrons la solution dans l'armoire de commande.

IoT Box : prêt pour l'avenir

Connecter des appareils, des machines ou des installations à Internet ? Collecter, analyser et orchestrer les données ? Tout cela est possible avec l’IoT Box. Lisez ici en détail ce qui le rend possible.

MM-14774_new-website-page_iot-box-reference_liebherr_6_2000x1125.jpg

Références dans le domaine de la modernisation

Découvrez des projets passionnants dans le domaine de la modernisation. Regardez par-dessus l’épaule de nos clients pendant qu’ils travaillent sur une grande variété de projets.

Additional service offerings: