Les microrids équilibrent de manière optimale l'offre et la demande d'énergie grâce à la communication, à une surveillance et à un contrôle précis en temps réel. Cela permet une utilisation optimale des différentes sources d'énergie et la minimisation des coûts énergétiques grâce à des décisions intelligentes. Cela inclut, par exemple, d'éviter les pics de charge ou de garantir la sécurité de la planification pour une infrastructure réseau en évolution. Pour pouvoir voir en un coup d'œil ce qui se passe actuellement dans un microgrid, le WAGO Visualization and Control Hub modulaire et évolutif, en tant que système SCADA de niveau supérieur, relie tous les outils entre eux sur un niveau de visualisation. La surveillance et le contrôle en temps réel sont possibles, que ce soit en 2D ou en 3D. Le WAGO Visualization and Control Hub intègre des systèmes d'entreprise (ERP, MES ou EMS) et des appareils tiers ainsi que des interfaces ouvertes (par exemple MQTT, OPC UA). La collecte et l'évaluation de toutes les données répondent à des exigences de sécurité élevées. Une gestion intelligente des alarmes avec alarme de seuil sécurise le réseau énergétique.