Řada JUMPFLEX® 857 v pouzdře o šířce 6 mm nasazuje vyšší laťku v oblasti měřicích převodníků: Moduly nabízejí řadu špičkových technických vlastností a navíc mají stejné kontury. Díky tomu lze v rámci celé řady JUMPFLEX® flexibilně používat stejné zásuvné můstky. S novými měřicími převodníky JUMPFLEX® rozšiřuje WAGO stávající portfolio řady JUMPFLEX® tak, aby zákazníci mohli ta nejlepší řešení získat od jediného dodavatele.

Obj. č. 2857-401
Zesilovač s izolací; Bipolární proudový a napěťový vstupní signál; Bipolární proudový a napěťový výstupní signál; Binární výstup; Napájecí napětí: 24 V DC; Šířka modulu 12,5 mm