MM-569251_3d_group_picture_Update_Company_Presentation_01_01_C1_2000x2000.jpg

Interface Electronic

Dnešní doba vyžaduje zohledňovat při projektování zařízení nejrůznější požadavky. Příkladem mohou být snadná obsluha a údržba, nízké investiční náklady, provozní spolehlivost, ochrana zařízení a dostupnost, snadné projektování a uvedení do provozu.

Tyto úkoly lze optimálně splnit pomocí široké nabídky propojovacích modulů WAGO v různých provedeních, například pomocí zásuvných funkčních a propojovacích modulů, úzkých reléových modulů a modulů pro optočleny, jakož i moderních spínaných napájecích zdrojů s vysokým stupněm účinnosti. Všechny tyto komponenty zároveň zaručují bezpečné oddělení úrovní zapojení a funkcí.

Kategorie výrobků

Interface Electronic: Rozmanitý sortiment

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Měřicí převodníky a zesilovače s izolací

Oddělování, zesilování, filtrace a převod:

Měřicí převodníky a zesilovače s izolací WAGO JUMPFLEX® podporují řadu funkcí v různých oblastech použití a nabízejí spolehlivý a bezchybný přenos signálů – díky rozsáhlé paletě atestů i v aplikacích po celém světě.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1125.jpg

Měřicí transformátory proudu a odbočky napětí

Měřicí transformátory proudu WAGO jsou první volbou ve všech aplikacích, v nichž je třeba zaznamenávat a dále zpracovávat vysoký proud. Ke snadnému a bezpečnému měření ve stávajících zařízeních můžete využít odbočky napětí.

MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x1125.jpg

Napájecí moduly

Účinné napájecí zdroje WAGO vždy dodávají konstantní napájecí napětí – bez ohledu na to, zda se používají v jednoduchých aplikacích, nebo v rámci automatizace s vysokými požadavky na výkon. WAGO nabízí nepřerušitelné zdroje napájení (UPS), zálohovací a redundantní moduly a také rozsáhlou paletu elektronických jističů. To vše tvoří ucelený systém, který umožňuje bezproblémovou modernizaci stávajících zařízení.

buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg

Reléové moduly a moduly s optočlenem

Ať se jedná o reléové patice nebo zásuvné reléové moduly a moduly s optočlenem – v sortimentu relé a optočlenů společnosti WAGO najdete řešení libovolného požadavku. Uplatní se v každém průmyslovém odvětví včetně zpracovatelské techniky a energetiky, drážních aplikací nebo strojírenství a také v obecné výrobě skříňových rozvaděčů.

buehne_uebergabemodule_2000x1125.jpg

Propojovací moduly

Propojovací moduly WAGO nabízejí spolehlivé a bezúdržbové připojení pro flexibilní zapojování signálů. Na úrovni řízení tvoří rozhraní mezi elektronikou a elektrotechnikou a zajišťují přenos signálu mezi řídicím systémem a technologií v zařízeních a ve strojích nebo distribuci signálu mezi řídicím systémem a technologií.

buehne_systemverkabelung_2000x1125.jpg

Systémová kabeláž

Řešení společnosti WAGO pro systémovou kabeláž umožňují systematicky, rychle a snadno propojovat jednotlivé komponenty vašeho automatizačního systému. V době stále komplexnějších systémů a skříňových rozvaděčů tak ušetříte čas i peníze potřebné k projektování, instalaci a uvedení do provozu.

buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Přepěťová ochrana a speciální elektronika

Výrobky značky WAGO z oblasti přepěťové ochrany a speciální elektroniky se uplatňují v mnoha oblastech. Propojovací moduly se speciálními funkcemi zajišťují bezpečné a bezchybné zpracování a úpravu signálu. Naše komponenty přepěťové ochrany zaručují spolehlivé jištění elektrických zařízení a systémů na ochranu proti příliš vysokému napětí.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: