MM-569251_3d_group_picture_Stromversorgungssysteme_2000x1125

Napájecí systémy WAGO

S rostoucím stupněm automatizace se zvyšují i požadavky na spolehlivou dodávku napětí a proudu. Inovativní a účinné napájecí systémy WAGO nabízejí široké spektrum řešení pro prakticky jakoukoli aplikaci, od napájecích zdrojů s podporou komunikace až po napájecí zdroje pro základní aplikace. Napájecí zdroje doplňují systémové přístroje, jako jsou elektronické pojistky, zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) a redundantní moduly. Dokonale synchronizované přístroje tvoří ucelený napájecí systém.

Přednosti

  • Varianty výstupu: 5–48 V DC a/nebo 24–960 W (1–40 A)

  • Celosvětově platné atesty pro použití v nejrůznějších aplikacích

  • Rozsáhlý napájecí systém obsahuje nejrůznější přístroje, jako jsou UPS, kapacitní zálohovací moduly, elektronické jističe, redundantní moduly a převodníky DC/DC

MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_001_2000x1125.jpg

Napájecí zdroje

Napájecí zdroje jsou základem každého automatizačního řešení. WAGO nabízí široké portfolio různých řad a výkonnostních tříd pro prakticky jakýkoli účel použití: Napájecí zdroj WAGO Pro 2 podporuje komunikaci, šetří zdroje, je všestranný a dá se flexibilně konfigurovat pro libovolnou aplikaci. Napájecí zdroje Eco a Eco 2 vás zase přesvědčí rychlým připojením bez použití nástrojů, vynikajícím poměrem mezi cenou a výkonem a prostorově nenáročným pouzdrem. Kompaktní napájecí zdroj WAGO v pouzdře pro montáž na DIN lištu je malý a velmi výkonný. Díky tomu se ideálně hodí pro instalační a systémové rozvaděče i pro použití v domácích spotřebičích.

Přednosti

  • Vysoce efektivní přístroje s účinností až 96,3 %

  • Velký počet schválení a atestů umožňuje použití v širokém spektru aplikací

  • Pružinová připojovací technika CAGE CLAMP® u téměř všech přístrojů

Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS)

Zdroj nepřerušovaného napájení WAGO, sestávající z 24V nabíjecí a kontrolní jednotky a jednoho nebo více připojených akumulátorových modulů k ukládání energie, dokáže příslušnou aplikaci spolehlivě napájet až po dobu několika hodin. Kapacitní zálohovací moduly zaručují bezproblémový provoz strojů nebo systémů, a to i při krátkodobých poklesech napětí.

Přednosti

  • Prostorově nenáročné nabíjecí a kontrolní jednotky

  • Parametrizace pomocí integrovaného rozhraní

  • Připojovací technika umožňující přímé zasunutí vodiče

  • Technologie Battery Control umožňuje prediktivní údržbu a prodlužuje životnost akumulátoru

dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

Převodníky DC/DC

Místo používání dalších napájecích zdrojů se převodníky DC/DC WAGO EPSITRON® ideálně hodí pro spolehlivé napájení senzorů a akčních členů využívajících speciální hodnoty napětí.

  • Převodníky DC/DC lze použít místo dodatečného napájecího zdroje v aplikacích využívajících speciální hodnoty napětí

  • Štíhlé provedení: Úspora místa díky „opravdové“ konstrukční šířce 6,0 mm (0,23")

  • Široký rozsah okolních teplot

  • Možnost celosvětového využití v mnoha oborech díky atestu UL

  • Shodné kontury jako měřicí převodníky a relé řady 857 a 2857 umožňují pomocí můstků nepřerušovaně propojit napájecí napětí

Redundantní moduly

Redundantní moduly WAGO představují řešení zaručující spolehlivější provozuschopnost napájecích zdrojů. Slouží k oddělení paralelně zapojených síťových zdrojů a používají se v aplikacích, v nichž musí být i při výpadku síťového zdroje zajištěno spolehlivé napájení.

  • Integrované výkonové diody s možností přetížení: vhodné pro funkci TopBoost nebo PowerBoost

  • Bezpotenciálový kontakt (volitelný doplněk) k monitorování vstupního napětí

  • Spolehlivé připojení pomocí konektorů vybavených připojovací technikou CAGE CLAMP® nebo pomocí svorkovnic s integrovanými ovládacími páčkami: nulové nároky na údržbu a úspora prostoru

  • Řešení pro napájení 12, 24 a 48 V DC, až 76 A: vhodné pro téměř jakýkoli způsob použití

Všechny produkty

Poznejte rozmanité napájecí systémy WAGO.

Napájecí zdroje WAGO: Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: