MM-388367_IF_Website_Categories_001_2000x2000.jpg

Reléové moduly a moduly s optočlenem

Funkčnost v širokém spektru aplikací:

Ať se jedná o reléové patice nebo zásuvné reléové moduly a moduly s optočlenem – v sortimentu relé a optočlenů společnosti WAGO najdete řešení libovolného požadavku. Uplatní se v každém průmyslovém odvětví včetně zpracovatelské techniky a energetiky, drážních aplikací nebo strojírenství a také v obecné výrobě skříňových rozvaděčů.


Přednosti

  • Rozsáhlý sortiment relé – od spojovacích až po časová

  • Snadné připojení vodičů v rozsahu od 0,34 do 2,5 mm2 (22–12 AWG) bez přípravy

  • Spínání zátěží v rozsahu od 1 mA do 16 A (např. světelných zdrojů)

  • Široké spektrum příslušenství (např. příčné můstky, popisovací materiál, systémová kabeláž)

  • Snadná obsluha a servis

relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

Reléové patice s miniaturním relé (řada 788)

Reléové patice WAGO řady 788 jsou vhodné zejména pro spínání v průmyslové a procesní automatizaci. Moduly lze používat buď se dvěma kanály, nebo ke spolehlivému spínání větších zátěží (např. světelných zdrojů) do 16 A.

Přednosti:

  • Rychlá a snadná výměna dvoustavového relé v případě poruchy

  • Kompaktní pouzdro: šířka jen 15 mm (0,590")

  • Možnost propojování pomocí můstků na straně řízení i zátěže

  • Připojování bez nutnosti nástrojů díky připojovací technice Push-in CAGE CLAMP®

relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg

Reléové moduly s miniaturním relé a moduly s optočlenem (řada 859)

Reléové moduly s miniaturním relé a moduly s optočlenem WAGO řady 859 se ideálně hodí pro veškerá rozhraní v průmyslových aplikacích. Štíhlé konstrukční provedení šetří drahocenné místo ve skříňovém rozvaděči. Snadné propojování pomocí můstků na straně řízení a zátěže umožňuje rychle propojit společné vstupní a výstupní potenciály.

Přednosti:

  • Všestranné reléové moduly pro aplikace se střídavým i stejnosměrným proudem

  • Pouzdro o šířce 6 mm (0,236") šetří místem

  • Ploché konstrukční provedení pro optimální používání ve svorkových skříních

  • Otvory pro můstky na přední straně zjednodušují připojování

  • LED dioda na horní straně modulu k indikaci stavu signálu

  • Osvědčená připojovací technika CAGE CLAMP®

relais-ssr-serie-204200402_2000x1500.jpg
p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg

Profily k montáži na DIN lištu s miniaturním relé (řada 287/288)

Profily k montáži na DIN lištu s miniaturním relé (řada 287/288) umožňují spínat akční členy a další vazební členy přímo v technologii. Zajišťují také rychlé a snadné připojení periferních signálů.

Přednosti:

  • Rychlejší a snadnější připojování periferních signálů

  • Zásuvná relé zajišťují rychlou a jednoduchou výměnu

  • Snadné připojení vodičů v rozsahu od 0,08 do 2,5 mm2 (28–14 AWG)

relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg

Reléové moduly v pouzdře k montáži na DIN lištu
(řada 789)

Reléové moduly WAGO řady 789 se uplatňují v širokém spektru aplikací, od základního řízení osvětlení v domovních instalacích až po průmyslové skříňové rozvaděče. Kompaktní pouzdro k montáži na DIN lištu má šířku pouze 17,5 mm (0,689"). Ideálně se tak hodí do rozvaděčů a elektroměrových skříní.

Přednosti:

  • Až dva rozpínací a dva spínací kontakty nebo čtyři spínací kontakty

  • K dispozici i s ručním ovládáním

  • Propojování na každé úrovni pomocí hřebenových můstků

  • Jasně označená kontaktní místa

  • LED indikace stavu sepnutí

stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

Patice s miniaturním nebo polovodičovým relé
(řada 857)

Patice WAGO s miniaturním nebo polovodičovým relé představují dokonalou kombinaci pouzdra a elektroniky.

Přednosti:

  • Zásuvná miniaturní a polovodičová relé pro aplikace se střídavým i stejnosměrným proudem

  • Stejné kontury na všech připojovacích úrovních umožňují propojení pomocí hřebenových můstků

  • Rychlá a snadná výměna relé v případě poruchy

  • Připojování bez nutnosti nástrojů díky připojovací technice Push-in CAGE CLAMP®

  • Atest pro prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 2)

stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg

Patice s průmyslovým relé (řada 858)

Nové reléové patice řady 858 určené k montáži na lištu DIN 35 jsou koncipovány pro běžná průmyslová relé se standardní roztečí kontaktů. Patice jsou dimenzovány na relé se dvěma nebo čtyřmi přepínacími kontakty. Umožňují rychlou výměnu relé během údržby bez odpojování vodičů.

Přednosti:

  • Připojování plných vodičů a vodičů s dutinkou od 0,5 mm2 (20 AWG) přímým zasunutím

  • Dvojité přípojky s připojovací technikou Push-In CAGE CLAMP®

  • Ruční ovládání v případě poruchy nebo při uvádění do provozu

  • Indikátor stavu relé pro vizuální kontrolu

  • Relé se zlatými kontakty pro suché spínací obvody

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional Service Offerings: