Novinky

Spínané napájecí zdroje EPSITRON® COMPACT Power

Rodina výkonných a elegantních napájecích zdrojů EPSITRON® COMPACT Power znovu boduje: Je vybavená konektorovým systémem picoMAX® a bezpečnou připojovací technikou Push-in CAGE CLAMP®. Ty jednak zkracují dobu potřebou k zapojování a údržbě, jednak umožňují značit svazky vodičů.

Přehled produktů

Pohodlné předzapojení díky zásuvné připojovací technice

Cenově výhodné napájecí zdroje lze na vstupní i výstupní straně pohodlně zapojovat pomocí konektorů picoMAX®. Technologie picoMAX® zaručuje jednoduché odpojování konektorů (vidlic i zásuvek) bez použití nástrojů. Umožňuje tak snadné předzapojení a nabízí nekomplikovanou údržbu. Integrovaná bezúdržbová připojovací technika Push-in CAGE CLAMP® zajišťuje rychlé připojení pevných a jemně laněných vodičů s dutinkami přímým zasunutím.

Minimální prostorové nároky

Konstrukční řešení umožňující montáž na DIN lištu, které je společným rysem celé rodiny napájecích zdrojů EPSITRON® COMPACT Power, umožňuje přístroje používat i v malých rozvaděčích a elektroměrových skříních. Přístroje lze rovněž umístit do plochých systémových rozvaděčů a ovládacích panelů a podporují dokonce i montáž nad hlavu.

Rozmanité oblasti použití

Štíhlé jednofázové napájecí zdroje v pouzdře k montáži na DIN lištu mají jmenovité výstupní napětí 24 V DC. Široký vstupní rozsah umožňuje přivádět napětí od 100 do 240 V AC. Díky tomu lze napájecí zdroje EPSITRON® COMPACT Power využívat v řadě aplikací, kde zároveň zvýší provozní spolehlivost. Přístroje jsou k dispozici ve velikostech 1,3 A (787-1102), 2,5 A (787-1112) a 4 A (787-1122).

Stromversorung_2000x1500.jpg

Účinné napájecí zdroje

Konzistentní napájení − kdykoli, kdekoli a v nejširším spektru aplikací. Právě to je důvod, díky kterému slaví napájecí zdroje WAGO takové úspěchy.