Napájecí zdroje Base
Napájecí zdroje WAGO Base s připojením Push-in CAGE CLAMP® prověřeným náročnými průmyslovými podmínkami poskytují důležitou funkčnost a spolehlivost během provozu. Vynikají svou hospodárností. Nová zařízení nabízejí rychlé, spolehlivé připojení bez použití nářadí spolu s výbornou účinností.
Výhody pro vás:
Kompaktní design s odolným kovovým pouzdrem
Zapojení z čelní strany s technologií připojení Push-in CAGE CLAMP®
Široký rozsah provozních teplot od -30 °C do +70 °C
Skvělý poměr cena / výkon
Ucelená nabídka 230 VAC / 24 VDC zdrojů s výstupními proudy od 0,5 do 20 A včetně doporučených cen v letáku níže