Nové prostorově nenáročné Rogowského cívky WAGO řady 855 se kromě přesnosti měření třídy 1 dle normy EN 61869 vyznačují také malými rozměry.
Optimální způsob měření proudu pro dodatečnou instalaci a prostorově nenáročný sběr energetických dat: Rogowského cívkami WAGO řady 855 je možné snadno a především bez přerušování probíhajícího procesu dovybavit stávající systémy. U Rogowského cívek nedochází k efektu nasycení. Díky tomu dokážou bez snížení přesnosti snímat široký rozsah primárního proudu. Moderní výrobní metody umožňují dosáhnout třídy přesnosti 1 dle normy EN 61869 a odbourávají nutnost vzájemné kalibrace cívky a měřicího přístroje.
Parametry jako vysoké návrhové izolační napětí 1 000 V kat. III / 600 V kat. IV a dostupný průměr cívek 70, 125 a 175 mm zpřístupňují bezpočet nových možností instalace. Kabely pro přenos signálu o délce 1,5 a 4,5 m zamezují nákladnému prodlužování, které často zkresluje signál. Další chytré technické detaily jako upevňovací příchytky pro upevnění pomocí vázacích pásků, bajonetový uzávěr s možností zaplombování a široký rozsah teplot od −40 °C do +80 °C zaručují bezpečnou a snadnou manipulaci.