winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Dokonale zapojené elektroinstalace – WINSTA®

Konektorový systém WINSTA® hravě splní přísné požadavky instalací v budovách. Systém zajišťuje snadné připojení elektroinstalačních komponent pomocí konektorů – je to rychlé, bezpečné a bezchybné. To samé platí i pro další aplikace, například systémy lodí a kolejových vozidel, a také pro průmyslové aplikace.

Všechny přednosti v kostce:

  • Ochrana proti chybnému zapojení, nulové nároky na údržbu

  • Pružinová připojovací technika Push-in CAGE CLAMP® umožňuje připojovat plné vodiče přímým zasunutím do kontaktního místa

  • Široký sortiment produktů splní veškeré požadavky v oblasti elektroinstalace: zástrčky, zásuvky, konektory Snap-in pro připojení přístrojů, konektory na desky plošných spojů, rozdělovače, osazené kabely a distribuční krabice

  • Kompaktní konstrukce

  • Komponenty lze snadno potiskovat a barevně kódovat přesně podle individuálních požadavků zákazníka

Proč WINSTA®?

Konektorový systém WAGO WINSTA® umožňuje strukturované projektování a rychlejší dokončení projektů

Systém WINSTA® dokáže navzdory rostoucí složitosti optimalizovat elektroinstalace v oblastech energetického managementu, řízení osvětlení nebo HVAC.

Konvenční instalace vs. instalace pomocí konektorů

Konektorový systém WINSTA® využívá osazené kabely a standardní komponenty kombinované v souladu s požadavky stavebního projektu. Systém WINSTA® je ideální řešení pro všechna místa, kde se opakují požadavky na instalaci nebo kde jsou instalace uspořádány do rastru, například při montáži rastrových nebo zapuštěných svítidel. Systém s předem osazenými konektory dokáže zkrátit dobu montáže a zmenšit riziko chyb při zapojování na místě instalace. Jednotlivé komponenty systému WINSTA® jsou mechanicky i barevně kódované. Nesprávné připojení je díky tomu zhola nemožné.

Konvenční instalace vs. instalace pomocí konektorů

Konektorový systém WINSTA® využívá osazené kabely a standardní komponenty kombinované v souladu s požadavky stavebního projektu. Systém WINSTA® je ideální řešení pro všechna místa, kde se opakují instalace nebo kde jsou instalace uspořádány do rastru, například při zapojování rastrových nebo zapuštěných svítidel. Systém s předem osazenými konektory zkracuje dobu montáže a zmenšuje riziko chyb při zapojování na místě instalace. Jednotlivé komponenty systému WINSTA® jsou mechanicky i barevně kódované. Nesprávné připojení je díky tomu zhola nemožné.

WINSTA® v domovních instalacích

Stačí zacvaknout, a je hotovo!

Systém WAGO WINSTA® dokáže optimalizovat veškeré vaše instalační procesy. Modulární konektorový instalační systém sestává z osazených kabelů a standardních komponent. Instalace se projektuje předem a předem se rovněž stanovují a objednávají potřebné komponenty a kabely. Elektrické součásti projektu – svítidla, zásuvky nebo klimatizační systémy – lze od systémových partnerů WINSTA® pořídit už s integrovanými konektory nebo je lze příslušnými zástrčkami WINSTA® nezávisle osadit až na místě instalace. Na místě instalace pak stačí všechno rychle a spolehlivě připojit pomocí konektorů.

Přímočará domovní instalace

Administrativní budovy, školy nebo nemocnice – mnoho budov tohoto druhu je řešeno podle standardizovaného schématu s opakujícími se úlohami. Přesně pro tyto případy je navržený systém WINSTA®. Modulární struktura systému WINSTA® také umožňuje úlohy zpracovávat po jednotlivých fázích. Tím optimalizuje vytížení pracovníků na místě instalace.

V první fázi se instalují distribuční krabice WINSTA®. To lze provést už v rané fázi výstavby. V druhém kroku se k distribučním krabicím pomocí předem osazených kabelů připojují jednotlivé elektrické komponenty. To lze provést později, například za účelem ochrany svítidel proti znečištění během výstavby. Instalace pomocí konektorů kromě toho umožňuje flexibilní koordinaci při překryvu s pracemi na ostatních systémech budovy.

Z použití systému WINSTA® vyplývají rovněž přednosti pro udržitelnost elektroinstalace, protože zařízení nainstalovaná pomocí tohoto modulárního systému lze kdykoli snadno upravit nebo rozšířit. Závěr: Systém WINSTA® je skvělý argument, kterým se můžete blýsknout ve výběrových řízeních, protože jste schopni dodat udržitelnou kvalitu za přijatelnou cenu.

Inspirace pro vás

Názory, užitečné informace a know-how:
Témata související s konektorovým systémem WINSTA®.

Nové produkty

Neomezená volnost při návrhu LED osvětlení

Nová krabice pro připojení svítidel vhodná pro všechny způsoby instalace

Z postupující miniaturizace a oblíbenosti plochých LED svítidel vyplývá nezbytnost univerzálních možností připojení. Nejlepším řešením je nová krabice pro připojení svítidel WAGO, protože se umisťuje mimo svítidlo. Pro výrobce svítidel z toho vyplývá větší volnost z hlediska konstrukčního provedení. Do svítidla kromě toho při instalaci neproniknou žádné nečistoty, protože ho není potřeba při připojování otevírat. Nová krabice nabízí velkorysý instalační prostor a je vhodná pro velký rozsah průřezů vodičů až do 5× 2,5 mm². Svítidla připojovaná k nové krabici WAGO skvěle zapadnou do každé koncepce, bez ohledu na způsob instalace projektu – ať se jedná o domovní instalace zhotovované pomocí konektorů, třeba z konektorového systému WAGO WINSTA®, nebo připojované konvenčním způsobem. Přispívá k tomu i integrované rozhraní Linect®. Kromě konektorů lze v jeho rámci vodiče připojovat i konvenčním způsobem.

Výhody pro vás:

  • Dokonalá připojovací technika pro velmi plochá svítidla

  • Vhodnost pro všechny způsoby instalace

  • Velký připojovací prostor pro vodiče o průřezu až 5× 2,5 mm2

Objednací číslo: 0899-8005
Dostupnost: od července 2020

Discover the diversity of the WINSTA Pluggable Connection System

Poznejte rozmanitost konektorového systému WINSTA®.

Pro stísněné prostorové podmínky: WINSTA® MINI

Rodina WINSTA® MINI se ideálně hodí pro připojování elektroinstalačních prvků pomocí konektorů ve stísněném prostoru. Její kompaktní konstrukční řešení vychází vstříc trendu zmenšování komponent včetně LED svítidel a elektronických předřadníků.

Výhody pro vás:

Rozsah připojovaných vodičů: do 1,5 mm2 (16 AWG)Jmenovitý proud: 16 AKomponenty WINSTA® MINI special pro speciální aplikace (např. měřicí, řídicí a regulační techniku) s individuálním potiskemKompaktní konektory na desky plošných spojů s roztečí 4,4 mm

Maximum možností: WINSTA® MIDI

Rodina WINSTA® MIDI nabízí největší rozmanitost komponent, které zajišťují rychlé, spolehlivé a bezchybné připojení elektrických instalací. Umožní vám tak individuálně a flexibilně splnit nejrozmanitější požadavky.

Výhody pro vás:

  • Rozsah připojovaných vodičů: do 4 mm2 (12 AWG)

  • Jmenovitý proud: 25 A

  • Dvouvodičové připojení na pól pro smyčky nebo můstky

  • Vynikající přehlednost díky volitelnému individuálnímu potisku podle požadavků zákazníka a inteligentnímu příslušenství pro značení

  • Možnost doplňkového variabilního kódování

  • K dispozici v 2–7pólovém provedení

  • Připojování svítidel pomocí univerzálního konektorového systému Linect® a konektorů T WINSTA® Linect®

Pro větší výkon: WINSTA® MAXI

Výkonné konektory pro aplikace v oblasti napájení.

Výhody pro vás:

  • Rozsah připojovaných vodičů: do 6 mm2 (8 AWG)

  • Jmenovitý proud: 35 A

  • Minimalizace úbytku napětí v dlouhých kabelech

Pro rozmanité spektrum aplikací: Krabice WINSTA®

Krabice WINSTA® jsou vhodné pro rozmanité spektrum aplikací. Například distribuční krabice WINSTA® podporuje ovládání několika pohonů žaluzií pomocí rozhraní SMI nebo připojení svítidel DALI. Systémová krabice nabízí velký počet individuálně přizpůsobitelných řešení pro aplikace, jako jsou rozvody elektrické energie, řízení nebo spínání. Krabice WINSTA® navrhuje a vyrábí naše oddělení projektového servisu v souladu s požadavky zákazníků.

Výhody pro vás:

  • Kompaktní řešení s výstupy připojovanými pomocí konektorů

  • Krabice WINSTA® umožňují vytvářet centralizované a přehledné elektroinstalace

  • Distribuční krabice WINSTA® jsou k dispozici také pro vlastní osazení

  • Systémová krabice WINSTA®: instalace komponent k montáži na lištu DIN 35, například jističů, pojistek nebo relé

Pro kruhové průchodky a trubky: WINSTA® RD

Rodina kruhových konektorů WINSTA® RD se ideálně hodí pro instalaci do elektroinstalačních trubek (například v montovaných domech). Díky kruhovému tvaru se kabely osazené komponentami WINSTA® RD bez problémů vejdou do otvorů a elektroinstalačních trubek odpovídající velikosti.

Výhody pro vás:Rozsah připojovaných vodičů: do 2,5 mm2 (14 AWG)Jmenovitý proud: 16 A / 20 APortfolio tří- a čtyřpólových předem osazených kabelů s vnějším průměrem 17,5 mm pro maximálně snadné připojováníIntegrace prostřednictvím konektorů do elektroinstalace například v dutých stěnových krabicích pomocí adaptéru

Pro standardizovanou sběrnici: WINSTA® KNX

WINSTA® KNX je řešení pro standardizované systémy průmyslových sběrnic v automatizaci budov a průmyslových systémů (např. KNX, LON® nebo Ethernet)

Výhody pro vás:

  • Pro nízké napětí do 50 V

  • Jmenovitý proud: 3 A

  • Kompaktní rozměry, standardizované rozhraní

  • K dispozici se dvěma různými individuálními způsoby kódování a ochranou proti chybnému zapojení

Maximální flexibilita: WINSTA® IDC

Rodina WINSTA® IDC sestává z plochých kabelů od 1,5 mm2 do 16 mm2 (14–6 AWG) a souvisejících modulů kompatibilních s konektory WINSTA® MIDI a WINSTA® KNX. Ideálně se hodí například pro napájení přístrojových jednotek v dvojité podlaze.

Výhody pro vás:

  • Napájecí a odbočovací moduly WINSTA® IDC umožňují připojení na libovolném místě plochého kabelu – na každém pólu stačí jediné otočení.

  • Vhodné pro sběrnicové a napájecí kabely nebo pro přenos signálů a napájení kombinované do jediného kabelu

  • Snadná instalace bez přerušování kabelu díky pohodlné zářezové připojovací technice IDC

Další informace

WINSTA® in the Context of the Construction Product Regulation (CPR)

Nařízení o stavebních výrobcích (CPR)

WAGO nabízí v rámci konektorového systému WINSTA® osazené kabely, které jsou otestované podle normy EN 50575 a splňují požadavky evropského nařízení o stavebních výrobcích.

FAQ – vy se ptáte, my odpovídáme

Zákazníci nám kladou velký počet dotazů týkajících se elektrických instalací. Řadu z nich lze jednoduše zodpovědět předem. Odpovědi zobrazíte kliknutím na jednotlivé otázky z následujícího seznamu.

Systémoví partneři WINSTA®

Systém WINSTA® zajišťuje rychlé, bezpečné a bezchybné elektrické instalace. Na náš připojovací systém WINSTA® se v elektroinstalacích spoléhá velký počet renomovaných společností, které ho začlenily do svého portfolia. Kliknutím zobrazíte přehled našich systémových partnerů.

E-mailový zpravodaj pro elektroinstalatéry – zůstaňte neustále v obraze!

V e-mailovém zpravodaji poskytujeme informace o našich nejnovějších produktech, zajímavých trendech na trhu a také normách a směrnicích. Najdete v něm i praktické tipy, které vám usnadní každodenní práci. V neposlední řadě vám neunikne žádný veletrh, žádná z akcí ani žádná ze speciálních nabídek.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: