Rychlejší připojování pomocí konektorů

Dokonalé konektory pro vaše aplikace

Správné řešení pro každou aplikaci: Konektory WAGO lze použít na deskách plošných spojů, ve skříňových rozvaděčích nebo k připojování svítidel. Umožňují rychle a snadno připojit potřebné komponenty a splní nejrozmanitější požadavky.

Přednosti

  • Rozsáhlý sortiment pro jakýkoli způsob použití

  • Pružinová připojovací technika vždy zaručuje spolehlivé upnutí vodičů

  • Technika Push-in CAGE CLAMP® pro připojení plných vodičů i vodičů s dutinkou

  • Zaručená ochrana proti chybnému zapojení díky možnosti individuálního kódování

Přehled produktů

Konektory pro veškeré úlohy

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Instalační konektory

Systém instalačních konektorů WINSTA® se uplatní na všech místech, kde se opakují požadavky na instalaci nebo kde jsou instalace uspořádány do rastru, například při montáži rastrových nebo zapuštěných svítidel. Systém s předem osazenými konektory zkracuje dobu montáže a zmenšuje riziko chyb při zapojování na místě instalace.

Přednosti:

  • Kabely předem osazené konektory zaručují rychlou instalaci, se kterou splníte požadované termíny

  • Zaručená ochrana proti chybnému zapojení díky možnosti mechanického a barevného kódování

  • Nekomplikované hledání závad a rychlá výměna spotřebičů připojených pomocí konektorů

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Konektory na desky plošných spojů

Naše konektory na desky plošných spojů představují univerzální systém pro vaše přístroje připojované pomocí vodičů o průřezu 0,08–10 mm⊃2; (28–8 AWG), který splní veškeré požadavky na kompletní a konzistentní systémové zapojení. Profitujte z našich různých produktových řad, ze kterých si vždy vyberete to pravé řešení pro svou aplikaci.

Přednosti:

  • Široké spektrum aplikací: konektory na desky plošných spojů, konektory pro instalaci do výřezu v panelu, neupevněné konektory pro různé druhy montáže, konektory pro řadové svorky

  • Technika Push-in CAGE CLAMP® pro připojení plných vodičů i vodičů s dutinkou

  • Individuální možnosti kódování

  • Efektivní možnosti zkoušení

  • Kontaktní místo lze otevírat ze dvou směrů. Systém MCS (MULTI CONNECTION SYSTEM) díky tomu výrazně zjednodušuje osazování kabelů a zapojování vodičů do konektorů v zasunutém stavu

picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: dokonalý konektorový systém

Jediná pružina z chromniklové oceli, ale hned dvojí využití kontaktní síly: Díky tomuto principu jsou konektory picoMAX® až o 30 procent menší než ostatní připojovací systémy.

Přednosti:

  • Kompaktní konstrukce: vyžadují až o 30 procent méně místa

  • Radikálně zjednodušený systém kontaktů

  • Speciální konstrukce, inovativní pružinová připojovací technika a nový izolační materiál zaručují naprostou spolehlivost kontaktů i za vysokých okolních teplot

  • Mimořádně vysoká odolnost proti vibracím až do 20 g u spojů typu Wire-to-Board díky integrovaným zajišťovacím západkám a konektoru (zásuvce), který je téměř zapuštěn do vidlice

  • Efektivní zkoušení pomocí zkušebního otvoru pro zkoušení ze směru připojení vodiče

Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

Rozpojovací svítidlové svorky

Portfolio konektorů WAGO pro svítidla a přístroje zahrnuje konektorové systémy s předvolbou fáze pro svítidla do sestav a rozpojovací svítidlové konektory pro interní zapojení.

Konektory WAGO řady 267 a 277 pro rychlomontážní sestavy svítidel představují modulární platformu pro jednoduchá osvětlovací řešení, která dokonale splní i měnící se potřeby uživatelů.

Přednosti:

  • Rozpojovací svítidlové svorky WAGO řady 873 jsou plně chráněné proti nebezpečnému dotyku.

  • To z nich dělá ideální řešení pro použití na kabelech používaných v USA a Kanadě k připojování předřadníků pomocí konektorů.

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Zásuvné řadové svorky

Využijte předností systému X-COM®-SYSTEM při výrobě rozvoden a realizaci řídicích aplikací: Systém sestává ze základních svorek na DIN lištu, konektorů (vidlic a zásuvek) pro různé způsoby montáže a také z konektorů do plošného spoje (vidlic) s pájecími kontakty.

Přednosti:

  • Předem připravené kabelové svazky vám ušetří čas i prostor

  • Předem připravené komponenty zaručují rychlou a bezchybnou výměnu konstrukčních skupin

  • Kódování beze ztráty pólu vylučuje chybné zapojení konektorů do plošného spoje (vidlic) a konektorů (zásuvek) se stejným počtem pólů

  • Pro vaši bezpečnost: Možnost zkoušení předem sestavených skupin před instalací

alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

Všechny produkty

Poznejte všechny výrobky ze sortimentu konektorů.

Rádi vám pomůžeme.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: