MCS MICRO
Úspora prostoru ve vašich aplikacích: Nejmenší konektor WAGO MCS MICRO nabízíme s roztečí 2,5 mm (0,098") a je navržen pro aplikace se stísněnými prostorovými podmínkami. Konektor umožňuje připojit vodiče s průřezem od 0,08 do 0,5 mm2 (28–20 AWG).
100% ochrana proti chybnému zapojení
Snadné osazování kabelů v předstihu i zapojování na přístrojích díky ovládání přípojek CAGE CLAMP® ve svislém i vodorovném směru
Pro spojení Wire-to-Board a Wire-to-Wire
Individuální možnosti kódování
Jmenovité napětí až do 320 V už od rozteče 2,5 mm (0,984")
Konektory do plošného spoje (vidlice) THR (Through-Hole Reflow) jsou k dispozici v balení Tape-and-Reel vhodném pro osazovací automaty SMT