Průchozí komponenty

Díky rozmanité nabídce připojovacích technologií pro instalaci skrz panel vám společnost WAGO nabízí neomezenou flexibilitu při hledání toho správného řešení. Vybírejte z různých kombinací svorek se spolehlivým připojováním vodičů pomocí přímého zasunutí nebo pájecích kontaktů.

Přednosti

  • Široké portfolio výrobků pro rozmanité aplikace

  • Různé možnosti upevnění přesně podle vašich požadavků

  • Přímý kontakt mezi přípojkou PE a pouzdrem

  • Vnitřní upínací jednotka, ovíjený spoj nebo pájecí kontakty

  • Univerzální pružinové připojení všech druhů vodičů

  • Průřezy vodičů: 0,08–16 mm⊃2; (28–6 AWG)

Přehled produktů

Naše připojovací komponenty k instalaci skrz panel

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Konektory

Rychlé, spolehlivé a snadno použitelné: Rozsáhlý sortiment konektorů WAGO k instalaci do výřezu v panelu zaručuje dokonalé připojení k vašim přístrojům. Široké portfolio výrobků zahrnuje také různé způsoby montáže. Díky výběru z širokého spektra různých produktových řad v různých velikostech vždy najdete správné řešení pro připojení přístrojů pomocí konektorů.

  • Rychlá instalace, údržba nebo výměna přístrojů díky konektorům

  • Univerzální pružinové připojení všech druhů vodičů

  • Pájené konektory (THT a THR) pro interní připojování desek plošných spojů

  • Konektory s přípojkou pro vodič a upevňovací přírubou pro interní připojování vodičů

  • Příruba snap-in pro instalaci do výřezu v panelu bez použití nástrojů

  • Pro spojení Wire-to-Board, Board-to-Wire, Wire-to-Wire a Board-to-Board

h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

Průchozí svorky

Průchozí svorky se ideálně hodí pro interní i externí připojování vodičů. Snadná instalace bez použití nástrojů zaručuje rychlou montáž. Různé barevné kombinace umožňují individuálně popisovat kontaktní místa.

  • Univerzální pružinové připojení všech druhů vodičů – interní i externí až do průřezu 16 mm⊃2; (6 AWG)

  • Snadná instalace bez použití nástrojů pomocí aretačních a upínacích prvků

  • Řada 828: Snadné a mimořádně pohodlné otevření více kontaktních míst najednou pomocí ovládací páčky

  • Přímý kontakt mezi přípojkou PE a pouzdrem či panelem (řada 826)

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Zásuvné řadové svorky

X-COM®-SYSTEM je modulární systém, který vám ušetří čas i náklady na zapojování. Vedle zásuvných řadových svorek obsahuje X-COM®-SYSTEM také varianty pro instalaci do výřezu v panelu a další aplikace. K dispozici jsou konektory (vidlice) s různými možnostmi upevnění: průchozí příruby k upevnění pomocí šroubů nebo podobnými způsoby a příruby snap-in pro montáž bez použití nástrojů. Protikusem jsou modulární konektory (zásuvky) s jedním nebo dvěma vodiči v přímém či úhlovém provedení.

Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

Svorky na desky plošných spojů

Naše svorky na desky plošných spojů k instalaci do výřezu v panelu se ideálně hodí pro připojování přístrojů lícujících s panelem a ovládaných z přední strany. Svorky na desky plošných spojů jsou k dispozici s roztečí 5, 7,5 a 10 mm (0,196, 0,295 a 0,394 palce).

  • Univerzální pružinové připojení všech druhů vodičů

  • Volitelné upevňovací příruby pro ještě spolehlivější mechanické upevnění v pouzdře

  • Volitelně pro montáž lícující s pouzdrem, nebo pro přečnívající montáž

  • Zkušební otvor pro zkoušení ze směru připojení vodiče

picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: dokonalý konektorový systém

Jediná pružina z chromniklové oceli, ale hned dvojí využití kontaktní síly: Díky tomuto principu jsou konektory picoMAX® až o 30 procent menší než ostatní připojovací systémy.

  • Kompaktní konstrukce: vyžadují až o 30 procent méně místa

  • Radikálně zjednodušený systém kontaktů

  • Speciální konstrukce, inovativní pružinová připojovací technika a nový izolační materiál zaručují naprostou spolehlivost kontaktů i za vysokých okolních teplot

  • Velmi vysoká odolnost proti vibracím až do 20 g u spojů typu Wire-to-Board díky integrovaným zajišťovacím západkám a konektoru (zásuvce), který je téměř zapuštěn do vidlice

  • Efektivní zkoušení pomocí zkušebního otvoru pro zkoušení ze směru připojení vodiče

alle-produkte_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

Všechny produkty

Poznejte rozmanitost průchozích komponent WAGO.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: