MM-445327_3d_group_picture_ IC_LPS_LPK_C2_2000x1500

Spolehlivé propojení se svorkami a konektory na desky plošných spojů WAGO

Různé aplikace vyžadují různá řešení. WAGO nabízí nejširší sortiment svorek a konektorů na desky plošných spojů. Například s různými typy pružinové připojovací techniky snadno vyřešíte všechny požadavky v oblasti pohonů a regulátorů nebo osvětlení.

Přednosti

  • Rozmanité varianty

  • Snadné a bezpečné používání

  • Trvale spolehlivé upnutí vodiče pomocí pružinové připojovací techniky

  • Varianty Push-in CAGE CLAMP® a PUSH-WIRE® pro rychlé připojování plných vodičů a vodičů s dutinkou

  • Bezproblémová integrace do výrobního procesu díky výrobkům pro vlnové/ruční pájení (THT) a pájení přetavením (THR/SMT)

steckverbinder_keyvisual_leistungselektronik_2000x2000_2.jpg

Svorky a konektory na desky plošných spojů pro výkonovou elektroniku

Sortiment společnosti WAGO pro výkonovou elektroniku obsahuje dvě rodiny svorek a konektorový systém na desky plošných spojů pro vodiče o průřezu do 25 mm2 se jmenovitým proudem až 76 A. Kompaktní a vysoce výkonné svorky na desky plošných spojů – s páčkami či bez nich – se snadno používají a nabízejí také maximální flexibilitu při zapojování. Konektorový systém MCS MAXI 16 zároveň představuje světově první konektor s páčkou pro výkonovou elektroniku.

Přednosti:

  • Rozsáhlý sortiment

  • Snadné připojování vodičů pomocí připojovací techniky Push-in CAGE CLAMP®

  • Širší rozsah podporovaných vodičů a vyšší proudová zatížitelnost

  • Úspora peněz i prostoru při používání kompaktních svorek pro vodiče s větším průřezem a aplikace s vyšším proudem

  • Připojování vodičů vodorovně a svisle vůči desce plošných spojů

  • Zkoušení ze směru připojení vodiče i kolmo ke směru připojení vodiče

  • Rozmanité možnosti využití v různých oborech a aplikacích

p_0250_0212_000_xx_2000x2000.jpg

Svorky na desky plošných spojů

Pro připojení desek plošných spojů k vašim přístrojům nabízí WAGO rozsáhlou paletu svorek na desky plošných spojů pro vodiče o průřezu od 0,08 do 16 mm2 (28–6 AWG). S metrickou nebo palcovou roztečí od 2,5 do 20 mm (0,098–0,787") máte jistotu, že v sortimentu společnosti WAGO vždy najdete správné řešení pro svou aplikaci.

Přednosti:

  • Snadné a spolehlivé připojování plných vodičů pomocí připojovací techniky Push-in CAGE CLAMP®

  • Velký výběr ze svorek na desky plošných spojů s různými směry připojení vodiče a způsoby ovládání pro veškeré požadavky

  • Individuální barevné kombinace zajišťují jednoznačné přiřazení přípojek

  • Snadná integrace do vašeho výrobního procesu díky výrobkům pro různé metody pájení

  • Varianty pro instalaci do výřezu v panelu

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Konektory na desky plošných spojů

S širokým sortimentem konektorů WAGO vždy najdete správné řešení pro svou aplikaci. Konektory na desky plošných spojů WAGO jsou k dispozici pro vodiče v rozsahu od 0,08 do 10 mm2 (28–8 AWG). Získáváte tak vše, co potřebujete pro konzistentní a nepřerušované systémové zapojení.

Přednosti:

  • Systémy konektorů na desky plošných spojů připravené dokonale sladit různé požadavky a oblasti použití

  • Rozmanité konektory v rámci jednotlivých systémů pro všechny myslitelné aplikace

  • Pružinová připojovací technika zajišťuje rychlé připojení s nulovými nároky na údržbu a vysokou odolností proti vibracím

  • Rozteč 2,5–7,62 mm (0,098–0,3 ") s proudovou zatížitelností až 41 A

  • Konektory na desky plošných spojů jsou k dispozici pro jednotlivé pájecí kontakty i lišty s pájecími kontakty

  • Varianty konektorů pro instalaci do výřezu v panelu

picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: dokonalý konektorový systém

Jediná pružina z chromniklové oceli, ale hned dvojí využití kontaktní síly: Díky tomuto principu jsou konektory picoMAX® až o 30 procent menší než ostatní připojovací systémy.

Přednosti:

  • Kompaktní konstrukce: vyžadují až o 30 procent méně místa

  • Radikálně zjednodušený systém kontaktů

  • Speciální konstrukce, inovativní pružinová připojovací technika a nový izolační materiál zaručují naprostou spolehlivost kontaktů i za vysokých okolních teplot

  • Mimořádně vysoká odolnost proti vibracím až do 20 g u spojů typu Wire-to-Board díky integrovaným zajišťovacím západkám a konektoru (zásuvce), který je téměř zapuštěn do vidlice

  • Efektivní zkoušení pomocí zkušebního otvoru pro zkoušení ze směru připojení vodiče

alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

Všechny produkty

Poznejte všechny svorky a konektory na desky plošných spojů

Nové produkty

Nová zásuvná svorka na desky plošných spojů s mnoha přednostmi

Kompaktní 2vodičové konektory na desky plošných spojů s připojením ke kolíku shora rozšiřují portfolio svorek na desky plošných spojů WAGO řady 252. Vyvinuli jsme je speciálně pro použití v systémech alarmů v budovách. Kolíky se pohodlně připojují shora. Připojovací technika PUSH WIRE® umožňuje přímo připojovat plné vodiče, které pak lze opět uvolnit stisknutím tlačítka. Další přednost odhaluje svorka na desky plošných spojů řady 252 při používání: V okružním vedení zaručuje 2vodičové připojení nepřerušovaný provoz a umožňuje rychle a snadno vyměňovat desky plošných spojů. Nová funkce v celé řadě 252: S volitelným značením je možné zásuvné svorky na desky plošných spojů používat také v aplikacích KNX.

Výhody pro vás:

  • Vhodné pro aplikace KNX

  • Bez přerušení při používání v okružním vedení

  • Připojení plných vodičů přímým zasunutím

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: