Témata 31. ledna 2020

Nové obchodní modely pro výrobce modulů

Balíčky MTP otevírají strojírenským podnikům nové příležitosti ve vývoji

V čem spočívají kompetence strojírenských firem? Ve způsobu, jakým konstruují své stroje? V optimálním sledu různých dílčích úloh, jejichž výsledkem je hotové strojní zařízení? Nebo v detailní znalosti potřeb koncových zákazníků a odvětví, ve kterém působí? Odpověď na všechny tyto otázky zní „ano“. Ale odpověď na otázku, zda mezi hlavní kompetence patří také integrace strojů do zákazníkovy úrovně řízení procesů, bohužel už tak jednoznačná není. Konstruktéři strojů jsou specialisté na strojírenství. To ale ještě neznamená, že jsou i odborníky na SCADA systémy. Tato skutečnost jasně podtrhuje, proč jim z balíčků MTP vyplývá tak enormní potenciál. Balíčky Module Type Package vám zpřístupní zcela nový tržní potenciál – bez ohledu na to, zda už máte zkušenosti se SCADA systémy, či nikoli.

Přednosti

  • Budete se znovu moct plně soustředit na oblast, ve které jste nejsilnější
  • Otevřené dveře na nové trhy
  • Nezávislost na řídicích systémech a úrovních řízení procesů
  • Spojení specializovaných funkcí s odbornými znalostmi

Konstruktéři strojů už nejsou vázáni konkrétním řídicím systémem

S balíčky Module Type Package mohou výrobci modulů posílit svou pozici dodavatelů systémové techniky. Důvodem je to, že se při vývoji mohou plně soustředit na vylepšování svých strojů nebo systémových modulů a nemusejí plýtvat zdroji a energií na tvorbu rozhraní nebo integraci softwaru na úrovni řízení procesů. Konstruktéři strojů v malých podnicích se mimoto vyhnou nutnosti náboru expertů na řídicí systémy. Nedostatečně hluboká znalost řídicích systémů díky tomu už nemusí být pro středně velké, vysoce specializované výrobce modulů nepříjemnou překážkou.

Nezávislosti při volbě výrobce

Výrobci modulů se dosud ve většině případů při volbě řídicí techniky omezovali na pouze jednoho či dva výrobce specializované na konkrétní odvětví nebo trhy. Ve chvíli, kdy systémoví inženýři nebo provozovatelé začnou využívat produkty jiných výrobců, je vývojář modulů buď ze hry, nebo je nucen se potýkat s vyčerpávajícím a nákladným programováním. Balíčky MTP ale plně osvobozují vývoj strojů a systémů od značky vyražené na řídicích systémech. Přednosti jsou nasnadě: Vývojáři modulů se mohou soustředit výhradně na další vývoj a vylepšování svých technologií a strojů a nemusejí se složitě zaobírat jejich integrací do řídicího systému.

BALÍČKY MODULE TYPE PACKAGE (MTP) – PŘEDNOSTI V KOSTCE

Pat nebo mat pro MTP – kdo bude první na tahu?

Přednosti modularizace v automatizaci už byly opakovaně zdůrazněny v řadě oborových článků. Z individuálních rozhovorů ale vyplývá, že panuje nedostatek zkušeností z reálného provozu a že výrobci modulů nemají v nabídce dostatečně široké spektrum produktů. Klasická patová situace. Jak tuto výzvu překonat?

Z pohledu výrobce modulů se zdá, že flexibilita ve výrobě je přínosná jen pro provozovatele. Existuje ale řada argumentů, podle kterých snížení investičního rizika pro provozovatele v konečném důsledku vede ke vzniku nových obchodních modelů i pro výrobce modulů. Koncepce Plug & Produce s možností variabilního škálování funguje pouze ve chvíli, kdy jsou k dispozici standardizované moduly s odpovídající podporou v rámci provozu a údržby. A kdo jiný je dokáže líp poskytnout než výrobci modulů? „Filtration as a service“? „Mixing as a service“! Tyto modely jsou životaschopné jen při jasném vymezení systémových hranic a odpovědností – a právě ty definují balíčky MTP.

Ujmete se prvního tahu? Společnost WAGO je připravená!

Aktuálnější, než kdykoli dříve? Poznatky z modulárního návrhu systémů od roku 2017

„Jedním z (nových) obchodních modelů je decentralizovaná lokální výroba v bezprostřední blízkosti zákazníka či dokonce v jeho výrobních závodech. Jednou z potenciálních příležitostí, které z těchto modelů vyplývají, je snížení logistických nákladů. (Dechema & VDI, ProcessNet AK „Modulární systémy“, 2017, str. 26.)

Koncepce, která spatřila světlo světa v roce 2017 jako výsledek myšlenkové hry vyvolané neustále rostoucími výrobními kapacitami na Dálném východě, teď může podnikům pomoct těžit z globalizace bez nutnosti vydávat se na milost nestabilním logistickým řetězcům a produkovat v důsledku přepravy na dlouhé vzdálenosti skleníkové plyny škodící klimatu. Technická zpráva iniciativy ProcessNet dává odpovědi i na základě typického ročního množství výroby a stanovuje počet potřebných procesních kroků, které jsou nutné k tomu, aby se modulární výroba začala vyplácet. Výrobcům modulů to otevírá zcela nové příležitosti.

Máte zajímavé nápady pro vaši vlastní praxi? Společnost WAGO je připravená!

ES prohlášení o shodě – kdo si vytáhne Černého Petra?

Pro kvalifikaci systémů podle GMP nebo GAMP a také ES prohlášení o shodě je nezbytná validace dílčích modulů, na jejímž základě pak stačí validovat celý systém. To znamená, že aby bylo možné využít všechny možnosti vyplývající z větší flexibility, musí být modularita nedílnou součástí schvalovací procedury. S jasně stanovenými systémovými hranicemi a popisem je pro provozovatele, systémové integrátory a konstruktéry modulů v každém případě jednodušší identifikovat hranice oblastí, za které nesou odpovědnost.

Na straně automatizace čekají balíčky MTP – společnost WAGO je připravená!

Problémy s odesíláním a příjmem? Balíčky MTP pomáhají redukovat přenosové ztráty při uvádění do provozu.

Uvést systém do provozu bez nepředvídatelných obtíží se podaří jen málokdy. Důvodem většinou bývá nedostatečná komunikace mezi zúčastněnými stranami a koordinace jednotlivých prací. Rozdílné názory, zájmy a způsoby práce mají často za následek prodlevy. Nebylo by skvělé minimalizovat tyto třecí plochy a vylepšit kvalitu (příjmu)? Zásadní pomůckou při tom mohou být balíčky Module Type Package (MTP), které zjednodušují rozhraní mezi výrobci systémů/modulů na straně jedné a provozovatelem, vlastníkem nebo EPC na straně druhé. Balíčky umožňují jednoduše definovat funkční i vizuální popis modulů a díky standardizované struktuře je lze snadno integrovat do libovolného řídicího systému.

Chcete zvýšit svůj vysílací výkon a vylepšit příjem? Společnost WAGO je připravená!

Identifikace paralel – dvoukolejná strategie šetří čas a rychleji vás dostane do cíle

Představte si, že bychom vždy dokázali souběžně provádět dvě různé činnosti. Nebyly by některé procesy mnohem efektivnější? Právě v tom tkví přednosti koncepce modulárních systémů. Například balíčky Module Type Package (MTP) pomáhají zkrátit dobu, která uplyne mezi úvodním projektováním a konečným uvedením do provozu. Balíček MTP funguje jako digitální „dvojče“ modulu, které umožňuje v mnohem časnější fázi realizovat integrační engineering v řídicím systému bez nutnosti práce s fyzickým modulem na místě instalace. Výroba, dodání a skutečná integrace fyzického modulu může probíhat souběžně s tímto procesem. Tímto způsobem lze výrazně zkrátit dobu potřebnou pro uvedení do provozu a dosáhnout dřívější amortizace systémů.

Vidíte možné paralely? Společnost WAGO vám pomůže s implementací!

Další informace o modulární automatizaci

Provozovatelé systémů

Zjistěte, jak můžete zvýšit adaptabilitu svých systémů a rychleji tak reagovat na požadavky trhu.

Zpracovatelský průmysl

V chemickém a farmaceutickém průmyslu otevírá modulární řešení výrobních technologií cestu k rychlým obměnám výrobních systémů. Umožňuje tak přizpůsobovat kapacitu aktuálním prodejním podmínkám a rychleji uvádět na trh nové produkty.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Nabídka doplňkových služeb:

WAGO v dalších oborech

INSPIRACE PRO VÁS

Zpracovatelská technika

Ať jde o energetický management, ochranu proti výbuchu, koncepci Process 4.0 či kybernetickou bezpečnost, WAGO bez ustání vyvíjí nová řešení pro uživatele i projektanty.

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg