building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

Technologie HVAC pro systémy budoucnosti

Vytápění a chlazení se na celkové spotřebě energie budovy podílí víc než 55 procenty. Jediný způsob, jak účinně využívat energii ve funkční budově, představuje inteligentní automatizace napříč různými oblastmi. Inteligentní automatizační systém umožňuje prostřednictvím rychlých a bezpečných komunikačních kanálů analyzovat naměřené údaje z oblasti HVAC a zároveň zajišťuje hospodárné řízení šetrné k přírodním zdrojům.

Přednosti technologie WAGO:

  • Hned dvojí úspora: vynikající poměr mezi cenou a výkonem při pořizování, nižší průběžné provozní náklady

  • Celosvětové atesty

  • Snadno použitelný software

  • Předem připravené programy (makra)

  • Systém lze kdykoli rozšiřovat a upravovat

Vytápění, větrání a klimatizace

Hospodárné využívání primárních zdrojů

V době neustále se tenčících zásob přírodních zdrojů logicky dochází k energetické transformaci. S produkty WAGO vytvoříte předpoklady pro hospodárné řízení HVAC komponent.

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Třídy energetické účinnosti podle DIN EN 15232

Evropská norma EN 15232 („Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov“) kategorizuje přístroje pro automatizaci budov a řídicí přístroje do čtyř tříd energetické účinnosti A až D. S řídicími moduly WAGO vytvoříte důležité předpoklady pro soulad s třídou energetické účinnosti A.

Výrobky pro regulaci, řízení, monitorování a obsluhu

  • WAGO-I/O-SYSTEM bezproblémově reguluje, řídí a monitoruje veškeré HVAC komponenty ze všech možných systémů budovy

  • Integrace řídicí techniky WAGO prostřednictvím otevřených komunikačních standardů

  • Webové panely e!DISPLAY umožňují pomocí integrovaného rozhraní snadno přistupovat k vašim systémům z mobilních zařízení, jako jsou tablety nebo smartphony.

Napájecí zdroje, switche, ochranné přístroje a měřicí převodníky

  • Napájecí zdroje WAGO zajišťují prostřednictvím elektronických pojistek spolehlivé monitorování toku proudu

  • Relé WAGO představují ideální řešení pro snadné oddělení různých úrovní napětí

  • Měřicí převodníky WAGO řady JUMPFLEX® převádějí signály z technologie na standardní signály

  • Alternativa: ručně ovládané reléové moduly WAGO (řada 789)

Řešení pro konfiguraci a parametrizaci

Software pro HVAC aplikace:

  • Intuitivní a uživatelsky přívětivý

  • Včetně konfigurátorů (např. BACnet Configurator)

  • Knihovny funkčních bloků speciálně přizpůsobených automatizaci budov

Makra pro MaR aplikaci TRIC

Používání předem připravených řešení místo neustálých úprav standardních HVAC systémů výrazně zvyšuje spolehlivost. Všechny komponenty jsou navzájem kompatibilní a jejich vzájemné fungování jsme dopodrobna otestovali. Díky tomu je možné generovat specifikace služeb, kusovníky a seznamy kabelů či datových bodů, které pak lze použít mimo jiné k vytvoření nabídky. Kromě výše uvedených funkcí a projektové dokumentace nabízí aplikace TRIC také možnost generovat texty pro výběrová řízení, které odpovídají požadavkům německého výboru GAEB.

Systémová makra pro HVAC – nastavování parametrů místo náročného programování

Přednosti aplikačních maker WAGO pro HVAC:

  • Aplikace připravené k použití

  • Úspora nákladů při uvádění do provozu

  • Opětovné používání standardizovaných řešení

  • Individuální konfigurace pomocí open-source maker

  • Není nutné žádné náročné programování

HVAC technika v praxi

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: