MM-40299 website update GWA Leuchtentechnikseite_1152223968_2000x1125.jpg

Osvětlovací technika

Připojíme vaše světla!
Zajímavosti ze světa osvětlovací techniky

Treiber.jpg

Připojovací technika pro ovládací moduly LED diod

Proč používat produkty WAGO?

  • Široké portfolio výrobků pro rozmanité aplikace

  • Automatizovaná zapojovací řešení

  • Kompaktní řešení s možností individuálního kódování

Dokonalá připojovací technika: V rozsáhlém sortimentu svorek na desky plošných spojů pro ovládací moduly LED diod najdete dokonalé řešení pro nejrůznější aplikace. Kliknutím vyhledáte ideální řešení pro vaši aplikaci – ať používáte ovládací moduly do venkovního prostředí nebo kompaktní či lineární ovládací moduly.

Leuchtenanschluss.jpg

Připojení svítidel

Proč používat produkty WAGO?

  • Snadné a bezpečné zapojování svítidel a přístrojů

  • Kompaktní a snadno použitelné konstrukční provedení, transparentní pouzdro, dva zkušební otvory

  • Snadné, bezpečné a bezchybné připojování elektroinstalací pomocí konektorového systému WINSTA®

  • Možnost rychlé tvorby obvodů, jejich flexibilního rozšiřování a přizpůsobování novým požadavkům

Na kvalitu výrobků WAGO se můžete spolehnout v každé aplikaci – nezávisle na tom, zda se síťové přípojky nacházejí uvnitř svítidla či mimo něj nebo zda se jedná o osvětlovací systém pro veřejné osvětlení či pro osvětlení soukromých domů nebo nemocnic.

lighting_bueroflaeche_gewerbeflaeche_halle_fotolia_100331454_2000x2000.jpg

Lighting Management

Proč používat produkty WAGO?

  • Maximalizujte potenciál úspor. Při řádném řízení osvětlení můžete až o 70 procent snížit spotřebu energie na osvětlení

  • Aplikace: kancelářské budovy, výrobní závody, logistická centra

  • Rychlá realizace osvětlení díky procesorovému modulu PFC200 a protokolu DALI

  • Snadná konfigurace a uvádění do provozu pomocí běžného webového prohlížeče

  • Snadná obsluha a řízení

Nové produkty

Neomezená volnost při návrhu LED osvětlení

Nová krabice pro připojení svítidel vhodná pro všechny způsoby instalace

Z postupující miniaturizace a oblíbenosti plochých LED svítidel vyplývá nezbytnost univerzálních možností připojení. Nejlepším řešením je nová krabice pro připojení svítidel WAGO, protože se umisťuje mimo svítidlo. Pro výrobce svítidel z toho vyplývá větší volnost z hlediska konstrukčního provedení. Do svítidla kromě toho při instalaci neproniknou žádné nečistoty, protože ho není potřeba při připojování otevírat. Nová krabice nabízí velkorysý instalační prostor a je vhodná pro velký rozsah průřezů vodičů až do 5× 2,5 mm². Svítidla připojovaná k nové krabici WAGO skvěle zapadnou do každé koncepce, bez ohledu na způsob instalace projektu – ať se jedná o domovní instalace zhotovované pomocí konektorů, třeba z konektorového systému WAGO WINSTA®, nebo připojované konvenčním způsobem. Přispívá k tomu i integrované rozhraní Linect®. Kromě konektorů lze v jeho rámci vodiče připojovat i konvenčním způsobem.

Výhody pro vás:

  • Dokonalá připojovací technika pro velmi plochá svítidla

  • Vhodnost pro všechny způsoby instalace

  • Velký připojovací prostor pro vodiče o průřezu až 5× 2,5 mm2

Objednací číslo: 0899-8005
Dostupnost: od července 2020

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: