[{"url":"/branchen","name":"Branchenlösungen","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/gebaeudetechnik","name":"Gebäudetechnik","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/gebaeudetechnik/gebaeudeautomation","name":"Gebäudeautomation","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/gebaeudetechnik/gebaeudeautomation/referenz-viessmann-waermeerzeuger-von-viessmann-smart-nachruesten","name":"Referenz","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Wärmepumpe an die Gebäudeautomation anbinden
Das WAGO Automation Gateway macht’s möglich: Wärmeerzeuger von Viessmann smart nachrüsten
In der Welt der Gebäudeautomation steht Effizienz an vorderster Stelle. Eine nahtlose Integration verschiedener Systeme ermöglicht es Gebäudebetreibern, Ressourcen zu optimieren und den Komfort für die Nutzer zu maximieren. Hierzu zählt auch die Anbindung der Wärmetechnik an die Management- und Bedieneinrichtung.
Diese Möglichkeit will auch Viessmann, einer der weltweit führenden Hersteller von Wärme- und Klimalösungen, seinen Kunden bieten. Dafür braucht es eine unkomplizierte und nachrüstbare Lösung, die die Kommunikation zwischen Gerät und Managementebene im Gebäude ermöglicht. Die Suche nach einem zuverlässigen Partner hierfür führte Viessmann zu WAGO, das durch seine Kommunikationsoffenheit und Vielfalt überzeugte. Während der Zusammenarbeit wurde WAGO PFC200 als Gateway eingesetzt.
WAGO Automation Gateway
Das WAGO Automation Gateway ermöglicht es, Viessmann-Geräte auf ein Gebäudeleitsystem aufzuschalten und smart zu vernetzen.
Das Gateway fungiert dabei als Schnittstelle zwischen dem gerätespezifischen Systembus CANopen® und den klassischen Kommunikationsprotokollen der Gebäudeautomation.
Die Anbindung ermöglicht Nutzern eine ganzheitliche, integrale Gebäudeautomation sowie die Fernüberwachung, Fernwartung und externe Steuerung der Viessmann-Wärmepumpen.
Das Projekt: Es braucht eine Schnittstelle zwischen Wärmepumpe sowie Management- und Bedieneinrichtung
Im Jahr 2018/19 entstand die Idee zur Lösung im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Elektronikplattform „One Base“ bei Viessmann. Im Rahmen der Entwicklung dieser neuen Regelungsplattform suchte Viessmann eine Lösung für die Auszählung der Energiezähler und fand diese mit einer M-Bus-Anwendung bei WAGO. In einem nächsten Schritt sollte die Anbindung der Geräte an die Management- und Bedieneinrichtung realisiert werden. Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit in der Vergangenheit und der Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen im Baukastenprinzip zu entwickeln, fiel die Wahl auch hier auf WAGO als Partner.
Steuerung PFC200
Mit dem „WAGO Automation Gateway“ entstand eine neue, kundenspezifische Applikation, wobei WAGO PFC200 als Gateway eingesetzt wurde. Viessmann verwendet für seine Geräte als Systembus CANopen®. Die Schnittstelle CANopen® ist in der Gebäudeautomation allerdings nahezu unbekannt. Der Auftrag war damit klar: Es braucht eine Lösung, um verschiedene Gateways von CANopen® zu den bekannten Schnittstellen der Gebäudeautomation (BACnet®, KNX®, Modbus®) zu realisieren.
Die Lösung: das WAGO Automation Gateway als Bindeglied zwischen Gerät und Gebäudeautomation
Das WAGO Automation Gateway ermöglicht die nahtlose, bidirektionale Kommunikation zwischen dem Systembus CANopen® und den Protokollen KNX®, Modbus® und BACnet®. Es fungiert damit als Schnittstelle zwischen den Viessmann-Geräten und der Gebäudeautomation: Das Gateway kommuniziert über die integrierte CAN-Schnittstelle direkt mit der Wärmepumpe und ermöglicht gleichzeitig die Kommunikation mit der Management- und Bedieneinrichtung über die Schnittstellen KNX®, Modbus® und BACnet®. Durch diese Integration können Viessmann-Wärmeerzeuger in nahezu alle Gebäudeautomationssysteme integriert werden.
{"container":false,"catalogVersion":"de-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Entwicklungsingenieur bei Viessmann</p>","type":"Zitat Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKT0YyIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000JOF2","quote":"Mit der WAGO Lösung kann der Kunde seine Wärmeerzeuger in seine Gebäudeautomation integrieren – das geht auch, wenn der Wärmeerzeuger bereits integriert ist.","modifiedtime":"2026-08-12T09:32:59+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1786527179884,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Dennis Kowalewski</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwSURCMiIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRlLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2024-06-17T10:23:16+0000","actions":[],"contentVersion":4,"parents":[]}
Das Gateway kann auch in bestehende Systeme nachgerüstet werden; eine Aufschaltung auf die Management- und Bedieneinrichtung und Konfiguration ist so problemlos möglich. Die Bedienung erfolgt intuitiv über den Browser und die WebVisu-Schnittstelle:
1. Aufrufen des WAGO Automation Gateway über den Browser in WebVisu
2. Scannen des angeschlossenes Viessmann-Produkts
3. Übermittlung aller Datenpunkte des Viessmann-Gerätes an das Gateway
4. Übertragung der Informationen an die Management- und Bedieneinrichtung
So können Nutzer ihre Wärmeerzeuger nahtlos in ihre Gebäudeautomation integrieren. Gleichzeitig sind damit auch die Fernüberwachung, Fernwartung und externe Steuerung der Wärmeerzeuger möglich, was eine effizientere Nutzung und Verwaltung der Wärmetechnik eines Gebäudes ermöglicht.
Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung des WAGO Automation Gateway auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt, um die Inbetriebnahme und Bedienung einfach zu gestalten. Die Software ist intuitiv. Ein Alleinstellungsmerkmal ist zudem die Vorfilterung relevanter Datenpunkte für den Nutzer. Dadurch wird eine effiziente Nutzung gewährleistet.
{"container":false,"catalogVersion":"de-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Entwicklungsingenieur bei Viessmann</p>","type":"Zitat Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKT0Y0IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000JOF4","quote":"Die Zusammenarbeit war immer sehr pragmatisch und ergebnisorientiert und sehr vertraut.","modifiedtime":"2026-08-12T09:33:00+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1786527180104,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Dennis Kowalewski</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwSURCMiIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRlLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2024-06-17T10:23:16+0000","actions":[],"contentVersion":6,"parents":[]}
Die Zusammenarbeit: WAGO und Viessmann
Das WAGO Automation Gateway für Viessmann ist ein herausragendes Beispiel für eine erfolgreiche Partnerschaft und innovative Lösung in der Gebäudeautomation. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Viessmann und WAGO konnte eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt werden, die nicht nur den aktuellen Bedarf von Viessmann adressiert, sondern auch die Zukunftsfähigkeit der Wärmeerzeuger vorantreibt. Dabei schätzte Viessmann vor allem die Flexibilität von WAGO, auf individuelle Anforderungen einzugehen. Regelmäßige Entwicklungsbesprechungen und ein enger Austausch zwischen den Teams sorgten für einen reibungslosen Entwicklungsprozess. Mit Erfolg: Die Anbindung an die Management- und Bedieneinrichtung bietet den Nutzern nun eine ganzheitliche Gebäudeautomation, die es ermöglicht, verschiedene Systeme miteinander zu verbinden.
Das könnte Sie auch interessieren
Lösungen für die Gebäudeautomation
Gebäudeautomation gewinnt in Hinblick auf Effizienz, Komfort und gesetzliche Ansprüche immer weiter an Bedeutung: Sie unterstützt, Energiespar- und Leistungspotentiale auszuschöpfen. Dabei wird die Welt der Automation zunehmend komplexer. WAGO hilft Ihnen mit offenen, herstellerunabhängigen Systemen, den heutigen sowie zukünftigen Anforderungen an Ihr Gebäude gerecht zu werden. Unser Fokus: einfache Integration, offene Kommunikation, gewerkeübergreifende Anwendungen und ein ganzheitliches Management.