Die Module des WAGO I/O System Field (Artikelnummer 765-2101/100-000 und -2102/100-000)
Robuste I/O-Feldmodule für die dezentrale Automatisierung – made in Germany
Mit den neuen Modulen des WAGO I/O System Field (Artikelnummer 765-2101/100-000 und -2102/100-000) erweitert WAGO sein Portfolio um zwei leistungsstarke und zukunftssicher Feldmodule für die dezentrale Automatisierung. Entwickelt und gefertigt in Deutschland, steht die kompakten Module für höchste Qualität und Präzision, selbst unter rauen Industriebedingungen.
Die Feldmodule kombinieren vier hochgenaue Analogeingänge für Strom- und Spannungswerte bzw. RTD/TC mit vier IO-Link-Master-Ports (Class A) und sind optimal für den Einsatz in PROFINET®-Netzwerken geeignet.
Dank dem vollvergossenen Metallgehäuse und der damit verbundenen Robustheit können die Module direkt in der Maschine installiert werden. Sie ersetzen damit klassische Schaltschranklösungen und reduzieren den Verdrahtungsaufwand und somit das Fehlerrisiko erheblich.
Ein besonderes Highlight ist die erweiterte Konnektivität: MQTT und ein integrierter Webserver ermöglichen die direkte Kommunikation in die Cloud ohne eine zwischengeschaltete Steuerung. Zudem sorgt die integrierte Kalibrierfunktion für eine präzise Messung der Analogsignale ohne notwendige Anpassungen in der bestehenden Applikation.
Mit der Integration analoger Signale, beispielsweise für Füllstandanzeigen, erweitert WAGO sein Portfolio um zwei weitere wichtige Bausteine. So können wir Ihnen zukünftig noch besser bei der Realisierung Ihrer Lösungen helfen.
Vorteile für Ihre Anwendung:
- Dezentraler Einsatz direkt an der Maschine Kombination aus analogen und digitalen Schnittstellen
- Reduzierter Verdrahtungs- und Engineering-Aufwand
- Direkte Cloud-Anbindung über MQTT
- Webbasierte Konfiguration für einfache Inbetriebnahme und flexible Anpsasung
- Zukünftige Automatisierung sicherheitsrelevanter Prozesse möglich
- Robuste Bauformen für anspruchsvolle Umgebungen
Technische Spezifikationen:
- Modultyp: Modul WAGO I/O System Field (Artikelnummer 765-2101/100-000)
- Analogeingänge: 4 Kanäle für Strom- und Spannungsmessung
- Digitaleingänge: 4 IO-Link-Master-Ports (Class A) Feldbus: PROFINET®
WAGO I/O SYSTEM FIELD AUF EINEN BLICK
Zukunftssichere Automatisierung
Hoch performant, vorbereitet für „Time-Sensitive Networking“ (TSN) und unerschütterlich selbst bei rauesten Umgebungsbedingungen: Das WAGO I/O System Field für die schaltschranklose Automatisierung in Schutzart IP67 überzeugt mit vielfältigen Funktionen.
Anwendungsvielfalt
Ganz gleich, ob an der Verpackungsmaschine oder am Roboterarm – die Module des WAGO I/O Systems Field montieren Sie genau dort, wo Sie sie benötigen – direkt am Ort des Geschehens, an der Maschine, nahe an Sensorik und Aktorik.
Die unschlagbaren Vorteile des WAGO I/O Systems Field
Erweiterte Netzwerkkonnektivität
Moderne dezentral aufgebaute Produktionsanlagen erfordern Automatisierungslösungen, die höchste Konnektivität sicherstellen und außerhalb des Schaltschranks Höchstleistung bieten. Das WAGO I/O System Field in Schutzart IP67 bietet die zukunftssichere Lösung: Es integriert schnelle, ETHERNET-basierte Feldbusse wie PROFINET®-, EtherCAT®- und EtherNet/IPTM-Module und unterstützt Technologien wie OPC UA, Bluetooth®, Webserver und jetzt auch MQTT als Protokoll zur Anbindung an die Cloud. Herzstück ist ein leistungsfähiger Prozessorkern, der sichere Feld- und Cloud-Konnektivität verbindet. Das Modul stellt performante Technologien mit integrierter Security-Funktion zur Verfügung. Er ist die Basis für alle ETHERNET-, Feldbus- und Industrial-IoT-Standards (inkl. TSN) und bietet damit maximale Flexibilität für unterschiedlichste Anforderungen.
Ihre Vorteile:
- Unterstützung der gängigen Feldbusse
- Plattformunabhängiger Datenaustausch durch OPC UA
- Bereitstellung von Anlagen Informationen mittels MQTT
- Schneller dezentraler Zugriff auf Modulinformation durch Bluetooth®
- Zugriff auf Informationen der Anlage über integrierten Webserver
- #made for TSN
PROFINET®
ETHERCAT
ETHERNET / IP
{"container":false,"catalogVersion":"de-wagoContentCatalog/Online","type":"Zitat Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4N05SIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000087NR","quote":"Es integriert schnelle, ETHERNET-basierte Feldbusse wie PROFINET<sup><span>®</span></sup>, Technologien wie OPC UA oder Webserver – und jetzt auch MQTT als Kommunikationsprotokoll, zum Beispiel zur Anbindung an die Cloud.","modifiedtime":"2026-07-19T13:27:04+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"WAGO0283_V2_2000x2000px","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-WAGO0283-V2-2000x2000px?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQ4NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnNE1pOHhOalF3TlRZMk1USXlNRGc1TkM4eU1EQXdYMWRCUjA4d01qZ3pYMVl5WHpJd01EQjRNakF3TUhCNHw0ZDRkMjdkZGZmMjdiZjFkYjU3NTRhNjJlMTE4YzEzNjNlN2I3YWExMTUwZjA5OGU2NmE3NzM0MmYxN2E0ZDA5","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-WAGO0283-V2-2000x2000px?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnNU55OHhOalF3TlRZMk5qTTJOVFEzTUM4eE5qQXdYMWRCUjA4d01qZ3pYMVl5WHpJd01EQjRNakF3TUhCNHxmZGFkNDQ5OWMwNjZmNGU0OGQ1NmUyNjIyYTljZmU2MDZmOTk4Y2Y4NmI5MmZiOGQ0NGIxNmIwMTI4MTAyM2U2","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-WAGO0283-V2-2000x2000px?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY3NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJobU15OHhOalF3TlRZMk1qUXpNek14TUM4eE1qZ3dYMWRCUjA4d01qZ3pYMVl5WHpJd01EQjRNakF3TUhCNHw3YjFhNGQ0YmRlYzFlMTJlOTkzNDkyYmMzNmE3Yjg1OTI2NjM5YzUzMGRlYWM1NmUxNWNjZDA0OTg3ODYxMTdl","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-WAGO0283-V2-2000x2000px?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODI3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhtWVM4eE5qUXdOVFkyTWprNU1ETTJOaTh4TURJMFgxZEJSMDh3TWpnelgxWXlYekl3TURCNE1qQXdNSEI0fDc4ODhkNDQ3MzNjMmFmMzAwYWExMzU5NzBkM2E3MjNiNGRmMDdlNjcwNWI5NzM1M2JhZTYzZjIwNjdjNmQ1MDA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-WAGO0283-V2-2000x2000px?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhoTWk4eE5qUXdOVFkyTXpReE5qTTFNQzgzTmpoZlYwRkhUekF5T0ROZlZqSmZNakF3TUhneU1EQXdjSGd8ZGMwNWY2YWVlNzgwYWJlNjQ5MGUxNDNiNWM1OTg0ZmIxNzQzNmZjYjRkOTYyZjA4NGQ3MTFiMzNkN2M5Yzk2NQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-WAGO0283-V2-2000x2000px?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmc1TVM4eE5qUXdOVFkyTXprd056ZzNNQzgwT0RCZlYwRkhUekF5T0ROZlZqSmZNakF3TUhneU1EQXdjSGd8ZmMxZTg5N2NjZDZmYTdjMWFhNTA2OThkZGZjNDdkMzZhMzhmNTNkMTQxZDIzMTc3YTIxZjc0ZDRhMWJhODE0Mg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-WAGO0283-V2-2000x2000px?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk5fGltYWdlL2pwZWd8YURnMUwyZ3pOQzh4TmpRd05UWTJOVFUwTmpJM01DOHlNREJmVjBGSFR6QXlPRE5mVmpKZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3wyOTczYTMwOTlkMWE0ZDdhYjNmNzhiYjhhMzA1YWRkZDkxZDhhNjliYTQyNzdiYTI3YTc5MGQyOTEzMGY5ODM5","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1784467622683,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Ludwig Adelmann, Produktmanager bei WAGO GmbH & Co. KG</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUFIOSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRlLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote_Adelmann","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-07-21T19:33:58+0000","actions":[],"contentVersion":9,"parents":[]}
Kombiniert Funktionalität und Aussehen
Das WAGO I/O System Field in IP67 ist optimal auf die robuste, schaltschranklose Automatisierung abgestimmt. Die Module montieren Sie genau dort, wo Sie sie benötigen – direkt am Ort des Geschehens, an der Maschine, nah an Sensorik und Aktorik. Dadurch reduziert sich nicht nur die Verkabelung, sondern es minimiert sich auch der Aufwand für Inbetriebnahme, Service und Diagnose. Es bietet kompromisslosen Schutz durch wertige vollvergossene Metallgehäuse für extrem raue Umgebungen oder robuste Kunststoffgehäuse mit geringer Masse für bewegte Anwendungen. Die Module arbeiten bei Temperaturen von -25 °C bis +70 °C. Schmale Gehäusevarianten und seitliche Befestigungsmöglichkeiten schaffen weiteren Spielraum, um Signale auf engstem Raum zu erfassen und die Module inklusive deren Anschlussleitungen geschützt zu montieren. Der Anschluss der Sensoren und Aktoren erfolgt über handelsübliche M8- und M12-Standardleitungen. Die Spannungsversorgung mit einem hochstromfähigen M12-Steckverbinder in L-Kodierung bietet bis zu 16 A und somit mehr Leistung auf weniger Raum. Für die kundenseitige Beschriftung können die Module mit WMB Inline oder Beschriftungsstreifen des WAGO Standardprogramms bestückt werden.
Ihre Vorteile:
- Vollvergossene IP67-Metallgehäuse für raue Umgebungen
- Unvergossene IP67-Kunststoffgehäuse mit geringer Masse für bewegte Anwendungen
- Detaillierte Kennzeichnung, komfortable Beschriftungsmöglichkeiten und gut sichtbare LEDs
Integriertes Load-Management
Das innovative Load-Management sorgt dafür, dass die Leistung des Systems durch Lastmanagement der Versorgungsströme optimal ausgenutzt wird. Strom und Spannung können kanalweise erfasst und ausgewertet werden. Die Überlastgrenzen sind kanalweise einstellbar. Dadurch lassen sich Fehler bei Störungen schneller und differenzierter erkennen und leichter vorhersagen – eine wesentliche Voraussetzung für Zukunftsthemen wie die vorausschauende Wartung.
Ihre Vorteile:
- Leistungsfähige Stromversorgung mit bis zu 2 x 16 A und bis zu 4 A pro IO-Link-Port
- Einstellbare Begrenzung von Ausgangsströmen
- Überwachung der Strombedarfe
- Definition von Vor- und Hauptalarmen
- Überwachung von Spannungen und Strömen (kanalweise und modulweit)
- Kanalbezogenes Temperaturmonitoring
All-in-one-Lösung durch IO-Link
In Kombination mit IO-Link spielt das WAGO I/O System Field seine Stärken als flexibler „I/O-Distributor“ beim Erfassen und Verteilen von Daten voll aus. Der Kommunikationsstandard ermöglicht einen nahtlosen Datenfluss von der Steuerungs- bis in die Sensor- und Aktorebene. Dadurch werden Projektierung und Verkabelung erheblich vereinfacht. Zusätzlich ergeben sich völlig neue Möglichkeiten für die Diagnose, Parametrierung und Geräteidentifizierung.
Ihre Vorteile:
- Durchgängige Cloud- und Feldbuskommunikation mit IO-Link
- Vereinfachung der Verdrahtung bei Projektierung und Gerätetausch
- Bis zu 8 IO-Link-Hubs pro Modul – bis zu 4 A pro Port – bis zu 128 digitale I/Os an einem Master
- Kurze Leitungswege durch Sterntopologie
- Einsparung von IP-Adressen
{"container":false,"catalogVersion":"de-wagoContentCatalog/Online","type":"Zitat Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4N05UIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000087NT","quote":"<span>Mit IO-Link werden Projektierung und Verkabelung erheblich vereinfacht.</span> <span>Zusätzlich ergeben sich völlig neue Möglichkeiten für die Diagnose,</span> <span>Parametrierung und Geräteidentifizierung.</span>","modifiedtime":"2026-07-19T13:27:26+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-4843 IO Field_WAGO9345_2000x2000","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzVaQzlvWlRrdk1UQTBNekkyTmpReE5ERTROVFF1YW5CbnxkNTQ2ZTQ2NDZhOTBjMjgwYzBlMmNlMzgxNTgwYzJlMzE2YzNhY2Q4MDYyMWNiYjEyYTExMTNmODBkNzYzM2Y1","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODAyMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRaUzlvTW1Vdk1UQTBNamt6TnpNMk5EUTRNekF1YW5CbnxhYzI1MjJmMDVmNWFkOGYyNjE4YWU5ZjQwYmM1N2NiOTY1ZDcwNTJmNThiMTkwNTZjNGJiNzBhMzM3NzM0ZTc4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-1280?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzNZaTlvT1RZdk1UQTBNekkyTmpNMk9ETXhNREl1YW5CbnwyYzRmYmI1ZWY5OTAyZTRjNjYzNWFmYzk1Y2UyZjg4OGM0MzkxZWJmMGNiZjhlYjBlZWEwMGNiNWRmZTNiN2U4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-1024?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnek1TOW9ObVl2TVRBME16STJOak00TkRZNU5ESXVhbkJufDE0OTM3N2Y0YjgyY2EwNjUwMGRmZjZmNjZkZTNkMTQwYjUxZTI2OThlNjQ1MTljMWJkMzc0NzYzMmQ4OGM1Y2I","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-768?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnMFl5OW9aREF2TVRBME16STJOak01Tnpnd01UUXVhbkJufDU5MGFmOTg1NTgxZTU3NDdkODYzOTY0Njk2ZTc3Yzc2YzUyNzFhZTA3ZTQ3MGE3OTAzNTQ1OTZjYTRiYWJhMzI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-480?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJoaFlTOW9PRFF2TVRBME16STJOalF5TnpJNU1qWXVhbkJufDk3MDg3ZWI2ZDg0ZThmMmM4Y2EyNDQyNGQ3MWZmYTNhZDcwMTUwZjVhYjE3Y2I0OWNlODg5NWYwZGQ0ODY1N2E","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-200?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDIyfGltYWdlL2pwZWd8YVcxaFoyVnpMMmd6TVM5b05qZ3ZNVEEwTXpJMk5qUTNNekUyTnpndWFuQm58NzZkYzYxOTQ5NTBkYTMwOGFmZTRmNjc1MzQxMzg3NTBlMjg5MTAyNjViMjQzOTIwNjQwYjgwNTliMTg2YTMxOQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1784467643250,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Helmut Börjes, Produktmanager bei WAGO GmbH & Co. KG</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUFIOSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRlLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote_Boerjes","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-07-21T19:33:58+0000","actions":[],"contentVersion":7,"parents":[]}
Umfassend und schnell konfigurieren
Neues Tool für IO-Link-Geräte bietet viele Einstellungsmöglichkeiten und komfortablen Datenzugriff.
IO-Link setzt sich als Schnittstelle für die digitale Anbindung von Sensoren und Aktoren immer mehr durch. Einer der Gründe: Die obligatorische Gerätebeschreibung IODD (IO Device Description) erleichtert die herstellerunabhängige Kommunikation mit den verschiedenen IO-Link-Geräten. WAGO bietet jetzt mit dem IO-Link Configurator eine integrierte Engineeringsoftware an, die WAGO IO-Link-Master konfigurieren und herstellerunabhängig IO-Link-Devices direkt bedienen kann.
Der neue Configurator unterstützt IO-Link V1.0 (IODD V1.0.1) und IO-Link V1.1 (IODD V1.1). Mit dem Tool lassen sich alle IP67-Module des WAGO I/O Systems Field, alle IO-Link-Master und IO-Link-Devices von WAGO wie auch IO-Link-Devices anderer Hersteller konfigurieren. Fehlende IODDs können einfach über den IODD-Finder gesucht und eingebunden werden. Das Tool kann sowohl als eigenständiges Programm verwendet als auch über TCI (Tool Calling Interface) in SPS-Programmiersoftware integriert werden.
Ihre Vorteile:
- Configurator für IO-Link-Master von WAGO und andere IO-Link-Devices
- Automatisches Herunterladen von fehlenden IODDs über den IODD-Finder
- Integrierbar in Engineeringsysteme mit TCI-Interface
Artikelnummer Lizenz (WAGO DRM): 2759-0106/1121-1000
Registrieren Sie sich jetzt und testen Sie unsere Engineeringsoftware 30 Tage kostenfrei.
WAGO App I/O Field
Bei der App für das WAGO I/O System Field handelt es sich um eine App zur Wartung, Diagnose, Bedienung sowie zum Monitoring. Mit der App lassen sich sowohl für die Feldbusmodule als auch für die IO-Link-Hubs Produktinformationen anzeigen, Einstellungen vornehmen und Parameter anpassen. Die Kommunikation erfolgt über die Bluetooth® Schnittstelle, nach dem Einscannen eines DataMatrix-Codes zur Produktauswahl. Aktuelle Messwerte eines Ports können angezeigt (Temperatur, Spannung, Strom, Zustände) und konfiguriert (u. a. Betriebsart, Filter) werden.
- Identifikation über DataMatrix-Codes
- Kommunikation über Bluetooth®
- Download der IODDs (IODD-Finder)
- Zugriff auf alle Prozess- und Parameterdaten
- Forcen von Ausgängen (DO)
- Verwaltung von Datenblätter, Handbücher etc.
- Benutzer- und Rechteverwaltung
{
"id": "comp_de_0000B9VY",
"headline": "Übersicht",
"duration": "38:60",
"videos": [
{
"uid": "item_de_0000BCZ3",
"videoId": "116098494",
"caption": "Zukunftssicher automatisieren",
"subtitleLanguage": "",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968580/116098494/b11897a15bd9598b4d878ac8a5ab48ab/standard/zukunftssicher-automatisieren-mit-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "WAGO I/O System Field",
"duration": "04:17"
}
,{
"uid": "item_de_0000BCZ4",
"videoId": "115297268",
"caption": "Erweiterte Netzwerkkonnektivität",
"subtitleLanguage": "",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968575/115297268/cd18f60e69014a17af4cfda136e8ba7e/standard/iofield2mp4-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "WAGO I/O System Field",
"duration": "06:13"
}
,{
"uid": "item_de_0000J0HJ",
"videoId": "115296284",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "de",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968571/115296284/9d6cbd88244d590a550fdf728f106d91/standard/mm-44558xiolink-website-video-10-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Entwicklung der Verdrahtung und Vorteile IO-Link",
"duration": "06:26"
}
,{
"uid": "item_de_0000J0HK",
"videoId": "115296282",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "de",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968566/115296282/951ce16309f1b256d48222a7c82d0ff6/standard/mm-44558xproduktfamilie-video-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Vorstellung Produktfamilie",
"duration": "08:05"
}
,{
"uid": "item_de_0000J0HL",
"videoId": "115296280",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "de",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968561/115296280/5c6c924dce9436fd7b57a3e0951c943d/standard/mm-44558xiot-website-video-3v4mp4-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "IoT-Kommunikation – OPC UA/MQTT",
"duration": "08:26"
}
,{
"uid": "item_de_0000J0HM",
"videoId": "115296278",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "de",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968567/115296278/250fdc92e11f492cb82a66b41de916c4/standard/mm-44558xlastmanagment-website-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Lastmanagement und erweiterte Diagnose",
"duration": "06:28"
}
,{
"uid": "item_de_0000J0HN",
"videoId": "115296279",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "de",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968559/115296279/bd92d9aa56b4914098bff571961dd551/standard/mm-44558xtia-website-video-5v3mp4-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "How-to: Einbindung ins TIA-Portal",
"duration": "03:29"
}
]
}
Automatisierung einer Sägeanlage
mit I/O System in IP67
Das fränkische Unternehmen Burkhardt-Löffler fertigt Anlagen für die Steinbearbeitung und setzt dabei auf die durchgängige Automatisierung mit WAGO. Bei einer neu entwickelten Säge sorgt das WAGO I/O System Field jetzt für die nötige Konnektivität. Die Lösung punktet unter anderem mit der einfachen Verkabelung, der freien Parametrierung der Ein- und Ausgänge, ihrer IP67-Schutzklasse – und der schnellen Implementierung.
Zukunftsweisend kommunizieren mit IO-Link
IO-Link ist die flexible Schnittstelle zum Erfassen von Daten in der Feldebene. Der offene Kommunikationsstandard ermöglicht einen nahtlosen Datenfluss von der Sensor- bis in die Steuerungsebene. Dadurch werden Projektierung und Verkabelung erheblich vereinfacht.