Praxistipps

Wartungsfreie WAGO Installationsverbinder

Die Frage der Belastbarkeit von WAGO-Installationsverbindern wird sehr oft gestellt. Natürlich ist es unser Anspruch, dass unser Produkt nicht bei der kleinsten Überschreitung der Werte beschädigt wird. Zur Freigabe unserer Installationklemmen und Steckverbinder stellen wir sicher, dass diese wartungsfrei nach BS 5733 sind. Wartungsfrei bedeutet, dass die Verbinder nicht zugänglich sein müssen und z.B. in der Wand eingebaut sein können. Wichtige Voraussetzungen dafür sind, dass es sich nicht um Schraubverbinder handeln darf. Ebenso dürfen keine weiteren Einrichtungen wie Schalter oder Sicherungen Bestandteil des Verbinders sein.

Warum nutzen wir eine lokale Norm, um die Wartungsfreiheit nachzuweisen? Die Prüfungen in der Norm stellen Extrem-Szenarien nach, die während des Gebrauchs eines Verbinders auftreten.

Vibrationsprüfung: Im Alltag nehmen wir vielleicht viele Erschütterungen wie z.B. den ÖPNV oder durch Wettereinflüsse nicht wahr. Ein Verbinder, der mehrere Jahrzehnte in der Wand verbaut ist, kann durch diese Einflüsse beeinflusst werden. Durch die Vibrationsprüfung stellen wir sicher, dass die Verbinder diesen Bedingungen gewachsen sind.

Ebenso kann es zu verschiedenen elektrischen Belastungen kommen. Die Verbinder werden für 1500h mit dem max. Bemessungsstrom betrieben. So wird sichergestellt, dass auch längere Belastungen nicht zu einem Ausfall des Verbinders führen. Bei der Verwendung mehrerer Geräte, z.B. im Zusammenhang mit trägen Sicherungen kann es zu einer erhöhten Belastung kommen. Um dies zu prüfen werden die Verbinder für 90min mit dem zweifachen Bemessungsstrom betrieben. Um hohe Spitzenbelastungen zu prüfen, wird der Verbinder für eine Sekunde mit 120A pro mm² Leiterquerschni9tt belastet. Bei max. 4mm² wären dies 480A.

WAGO Installationsverbinder

WINSTA Verbindungen

Weitere Serviceangebote: