Referenz

Wie EDEKA mit smarter Technik neue Maßstäbe setzt

Mit dem neuen Unternehmenscampus in Minden hat Edeka Minden-Hannover ein starkes Zeichen für die Zukunft der Arbeitswelt gesetzt. Rund 2.000 Mitarbeitende arbeiten heute an einem zentralen Standort, der nicht nur architektonisch überzeugt, sondern vor allem durch seine technische Infrastruktur. Im Fokus steht eine intelligente Gebäudeautomation, die Flexibilität, Energieeffizienz und digitale Steuerbarkeit vereint.

Die eingesetzten Lösungen von WAGO – insbesondere das Raumautomationssystem WAGO Application flexROOM® – ermöglichen eine agile Nutzung der Büroflächen, die sich jederzeit digital an neue Anforderungen anpassen lässt. Ergänzt durch ein digitales Gebäudemodell, Echtzeit-Wetterdaten und ein integriertes Gebäudemanagementsystem, entstand ein vernetzter, nachhaltiger und zukunftssicherer Campus.

In diesem Beitrag erfahren Sie:

  • Wie Edeka Raumautomation strategisch für agile Arbeitskonzepte nutzt
  • Welche technischen Komponenten für maximale Effizienz sorgen
  • Warum der digitale Zwilling ein Schlüssel zur Nachhaltigkeit ist
  • Wie modulare Lösungen Zukunftssicherheit bieten

WAGO on Tour

Energieeffizienz und Flexibilität im Einklang

Innovation durch Kooperation

Eine Zusammenarbeit von EDEKA und WAGO

Mit WAGO Application flexROOM® wird Raumautomation zur strategischen Ressource

Die Anforderungen an den neuen Edeka Campus waren hoch: flexible Nutzung, energieeffizienter Betrieb und digitale Steuerbarkeit. Die Lösung: eine intelligente Raumautomation, die Beleuchtung, Beschattung und Raumklima zentral und intuitiv steuert. Dank WAGO Application flexROOM® lassen sich Räume per Mausklick neu konfigurieren – ganz ohne Programmieraufwand oder externe Dienstleister.

CH-1519277_GWA Reference EDEKA_05_2000x1125.jpg

Die Gebäudeautomation basiert auf WAGO Application flexROOM®: Rund 120 WAGO Controller PFC200 steuern sowohl Beschattung als auch die Temperatur im Gebäudekomplex.

Simulation, Steuerung und Störmeldeverwaltung – alles aus einem System

Ein digitaler Zwilling simuliert Windströmungen und Verschattung, um die Gebäudesteuerung optimal an Umwelteinflüsse anzupassen. Wetterstationen liefern Echtzeitdaten für die Jalousiensteuerung. Das WAGO Building Ecosystem integriert alle Gewerke – von der Raumautomation bis zur zentralen Störmeldeverwaltung über eine benutzerfreundliche Weboberfläche.

CH-1519277_GWA Reference EDEKA_04_2000x1125.jpg

Mit dem integralen Raumautomationskonzept werden Beleuchtung und Temperatur im Raum je nach Witterung optimal geregelt.

Die Key Take Aways aus dem Bau des EDEKA Campus in Minden

  • Digitale Konfiguration von Räumen bietet Flexibilität – schnell und kosteneffizient.
  • Intelligente Steuerung spart Energie und beschleunigt die Inbetriebnahme.
  • Skalierbare Technik und digitale Simulation bieten langfristig Zukunftssicherheit.
CH-1519277_GWA Reference EDEKA_03_2000x1125.jpg

Frank Jäger, Gesamtprojektleiter Campus Minden, und Andree Schwier, Gruppenleiter Gebäudeautomation, beide bei der Edeka Minden-Hannover: "Der WAGO-Vertrieb war immer präsent und hat uns umfassend unterstützt."

Sie möchten mehr lesen?

Die ganze Geschichte erhalten Sie als kostenlosen Download!

Komponenten von WAGO

Im Projekt eingesetzte Lösungen im Detail

Einfacher automatisieren mit WAGO Application flexROOM®

WAGO Application flexROOM®, das variable Konzept für die Gebäudeautomation, sorgt für Beleuchtung, Sonnenschutz und Temperaturregelung ohne jeglichen Programmieraufwand.

Ihre Vorteile:

  • Einfach konfigurieren statt programmieren
  • Flexible Anpassung an individuelle Nutzungsverhältnisse
  • Gesicherte Konfiguration über HTTPS und SFTP
  • Moderne Webvisualisierung auf Basis von HTML5
  • Erfüllt für die Raumautomation alle Standards von Energieeffizienz und Funktionalität in der Errichtung und im Betrieb (DGNB, LEED usw.)
building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

WAGO Building Ecosystem

Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird durch die Gebäudeautomation immer intelligenter und effizienter. Dabei dürfen Nutzerkomfort, Effizienz und Sicherheit nicht zu kurz kommen. WAGO Building Ecosystem als ganzheitliche Systemlandschaft für Gebäudeautomation, Management und Reporting bietet hierfür die perfekte Basis.

Ihre Vorteile:

  • Maximale Flexibilität
  • Optimierter Ressourceneinsatz
  • Maximale Transparenz
  • Intuitive Handhabung
  • Höchste Sicherheit
MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

Weitere Serviceangebote: