Hochwertige Montage- und Handlingsysteme

Arbeitsabläufe im Schaltschrankbau ergonomisch optimieren

Montage- und Handlingsysteme sind essenzielle Helfer in der modernen Schaltschrankfertigung. Sie unterstützen Mitarbeiter dabei, schwere oder unhandliche Komponenten ergonomisch, sicher und effizient zu bewegen, zu montieren oder zu prüfen. Durch den gezielten Einsatz solcher Systeme lassen sich nicht nur körperliche Belastungen reduzieren, sondern auch Prozesszeiten verkürzen und die Qualität der Arbeit steigern. Für Unternehmen bedeutet das: mehr Effizienz, weniger Ausfallzeiten und ein Plus an Arbeitssicherheit.

Die ergonomischen Lösungen für das Aufbauen, Verdrahten, Prüfen und Transportieren von Montageplatten und kompletten Gehäusen werden höchsten Ansprüchen gerecht.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

  • Ergonomische Systeme für das Aufbauen, Verdrahten, Prüfen und Transportieren von Montageplatten und kompletten Gehäusen für den Schaltschrankbau

  • Entwickelt für höchste Ansprüche in Ihrer Fertigung

  • Arbeiten in komfortablen Positionen für Mitarbeiter

  • Reduzierung von personellen Ausfällen bedingt durch Rückenerkrankungen

Produkte

Montagetisch

Unser Montagetisch optimiert das Einrichten und Verdrahten von Montageplatten sowie kompletten Gehäusen dank seiner zwei integrierten Elektroantriebe für die stufenlose Neigungs- und Höhenverstellung. Dies ermöglicht nicht nur eine ergonomische Arbeitsweise, sondern auch eine effiziente und zeitsparende Handhabung.

Die Vorteile unseres Montagetischs:

  • Fahrbares Grundgestell auf Rollen
  • Neigbar: 0 … 80°
  • Höhenverstellung: 300 mm
  • Jeweils 2 Spanneinheiten oben und unten zum einfachen und störungsfreien Fixieren von Montageplatten

Hebe- und Transportvorrichtung für Schaltschränke

Neben unserem Montagetisch bieten wir auch innovative Hebe- und Transportsysteme für schwere und große Schaltschränke an, die sich durch einen minimalen Kraftaufwand auszeichnen.

Die Vorteile unserer Hebe- und Transportvorrichtungen:

  • Stufenlos bis zu einer Höhe von 230 mm per Handkurbel verstellbar
  • Unterschiedliche Schaltschrankbreiten und Sockelarten
  • Für Schaltschränke und Schaltschrankkombinationen bis max.4800 x 2200 x 600 mm (B x H x T)
  • Maximale Traglast: 1800 kg
  • Minimierter Platzbedarf bei „Nichtgebrauch“ durch einfaches Zusammenschieben

Mobile Arbeitsstation

Eine weitere spannende Ergänzung unseres Schaltschrankbau-Portfolios ist die modulare und mobile Arbeitsstation für die Leiterkonfektionierung, die einen höhenverstellbaren, ergonomischen Arbeitstisch mit Schublade besitzt.

Die Vorteile unserer mobilen Arbeitsstation:

  • Frei konfigurierbare Arbeitsstation, die funktional und individuell angepasst werden kann
  • Vielzahl optionaler Zubehörteile (wie z. B. Drahtkartonhalter, Drahtrollenhalter, Ablageböden, Monitorhalter, Mini-PC-Halter, Abfalleimer, verschiedenste Geräteträger, Steckdosen und LED-Beleuchtung)
  • Möglichkeiten zur Erweiterungen als Werkerassistenzsystem

Mobiler Inbetriebnahmetisch mit integrierter Transporthilfe

Die innovative Kombination aus Sackkarre und Tisch ermöglicht es, Materialien und Werkzeuge einfach zu Baustellen, Inbetriebnahmen oder Serviceeinsätzen zu transportieren – und sie mit nur einem Handgriff als praktischen Arbeitstisch aufzustellen.

Die Vorteile unseres mobilen Inbetriebnahmetisch:

  • Müheloser Transport im Auto dank kompaktem Design
  • Einfacher Transport der Utensilien
  • Platz für alle Unterlagen auf dem Tisch
  • Handlicher Klappstuhl unter der Tischplatte integriert
  • Edelstahl-Oberfläche für den Einsatz in extremen Umfeld

Lager- und Transportwagen

Mit unseren praktischen Lager- und Transportwagen lassen sich bestückte oder unbestückte Montageplatten, Schaltschranktüren, Seitenteile, Rückwände und vieles mehr einfach lagern und transportieren.

Die Vorteile unserer Lager- und Transportwagen:

  • Pulverbeschichtete Fächerrechen mit einem Rohrabstand von 100 mm, aufgeteilt in acht Fächer
  • Bodenplatte aus gleitfähigem Kunststoff
  • Vier Lenkrollen mit Totalfeststeller
  • Maße: 1500 x 1000 x 1000 mm (H x B x T)
  • Tragfähigkeit: max. 500 kg

Digitaler Bestückungsassistent

Unser digitaler Bestückungsassistent (WAGO Assembling Wizard) unterstützt gezielt bei der Bestückung von Hutschienen. Dank klarer Anweisungen zur Position und Ausführung, inklusive der Artikelnummer jeder Komponente sowie einem Bildvergleich, sorgt der WAGO Assembling Wizard für maximale Sicherheit und Effizienz. In Kombination mit unserer mobilen Arbeitsstation wird das Bestücken so nicht nur einfacher, sondern auch ergonomischer.
CH-1712670_website_Update-Assembling_Wizad_Ergonomic_Mounting_Systems_Montagetisch_2000x1125.jpg

Erleben Sie ergonomische Montage in unserem neuen Showroom in Minden

Tauchen Sie ein in die Welt ergonomischer und effizienter Montageprozesse im Schaltschrankbau. In unserem neuen Showroom in Minden präsentieren wir Ihnen das komplette Portfolio: von Montagetischen über mobile Arbeitsstationen bis hin zu Lager- und Transportwagen, live vor Ort, praxisnah, zum Anfassen und selbst Ausprobieren.


Unsere Expertinnen und Experten zeigen Ihnen, wie sich Arbeitsabläufe spürbar erleichtern lassen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen genau die Lösung, die optimal zu Ihrem Produktionsprozess und Ihrem Projekt passt.

Besuchen Sie uns im neuen Showroom in Minden und vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin!

CH-1844331_Website_Update_Teaser_Showroom_Ergonomic_Tools_2000x1125.jpg

Produktvideos

5 Tipps für einen gesunden Rücken im Montagealltag

Der Montagealltag im Schaltschrankbau kann körperlich belasten, muss er aber nicht. Unser Guide zeigt dir 5 sofort umsetzbare Tipps für rückenschonendes Arbeiten im Schaltschrankbau.

Ja, Sie können Ax-Schaltschränke bis zu einer Größe von 1200 x 1200 m auf unserem Montagetisch befestigen. Dazu benötigen Sie nur unser Schaltschrankset, mit dessen Hilfe der Schaltschrank von oben per Spanngurt sowie von unten durch zwei Auflageflächen gehalten wird.

Ja, dafür bieten wir ein Halterset für den Montagetisch, der individuell auf die Größe der jeweiligen Ax-Platte eingestellt werden kann.

Die Filzstreifen dienen zum einen dem Schutz des Gehäuses der Schaltschränke, die darauf montiert werden. Zum anderen schützen sie den Montagetisch, wenn z. B. Bohrungen auf der Montageplatte genau über dem Trägersystem des Tisches liegen.

Ja, Sie können den Montagetisch über die unteren Querstreben individuell erweitern. Dazu benötigen Sie lediglich eine Klemmbefestigung. Zunächst bohren Sie anhand einer vorgegebenen Schablone ein Loch in die Querstrebe. Danach können Sie einen Winkel mittels der Klemmbefestigung montieren, der sich durch eine Trägersäule erweitern lässt.

Die Geschwindigkeit bei der Neigung/Höhenverstellung unseres Montagetischs wurde aufgrund von Sicherheitsaspekten so eingestellt.

Nein die Installation kann problemlos von einer Arbeitskraft durchgeführt werden, eine Anleitung dafür befindet sich in der Bedingungsanleitung ist auch zudem auf der Hebe- und Transportvorrichtung selbst bildlich dargestellt.

Nein, die Komponenten werden nicht beschädigt, da die Fächerrechen pulverbeschichtet sind und somit Kratzer vermieden werden. Zudem besteht die Ablagefläche des Liefer- und Transportwagen aus Kunststoff, wodurch ein einfaches Einschieben der Komponenten ermöglicht wird.

Da Edelstahl in der Lebensmittel- und Chemieindustrie zugelassen ist.

Weitere Serviceangebote: